Codolo della piastra modello a giunzione

Codolo della piastra modello a giunzione
[Caratteristiche] Piastra terminale di tipo pilota con spessore da 9 a 13 mm, disponibile in 2 tipi di materiali: ferro e acciaio inox. [Applicazioni] Può essere utilizzata come supporto per ingranaggi e cuscinetti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EPC2006
EPC2006S
EPC4508
EPC4508S
EPC5008
EPC5008S
EPC5510
EPC5510S
EPC7010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie Diametro interno
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Spessore T
(mm)

5.21 €

1 9 giorni 10EN 1.1191 Equiv.Ossido nero6.6359

9.32 €

1 9 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA6.6359

6.05 €

1 9 giorni 10EN 1.1191 Equiv.Ossido nero9459

11.61 €

1 9 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA9459

7.75 €

1 9 giorni 10EN 1.1191 Equiv.Ossido nero95013

16.46 €

1 9 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA95013

12.46 €

1 9 giorni 10EN 1.1191 Equiv.Ossido nero115513

25.26 €

1 9 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA115513

15.72 €

1 9 giorni 10EN 1.1191 Equiv.Ossido nero137013

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico