Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ATZ3-01S |
ATZ3-02S |
ATZ3-03S |
ATZ3-04S |
ATZ3-05S |
ATZ3-06S |
ATZ3-07S |
ATZ3-08S |
ATZ3-09S |
ATZ3-10S |
ATZ3-11S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Numero di fori 2XN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.57 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 9 | 2X2 | ||
10.16 € | 1 | 9 giorni | 10 | 30 | 15 | 2X2 | ||
10.88 € | 1 | 9 giorni | 10 | 35 | 10 | 2X2 | ||
13.06 € | 1 | 9 giorni | 10 | 50 | 15 | 2X3 | ||
13.68 € | 1 | 9 giorni | 10 | 58 | 15 | 2X3 | ||
15.84 € | 1 | 9 giorni | 10 | 70 | 15 | 2X4 | ||
16.45 € | 1 | 9 giorni | 10 | 75 | 15 | 2X4 | ||
17.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 95 | 15 | 2X5 | ||
18.61 € | 1 | 9 giorni | 10 | 105 | 15 | 2X5 | ||
20.68 € | 1 | 9 giorni | 10 | 140 | 15 | 2X7 | ||
27.67 € | 1 | 9 giorni | 10 | 195 | 15 | 2X10 |
Loading...
Tipo | Componenti correlati | Tipo di componente correlato | Staffa | Materiale corpo principale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 55 | Spessore piastra(mm) | 2 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Numero di fori 2XN
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali