Supporto tubo aria modello a sella

Supporto tubo aria modello a sella
[Caratteristiche] La spugna può fissare il tubo dell'aria senza schiacciarlo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AT-01S
AT-02S
AT-03S
AT-04S
AT-05S
AT-06S
AT-07S
AT-08S
AT-09S
AT-10S
AT-11S
AT-12S
AT-13S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza parte in gomma
(mm)
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Diametro tubo compatibile φD X numero di pezzi N

5.49 €

1 9 giorni 1013407φ4X3, φ6X2

5.82 €

1 9 giorni 1017437φ4X4

5.51 €

1 9 giorni 1021477φ4X5, φ6X3

5.51 €

1 6 giorni 1025517φ4X6, φ6X4

5.52 €

1 9 giorni 1031577φ6X5

5.51 €

1 9 giorni 10174311φ4X4(2 gradini), φ8X2

5.52 €

1 9 giorni 10214711φ4X5 (2 gradini), φ10X2

5.52 €

1 13 giorni 10255111φ4X6 (2 gradini), φ8X3

5.82 €

1 9 giorni 10315711φ10X3

5.82 €

1 9 giorni 10335911φ4X8 (2 gradini), φ8X4

5.54 €

1 9 giorni 10416711φ4X10 (2 gradini), φ8X5, φ10x4

5.82 €

1 9 giorni 10497511φ4X12 (2 gradini), φ8X6

5.82 €

1 9 giorni 10517711φ10X5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Tipo di componente correlato Staffa Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Materiale spugna Spugna NR (rivestimento in gomma CR) Profondità(mm) 15 Spessore piastra(mm) 1.5

Supporto tecnico