Staffa per tubo aria dritto Modello 2

Staffa per tubo aria dritto Modello 2
  • In Offerta
Standardized mounting brackets compatible with φ4 to 10 air tubes. Layout is less cluttered for easier maintenance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ATL2-01S
ATL2-02S
ATL2-03S
ATL2-04S
ATL2-05S
ATL2-06S
ATL2-07S
ATL2-08S
ATL2-09S
ATL2-10S
ATL2-11S
ATL2-12S
ATL2-13S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza parte in gomma
(mm)
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Diametro tubo compatibile φD X numero di pezzi N

11.97 €

1 10 giorni 10134429φ4X3, φ6X2

10.35 €

5.59 €

1 Stesso giorno

Stock

10174729φ4X4

12.59 €

1 10 giorni 10215129φ4X5, φ6X3

12.59 €

1 10 giorni 10255529φ4X6, φ6X4

13.54 €

1 10 giorni 10316129φ6X5

12.59 €

1 10 giorni 10174733φ4X4(2 gradini), φ8X2

12.59 €

1 9 giorni 10215133φ4X5 (2 gradini), φ10X2

12.59 €

1 10 giorni 10255533φ4X6 (2 gradini), φ8X3

13.54 €

1 10 giorni 10316133φ10X3

13.54 €

1 10 giorni 10336333φ4X8 (2 gradini), φ8X4

15.00 €

1 10 giorni 10417133φ4X10 (2 gradini), φ8X5, φ10x4

15.00 €

1 10 giorni 10497933φ4X12 (2 gradini), φ8X6

15.00 €

1 10 giorni 10518133φ10X5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Tipo di componente correlato Staffa Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Materiale spugna Spugna NR (rivestimento in gomma CR) Profondità(mm) 20 Spessore piastra(mm) 2

Supporto tecnico