Supporto tubo aria Z modello 2

Supporto tubo aria Z modello 2
Standardized mounting brackets compatible with φ4 to 10 air tubes. Layout is less cluttered for easier maintenance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ATZ2-01S
ATZ2-02S
ATZ2-03S
ATZ2-04S
ATZ2-05S
ATZ2-06S
ATZ2-07S
ATZ2-08S
ATZ2-09S
ATZ2-10S
ATZ2-11S
ATZ2-12S
ATZ2-13S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza parte in gomma
(mm)
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Diametro tubo compatibile φD X numero di pezzi N

12.59 €

1 9 giorni 10135727φ4X3, φ6X2

13.54 €

1 9 giorni 10176027φ4X4

13.54 €

1 9 giorni 10216427φ4X5, φ6X3

13.54 €

1 9 giorni 10256827φ4X6, φ6X4

14.39 €

1 9 giorni 10317427φ6X5

13.54 €

1 9 giorni 10176031φ4X4(2 gradini), φ8X2

13.54 €

1 9 giorni 10216431φ4X5 (2 gradini), φ10X2

13.54 €

1 9 giorni 10256831φ4X6 (2 gradini), φ8X3

14.39 €

1 9 giorni 10317431φ10X3

14.39 €

1 9 giorni 10337631φ4X8 (2 gradini), φ8X4

15.00 €

1 9 giorni 10418431φ4X10 (2 gradini), φ8X5, φ10x4

15.00 €

1 9 giorni 10499231φ4X12 (2 gradini), φ8X6

15.00 €

1 9 giorni 10519431φ10X5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Tipo di componente correlato Staffa Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Materiale spugna Spugna NR (rivestimento in gomma CR) Profondità(mm) 20 Spessore piastra(mm) 2

Supporto tecnico