• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Supporto tubo aria dritto modello 1

Supporto tubo aria dritto modello 1
Standardized mounting brackets compatible with φ4 to 10 air tubes. Layout is less cluttered for easier maintenance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CL100-50
CL100-60
CL100-70
CL100-80
CL100-90
CL100-100
CL150-50
CL150-60
CL150-70
CL150-80
CL150-90
CL150-100
CL200-50
CL200-60
CL200-70
CL200-80
CL200-90
CL200-100
CL250-50
CL250-60
CL250-70
CL250-80
CL250-90
CL250-100
CL300-50
CL300-60
CL300-70
CL300-80
CL300-90
CL300-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza parte in gomma
(mm)
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)

10.08 €

1 8 giorni 1010014550

10.08 €

1 8 giorni 1010014560

10.08 €

1 8 giorni 1010014570

10.08 €

1 8 giorni 1010014580

10.08 €

1 8 giorni 1010014590

10.08 €

1 9 giorni 10100145100

12.37 €

1 8 giorni 1015019550

12.37 €

1 8 giorni 1015019560

12.37 €

1 8 giorni 1015019570

12.37 €

1 8 giorni 1015019580

12.37 €

1 8 giorni 1015019590

12.37 €

1 9 giorni 10150195100

13.63 €

1 8 giorni 1020024550

13.63 €

1 8 giorni 1020024560

13.63 €

1 8 giorni 1020024570

13.63 €

1 8 giorni 1020024580

13.63 €

1 8 giorni 1020024590

13.63 €

1 9 giorni 10200245100

15.58 €

1 8 giorni 1025029550

15.58 €

1 8 giorni 1025029560

15.58 €

1 8 giorni 1025029570

15.58 €

1 8 giorni 1025029580

15.58 €

1 8 giorni 1025029590

15.58 €

1 9 giorni 10250295100

17.63 €

1 8 giorni 1030034550

17.63 €

1 8 giorni 1030034560

17.63 €

1 8 giorni 1030034570

17.63 €

1 8 giorni 1030034580

17.63 €

1 8 giorni 1030034590

17.63 €

1 9 giorni 10300345100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Tipo di componente correlato Staffa Materiale corpo principale Alluminio (EN AW-6063-T5 Equiv.)
Materiale parte in gomma EPDM (Gomma etilene-propilene) Profondità(mm) 20 Spessore piastra(mm) 4

Supporto tecnico