Fermo per guida lineare per posizionamento

Fermo per guida lineare per posizionamento
[Features]
· A standardized stopper for positioning and removal prevention that is compatible with the guide rails of the main linear manufacturers.
· Dedicated designs that accommodate main rail sizes of 15, 20, 25, 30, 35, etc.
· Compatible with various application and variations such as bolts with urethane that mitigate impact noise and stopper bolts that can provide precise position alignment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LSCN-01
LSCN-01S
LSCN-02
LSCN-02S
LSCN-03
LSCN-03S
LSCN-04
LSCN-04S
LSCN-05
LSCN-05S
LSCN-06
LSCN-06S
LSCN-07
LSCN-07S
LSCN-08
LSCN-08S
LSCN-09
LSCN-09S
LSCN-10
LSCN-10S
LSCN-11
LSCN-11S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie Serie corrispondenti a IKO Serie corrispondenti a NSK Serie corrispondenti a THK Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Spessore
(mm)
Passo foro per vite P
(mm)
Bullone incluso

21.15 €

1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero--SRS15M50301235M5×16

29.01 €

1 9 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA--SRS15M50301235M5×16

21.15 €

1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido neroLWH15LS15ALHSR15A50381235M5×16

30.83 €

1 9 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NALWH15LS15ALHSR15A50381235M5×16

22.00 €

1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero-LH15AN-50431235M5×16

32.03 €

1 9 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA-LH15AN-50431235M5×16

21.15 €

1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero--SRS20M50351235M5×16

30.45 €

1 9 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA--SRS20M50351235M5×16

22.00 €

1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero-LS20AL-50431235M5×16

32.03 €

1 9 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA-LS20AL-50431235M5×16

22.72 €

1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido neroLWH20LH20ANHSR20A50451235M5×16

32.03 €

1 9 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NALWH20LH20ANHSR20A50451235M5×16

23.58 €

1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero--SRS25M50401635M6×20

35.17 €

1 9 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA--SRS25M50401635M6×20

24.17 €

1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido nero-LS25AL-50481635M6×20

35.17 €

1 9 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA-LS25AL-50481635M6×20

24.17 €

1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido neroLWH25LH25ALHSR25A50511635M6×20

35.17 €

1 9 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NALWH25LH25ALHSR25A50511635M6×20

25.86 €

1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido neroLWH30LS30AL,LH30ALHSR30A65571645M8 x 20

39.64 €

1 9 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NALWH30LS30AL,LH30ALHSR30A65571645M8 x 20

26.58 €

1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Ossido neroLWH35LS35AL,LH35ALHSR35A65631645M8 x 20

41.92 €

1 9 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NALWH35LS35AL,LH35ALHSR35A65631645M8 x 20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Freno

Supporto tecnico