Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LSCU-01 |
LSCU-01S |
LSCU-02 |
LSCU-02S |
LSCU-03 |
LSCU-03S |
LSCU-04 |
LSCU-04S |
LSCU-05 |
LSCU-05S |
LSCU-06 |
LSCU-06S |
LSCU-07 |
LSCU-07S |
LSCU-08 |
LSCU-08S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Serie corrispondenti a IKO | Serie corrispondenti a NSK | Serie corrispondenti a THK | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Spessore (mm) | Passo foro per vite P (mm) | Bullone incluso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.45 € | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | - | - | SRS15M | 50 | 30 | 12 | 35 | M5×16 | ||
28.96 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | - | - | SRS15M | 50 | 30 | 12 | 35 | M5×16 | ||
22.21 € | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | LWH15 | LS15AL | HSR15A,SRS20M | 50 | 38 | 12 | 35 | M5×16 | ||
30.22 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | LWH15 | LS15AL | HSR15A,SRS20M | 50 | 38 | 12 | 35 | M5×16 | ||
17.82 € | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | - | LH15AN | - | 50 | 43 | 12 | 35 | M5×16 | ||
24.51 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | - | LH15AN | - | 50 | 43 | 12 | 35 | M5×16 | ||
25.61 € | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | LWH20 | LS20AL,LH20AN | HSR20A | 50 | 45 | 12 | 35 | M5×16 | ||
25.01 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | LWH20 | LS20AL,LH20AN | HSR20A | 50 | 45 | 12 | 35 | M5×16 | ||
26.35 € | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | - | - | SRS25M | 50 | 40 | 16 | 35 | M6×20 | ||
36.85 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | - | - | SRS25M | 50 | 40 | 16 | 35 | M6×20 | ||
26.94 € | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | LWH25 | LS25AL,LH25AL | HSR25A | 50 | 51 | 16 | 35 | M6×20 | ||
36.85 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | LWH25 | LS25AL,LH25AL | HSR25A | 50 | 51 | 16 | 35 | M6×20 | ||
29.01 € | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | LWH30 | LS30AL,LH30AL | HSR30A | 65 | 57 | 16 | 45 | M8 x 20 | ||
41.55 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | LWH30 | LS30AL,LH30AL | HSR30A | 65 | 57 | 16 | 45 | M8 x 20 | ||
29.74 € | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | LWH35 | LS35AL,LH35AL | HSR35A | 65 | 63 | 16 | 45 | M8 x 20 | ||
43.62 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | LWH35 | LS35AL,LH35AL | HSR35A | 65 | 63 | 16 | 45 | M8 x 20 |
Loading...
Tipo | Freno |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Serie corrispondenti a IKO
Serie corrispondenti a NSK
Serie corrispondenti a THK
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Spessore(mm)
Passo foro per vite P(mm)
Bullone incluso
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali