Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Serie corrispondenti a IKO | Serie corrispondenti a NSK | Serie corrispondenti a THK | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Spessore (mm) | Bullone incluso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.92 € | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | - | - | SRS15M | 50 | 30 | 12 | M5×16 | ||
34.67 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | - | - | SRS15M | 50 | 30 | 12 | M5×16 | ||
21.42 € | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | LWH15 | LS15AL | HSR15A | 50 | 38 | 12 | M5×16 | ||
35.93 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | LWH15 | LS15AL | HSR15A | 50 | 38 | 12 | M5×16 | ||
28.60 € | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | - | LH15AN | - | 50 | 43 | 12 | M5×16 | ||
37.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | - | LH15AN | - | 50 | 43 | 12 | M5×16 | ||
28.60 € | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | - | - | SRS20M | 50 | 35 | 12 | M5×16 | ||
28.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | - | - | SRS20M | 50 | 35 | 12 | M5×16 | ||
29.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | - | LS20AL | - | 50 | 43 | 12 | M5×16 | ||
29.14 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | - | LS20AL | - | 50 | 43 | 12 | M5×16 | ||
29.99 € | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | LWH20 | LH20AN | HSR20A | 50 | 45 | 12 | M5×16 | ||
37.99 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | LWH20 | LH20AN | HSR20A | 50 | 45 | 12 | M5×16 | ||
30.67 € | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | - | - | SRS25M | 50 | 40 | 16 | M6×20 | ||
31.19 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | - | - | SRS25M | 50 | 40 | 16 | M6×20 | ||
31.25 € | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | - | LS25AL | - | 50 | 48 | 16 | M6×20 | ||
31.19 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | - | LS25AL | - | 50 | 48 | 16 | M6×20 | ||
23.99 € | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | LWH25 | LH25AL | HSR25A | 50 | 51 | 16 | M6×20 | ||
40.63 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | LWH25 | LH25AL | HSR25A | 50 | 51 | 16 | M6×20 | ||
32.62 € | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | LWH30 | LS30AL,LH30AL | HSR30A | 65 | 57 | 16 | M8 x 20 | ||
44.52 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | LWH30 | LS30AL,LH30AL | HSR30A | 65 | 57 | 16 | M8 x 20 | ||
33.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | LWH35 | LS35AL,LH35AL | HSR35A | 65 | 63 | 16 | M8 x 20 | ||
46.45 € | 1 | 9 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | LWH35 | LS35AL,LH35AL | HSR35A | 65 | 63 | 16 | M8 x 20 |
Loading...
Tipo | Freno |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Serie corrispondenti a IKO
Serie corrispondenti a NSK
Serie corrispondenti a THK
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Spessore(mm)
Bullone incluso
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali