Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SBL08-00 |
SBL10-00 |
SBL15-00 |
SBL20-00 |
SBL25-00 |
SBL30-00 |
SBL35-00 |
SBL40-00 |
SBL45-00 |
SBL50-00 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Ghiera di bloccaggio compatibile, diametro iterno (φ) | Larghezza W (mm) | Profondità L (mm) | Altezza h (mm) | Misura foro di montaggio (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.00 € | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 15 | 15 | 22 | 3.5 | ||
4.00 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10,12,13 | 18 | 15 | 22 | 4.5 | ||
3.94 € | 1 | 8 giorni | 10 | 15,16,17 | 21 | 15 | 35 | 5.5 | ||
4.23 € | 1 | 9 giorni | 10 | 18,20 | 25 | 15 | 35 | 5.5 | ||
4.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 29 | 15 | 35 | 5.5 | ||
2.44 € 1.85 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 31 | 15 | 50 | 6.5 | ||
4.61 € | 1 | 9 giorni | 10 | 35 | 33 | 15 | 50 | 6.5 | ||
4.61 € | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 36 | 18 | 50 | 6.5 | ||
4.73 € | 1 | 9 giorni | 10 | 45 | 40 | 18 | 50 | 6.5 | ||
4.96 € | 1 | 9 giorni | 10 | 50 | 42 | 22 | 50 | 8.5 |
Loading...
Materiale | EN 1.0330 Equiv. | Trattamento superficie | Nichelatura chimica | Spessore piastra(mm) | 1.6 |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Ghiera di bloccaggio compatibile, diametro iterno(φ)
Larghezza W(mm)
Profondità L(mm)
Altezza h(mm)
Misura foro di montaggio(φ)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali