Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro interno (Ø) | Diametro esterno (Ø) | Lunghezza complessiva (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
294.37 € | 1 | 24 giorni | 10 | 100 | 120 | 60 | ||
19.59 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 16 | 10 | ||
21.62 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 16 | 15 | ||
20.41 € 9.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 16 | 20 | |
20.26 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 18 | 10 | ||
19.51 € 10.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 18 | 15 | |
23.67 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 18 | 16 | ||
21.31 € 10.87 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 18 | 20 | |
28.57 € | 10 | 37 giorni | 10 | 12 | 18 | 25 | ||
30.50 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 18 | 30 | ||
23.89 € | 1 | 5 giorni | 10 | 13 | 19 | 15 | ||
26.07 € | 1 | 5 giorni | 10 | 13 | 19 | 20 | ||
23.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 14 | 20 | 15 | |
26.08 € | 1 | 5 giorni | 10 | 14 | 20 | 20 | ||
25.02 € | 1 | 5 giorni | 10 | 15 | 21 | 15 | ||
27.44 € | 1 | 5 giorni | 10 | 15 | 21 | 20 | ||
26.05 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 22 | 15 | ||
27.19 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 22 | 16 | ||
28.34 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 22 | 20 | ||
36.17 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 22 | 30 | ||
40.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 22 | 35 | |
27.42 € | 1 | 5 giorni | 10 | 18 | 24 | 15 | ||
32.12 € | 10 | 37 giorni | 10 | 18 | 24 | 25 | ||
29.85 € | 1 | 37 giorni | 10 | 20 | 28 | 15 | ||
30.53 € | 1 | 5 giorni | 10 | 20 | 28 | 16 | ||
32.17 € | 1 | 5 giorni | 10 | 20 | 28 | 20 | ||
38.81 € | 1 | 5 giorni | 10 | 20 | 28 | 30 | ||
47.51 € | 1 | 37 giorni | 10 | 20 | 28 | 40 | ||
35.17 € | 1 | 5 giorni | 10 | 20 | 30 | 20 | ||
37.86 € | 1 | 5 giorni | 10 | 20 | 30 | 25 | ||
41.32 € | 1 | 5 giorni | 10 | 20 | 30 | 30 | ||
47.59 € | 1 | 5 giorni | 10 | 20 | 30 | 35 | ||
52.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | 20 | 30 | 40 | ||
35.08 € | 1 | Disponibile | 37 giorni | 10 | 25 | 33 | 16 | |
36.71 € | 1 | 36 giorni | 10 | 25 | 33 | 20 | ||
40.51 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | 33 | 25 | ||
42.17 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | 33 | 30 | ||
52.55 € | 1 | Disponibile | 37 giorni | 10 | 25 | 33 | 40 | |
37.71 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | 35 | 20 | ||
42.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | 35 | 25 | ||
47.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | 35 | 30 | ||
54.68 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | 35 | 40 | ||
50.03 € | 10 | 37 giorni | 10 | 28 | 38 | 30 | ||
42.05 € | 1 | Disponibile | 36 giorni | 10 | 30 | 38 | 20 | |
47.43 € | 1 | 37 giorni | 10 | 30 | 38 | 25 | ||
50.67 € | 1 | 37 giorni | 10 | 30 | 38 | 30 | ||
56.38 € | 1 | 5 giorni | 10 | 30 | 38 | 40 | ||
61.53 € | 1 | 5 giorni | 10 | 30 | 38 | 50 | ||
48.02 € | 1 | 5 giorni | 10 | 30 | 40 | 25 | ||
52.54 € | 1 | 5 giorni | 10 | 30 | 40 | 30 | ||
56.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 40 | 35 | |
57.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 40 | 40 | |
62.84 € | 1 | 5 giorni | 10 | 30 | 40 | 50 | ||
52.57 € | 1 | 5 giorni | 10 | 31.5 | 40 | 30 | ||
58.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | 31.5 | 40 | 40 | ||
65.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | 32 | 42 | 25 | ||
73.02 € | 1 | 5 giorni | 10 | 32 | 42 | 30 | ||
50.87 € | 1 | 5 giorni | 10 | 35 | 44 | 30 | ||
54.82 € | 1 | 5 giorni | 10 | 35 | 44 | 35 | ||
55.80 € | 1 | 51 giorni | 10 | 35 | 45 | 30 |
Loading...
Tipo | Tipo dritto | Materiale metallico | Bronzo | Ambiente | Resistenza a materiali estranei / In acqua |
---|---|---|---|---|---|
Massima gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) | 1.1~2.0 | Massimo valore PV ammesso(N/mm²·m/s) | 1.65 | Massima pressione superficie ammessa P(N/mm2) | 10 |
Massima velocità ammessa V(m/s) | 0.85 | Diametro interno alloggiamento Tolleranza montaggio | H7 | Lubrificazione | Senza lubrificazione |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | ::+200 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro interno(Ø)
Diametro esterno(Ø)
Lunghezza complessiva(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali