Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro interno (Ø) | Diametro esterno (Ø) | Lunghezza complessiva (mm) | Diametro esterno del bordo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 10 | 10 | 16 | ||
14.27 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 10 | 15 | 16 | ||
12.01 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | 12 | 12 | 20 | ||
10.73 € 6.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 12 | 15 | 20 | |
136.51 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 120 | 80 | 150 | ||
11.07 € 5.87 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 14 | 10 | 22 | |
13.30 € 6.65 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 14 | 15 | 22 | ||
14.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 14 | 17 | 22 | ||
15.92 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 14 | 20 | 22 | ||
157.44 € | 1 | 5 giorni | 10 | 120 | 140 | 80 | 170 | ||
15.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 18 | 10 | 25 | ||
14.56 € 6.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 18 | 15 | 25 | |
15.70 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 18 | 20 | 25 | ||
16.90 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 18 | 25 | 25 | ||
18.29 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 18 | 30 | 25 | ||
19.47 € | 1 | 5 giorni | 10 | 13 | 19 | 20 | 26 | ||
19.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 14 | 20 | 15 | 27 | ||
19.78 € | 1 | 5 giorni | 10 | 14 | 20 | 20 | 27 | ||
20.26 € | 1 | 5 giorni | 10 | 14 | 20 | 25 | 27 | ||
19.41 € | 1 | 5 giorni | 10 | 15 | 21 | 10 | 28 | ||
18.32 € 9.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 21 | 15 | 28 | |
19.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 21 | 20 | 28 | |
22.83 € | 1 | 5 giorni | 10 | 15 | 21 | 30 | 28 | ||
18.64 € 10.07 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 22 | 15 | 29 | |
21.15 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 22 | 18 | 29 | ||
21.52 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 22 | 20 | 29 | ||
22.44 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 22 | 23 | 29 | ||
23.08 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 22 | 25 | 29 | ||
23.76 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 22 | 30 | 29 | ||
24.59 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 22 | 35 | 29 | ||
26.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 22 | 40 | 29 | ||
21.71 € | 1 | 5 giorni | 10 | 18 | 24 | 15 | 32 | ||
22.42 € | 1 | 5 giorni | 10 | 18 | 24 | 20 | 32 | ||
23.56 € | 1 | 5 giorni | 10 | 18 | 24 | 30 | 32 | ||
21.09 € | 1 | 5 giorni | 10 | 20 | 30 | 15 | 40 | ||
23.33 € | 1 | 5 giorni | 10 | 20 | 30 | 20 | 40 | ||
23.61 € | 1 | 5 giorni | 10 | 20 | 30 | 25 | 40 | ||
24.76 € | 1 | 5 giorni | 10 | 20 | 30 | 30 | 40 | ||
28.06 € | 1 | 24 giorni | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 | ||
24.67 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | 35 | 20 | 45 | ||
27.92 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | 35 | 25 | 45 | ||
30.92 € | 1 | 50 giorni | 10 | 25 | 35 | 35 | 45 | ||
32.57 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | 35 | 40 | 45 | ||
31.68 € 16.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 35 | 50 | 45 | |
29.96 € | 1 | 5 giorni | 10 | 30 | 40 | 20 | 50 | ||
32.54 € | 1 | 5 giorni | 10 | 30 | 40 | 25 | 50 | ||
33.52 € | 1 | 5 giorni | 10 | 30 | 40 | 30 | 50 | ||
35.05 € | 1 | 5 giorni | 10 | 30 | 40 | 35 | 50 | ||
38.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | 30 | 40 | 35 | 60 | ||
35.92 € | 1 | 5 giorni | 10 | 30 | 40 | 40 | 50 | ||
32.56 € | 1 | 5 giorni | 10 | 31.5 | 40 | 30 | 50 | ||
33.54 € | 1 | 5 giorni | 10 | 31.5 | 40 | 35 | 50 | ||
34.28 € | 1 | 5 giorni | 10 | 35 | 45 | 20 | 60 | ||
36.21 € | 1 | 5 giorni | 10 | 35 | 45 | 25 | 60 | ||
38.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | 35 | 45 | 30 | 60 | ||
38.83 € | 1 | 5 giorni | 10 | 35 | 45 | 35 | 60 | ||
39.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | 35 | 45 | 40 | 60 | ||
42.03 € | 1 | 5 giorni | 10 | 35 | 45 | 50 | 60 | ||
39.22 € | 1 | 5 giorni | 10 | 40 | 50 | 30 | 65 | ||
39.28 € 22.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 40 | 50 | 40 | 65 |
Loading...
Tipo | Flangia | Materiale metallico | A base di ottone ad alta resistenza | Ambiente | Standard / Termoresistenza / Resistenza a materiali estranei |
---|---|---|---|---|---|
Massima gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) | 1.1~2.0 | Massimo valore PV ammesso(N/mm²·m/s) | 1.65 | Massima pressione superficie ammessa P(N/mm2) | 29 |
Massima velocità ammessa V(m/s) | 0.5 | Diametro interno alloggiamento Tolleranza montaggio | H7 | Lubrificazione | Senza lubrificazione |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -70::+250 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro interno(Ø)
Diametro esterno(Ø)
Lunghezza complessiva(mm)
Diametro esterno del bordo(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali