Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro interno (Ø) | Diametro esterno (Ø) | Lunghezza complessiva (mm) | Spessore (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.49 € 0.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 7 | 4 | 1 | |
1.09 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5 | 7 | 5 | 1 | ||
1.33 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5 | 7 | 6 | 1 | ||
1.33 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5 | 7 | 8 | 1 | ||
1.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 8 | 5 | 1 | |
1.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 8 | 6 | 1 | ||
1.14 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 8 | 7 | 1 | ||
1.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 8 | 8 | 1 | |
1.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 8 | 10 | 1 | |
1.17 € | 1 | 5 giorni | 10 | 7 | 9 | 5 | 1 | ||
1.28 € | 1 | 5 giorni | 10 | 7 | 9 | 7 | 1 | ||
1.63 € | 1 | 5 giorni | 10 | 7 | 9 | 10 | 1 | ||
1.63 € | 1 | 5 giorni | 10 | 7 | 9 | 12 | 1 | ||
1.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | 10 | 6 | 1 | ||
1.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | 10 | 8 | 1 | ||
1.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | 10 | 10 | 1 | ||
1.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | 10 | 12 | 1 | ||
1.94 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 12 | 6 | 1 | ||
1.94 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 12 | 7 | 1 | ||
1.94 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 12 | 8 | 1 | ||
51.71 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 105 | 70 | 2.5 | ||
2.09 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 12 | 10 | 1 | ||
2.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 12 | 12 | 1 | ||
2.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 12 | 15 | 1 | ||
2.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 12 | 20 | 1 | ||
1.81 € 0.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 14 | 6 | 1 | |
1.42 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 14 | 8 | 1 | ||
2.09 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 14 | 10 | 1 | ||
2.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 14 | 12 | 1 | ||
2.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 14 | 15 | 1 | |
2.56 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 14 | 20 | 1 | ||
2.05 € 0.98 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 14 | 16 | 10 | 1 | |
2.05 € 1.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 14 | 16 | 12 | 1 | |
2.53 € | 1 | 5 giorni | 10 | 14 | 16 | 15 | 1 | ||
2.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 14 | 16 | 20 | 1 | |
2.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | 15 | 17 | 10 | 1 | ||
2.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | 15 | 17 | 12 | 1 | ||
2.30 € 1.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 17 | 15 | 1 | |
2.84 € | 1 | 5 giorni | 10 | 15 | 17 | 20 | 1 | ||
3.01 € | 1 | 5 giorni | 10 | 15 | 17 | 25 | 1 | ||
2.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 18 | 10 | 1 | ||
2.30 € 1.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 18 | 12 | 1 | |
2.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 18 | 15 | 1 | |
3.18 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 18 | 20 | 1 | ||
3.34 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 18 | 25 | 1 | ||
2.56 € | 1 | 5 giorni | 10 | 18 | 20 | 10 | 1 | ||
2.70 € | 1 | 5 giorni | 10 | 18 | 20 | 12 | 1 | ||
3.01 € | 1 | 5 giorni | 10 | 18 | 20 | 15 | 1 | ||
3.34 € | 1 | 5 giorni | 10 | 18 | 20 | 20 | 1 | ||
3.67 € | 1 | 5 giorni | 10 | 18 | 20 | 25 | 1 | ||
2.58 € | 1 | 5 giorni | 10 | 20 | 23 | 10 | 1.5 | ||
2.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 23 | 12 | 1.5 | |
3.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 23 | 15 | 1.5 | |
4.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 23 | 20 | 1.5 | |
4.07 € | 1 | 5 giorni | 10 | 20 | 23 | 25 | 1.5 | ||
3.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 23 | 30 | 1.5 | |
3.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 22 | 25 | 10 | 1.5 | |
2.77 € | 1 | 5 giorni | 10 | 22 | 25 | 12 | 1.5 | ||
3.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 22 | 25 | 15 | 1.5 | |
3.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 22 | 25 | 20 | 1.5 |
Loading...
Tipo | Tipo dritto | Base di resina | Poliossimetilene (POM) contenente olio (resina acetalica contenente olio) | Ambiente | Resistenza alle vibrazioni |
---|---|---|---|---|---|
Massima gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) | 2.1~5.0 | Massimo valore PV ammesso(N/mm²·m/s) | 2.62 | Massima pressione superficie ammessa P(N/mm2) | 68.6 |
Massima velocità ammessa V(m/s) | 2.5 | Diametro interno alloggiamento Tolleranza montaggio | H7 | Lubrificazione | Senza lubrificazione |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40::+120 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro interno(Ø)
Diametro esterno(Ø)
Lunghezza complessiva(mm)
Spessore(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali