Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PA18100 |
PA18125 |
PA18150 |
PA1875 |
PA28100 |
PA28125 |
PA28150 |
PA2875 |
PA35100 |
PA35150 |
PA35300 |
PA38125 |
PA48100 |
PA48125 |
PA50100 |
PA50150 |
PA50300 |
PA75150 |
PA75200 |
PA75250 |
PA75300 |
PA75400 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza W (mm) | Lunghezza L (mm) | Passo foro di montaggio (mm) | Con bullone | Bullone per foro di montaggio (pz.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | 18 | 100 | 25 | M6 con esagono incassato | 2 | ||
47.63 € | 1 | 5 giorni | 10 | 18 | 125 | 25 | M6 con esagono incassato | 2 | ||
52.83 € | 1 | 5 giorni | 10 | 18 | 150 | 25 | M6 con esagono incassato | 2 | ||
35.93 € | 1 | 5 giorni | 10 | 18 | 75 | 15 | M6 con esagono incassato | 2 | ||
45.75 € | 10 | 37 giorni | 10 | 28 | 100 | 25 | M6 con esagono incassato | 2 | ||
52.15 € | 1 | 5 giorni | 10 | 28 | 125 | 25 | M6 con esagono incassato | 2 | ||
58.42 € | 1 | 5 giorni | 10 | 28 | 150 | 25 | M6 con esagono incassato | 2 | ||
40.02 € | 1 | 5 giorni | 10 | 28 | 75 | 15 | M6 con esagono incassato | 2 | ||
49.84 € | 1 | 5 giorni | 10 | 35 | 100 | 20 | Vite piatta M8 | 2 | ||
63.01 € | 1 | 5 giorni | 10 | 35 | 150 | 20 | Vite piatta M8 | 3 | ||
110.64 € | 1 | 36 giorni | 10 | 35 | 300 | 20 | Vite piatta M8 | 5 | ||
65.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | 38 | 125 | 25 | M6 con esagono incassato | 2 | ||
66.25 € | 1 | 5 giorni | 10 | 48 | 100 | 25 | M6 con esagono incassato | 2 | ||
75.49 € | 1 | 5 giorni | 10 | 48 | 125 | 25 | M6 con esagono incassato | 2 | ||
68.38 € | 1 | 5 giorni | 10 | 50 | 100 | 20 | Vite piatta M8 | 2 | ||
85.78 € | 1 | 37 giorni | 10 | 50 | 150 | 20 | Vite piatta M8 | 3 | ||
129.40 € | 2 | 37 giorni | 10 | 50 | 300 | 20 | Vite piatta M8 | 5 | ||
91.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | 75 | 150 | 20 | Vite piatta M8 | 4 | ||
112.77 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 75 | 200 | 20 | Vite piatta M8 | 6 | |
124.66 € | 1 | 5 giorni | 10 | 75 | 250 | 20 | Vite piatta M8 | 6 | ||
155.44 € | 1 | 5 giorni | 10 | 75 | 300 | 20 | Vite piatta M8 | 8 | ||
213.48 € | 1 | 5 giorni | 10 | 75 | 400 | 20 | Vite piatta M8 | 8 |
Loading...
Materiale | Metallo | Materiale metallico | A base di ottone ad alta resistenza | Lubrificazione | Senza olio |
---|---|---|---|---|---|
Spessore t(mm) | 10 | Massima pressione superficie ammessa P(N/mm2) | 29 | Massima velocità ammessa V(m/s) | 0.5 |
Massimo valore PV ammesso(N/mm2·m/s) | 1.65 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Larghezza W(mm)
Lunghezza L(mm)
Passo foro di montaggio(mm)
Con bullone
Bullone per foro di montaggio(pz.)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali