Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | V (mm) | K (mm) | Orientabile/fissa | Tono colore | Codice componente | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 102 | Ruota con blocco totale | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 75 | 108 | 30 | 108 | 10 | Orientabile | Nero | M | KUB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
42.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 125 | Ruota con blocco totale | 70 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 117 | 32 | 117 | 11 | Orientabile | Nero | M | KUB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
50.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 150 | Ruota con blocco totale | 80 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 125 | 34.0 | 125 | 11 | Orientabile | Nero | M | KUB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
34.28 € | 1 | 6 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 102 | Ruota con blocco totale | 60 | Gomma | - | 75 | 108 | 30 | 108 | 10 | Orientabile | Nero | M | RB | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
34.28 € | 1 | 13 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 102 | Ruota con blocco totale | 60 | Gomma | - | 75 | 108 | 30 | 108 | 10 | Orientabile | Grigio | M | RB | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
40.18 € | 1 | 6 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 125 | Ruota con blocco totale | 70 | Gomma | - | 100 | 117 | 32 | 117 | 11 | Orientabile | Nero | M | RB | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
40.18 € | 1 | 13 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 125 | Ruota con blocco totale | 70 | Gomma | - | 100 | 117 | 32 | 117 | 11 | Orientabile | Grigio | M | RB | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
39.84 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 150 | Ruota con blocco totale | 80 | Gomma | - | 125 | 125 | 34.0 | 125 | 11 | Orientabile | Nero | M | RB | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | |
48.30 € | 1 | 13 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 150 | Ruota con blocco totale | 80 | Gomma | - | 125 | 125 | 34.0 | 125 | 11 | Orientabile | Grigio | M | RB | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
30.14 € | 1 | 6 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 102 | NA | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 75 | 69 | 30 | - | - | Orientabile | Nero | M | KUB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | ||
34.16 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 125 | NA | 70 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 84 | 32 | - | - | Orientabile | Nero | M | KUB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
41.78 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 150 | NA | 80 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 99 | 34.0 | - | - | Orientabile | Nero | M | KUB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
25.12 € | 1 | 6 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 102 | NA | 60 | Gomma | - | 75 | 69 | 30 | - | - | Orientabile | Nero | M | RB | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
25.12 € | 1 | 13 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 102 | NA | 60 | Gomma | - | 75 | 69 | 30 | - | - | Orientabile | Grigio | M | RB | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
30.28 € | 1 | 6 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 125 | NA | 70 | Gomma | - | 100 | 84 | 32 | - | - | Orientabile | Nero | M | RB | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
30.28 € | 1 | 13 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 125 | NA | 70 | Gomma | - | 100 | 84 | 32 | - | - | Orientabile | Grigio | M | RB | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
37.30 € | 1 | 6 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 150 | NA | 80 | Gomma | - | 125 | 99 | 34.0 | - | - | Orientabile | Nero | M | RB | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
37.30 € | 1 | 13 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 150 | NA | 80 | Gomma | - | 125 | 99 | 34.0 | - | - | Orientabile | Grigio | M | RB | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
27.62 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | 102 | NA | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 75 | - | - | - | - | Tipo fisso | Nero | MR | KUB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
31.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | 125 | NA | 70 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | - | - | - | - | Tipo fisso | Nero | MR | KUB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
39.28 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | 150 | NA | 80 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | - | - | - | - | Tipo fisso | Nero | MR | KUB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
23.08 € | 1 | 6 giorni | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | 102 | NA | 60 | Gomma | - | 75 | - | - | - | - | Tipo fisso | Nero | MR | RB | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
23.08 € | 1 | 13 giorni | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | 102 | NA | 60 | Gomma | - | 75 | - | - | - | - | Tipo fisso | Grigio | MR | RB | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
28.40 € | 1 | 11 giorni | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | 125 | NA | 70 | Gomma | - | 100 | - | - | - | - | Tipo fisso | Nero | MR | RB | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
28.40 € | 1 | 13 giorni | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | 125 | NA | 70 | Gomma | - | 100 | - | - | - | - | Tipo fisso | Grigio | MR | RB | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
29.91 € 16.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | 150 | NA | 80 | Gomma | - | 125 | - | - | - | - | Tipo fisso | Nero | MR | RB | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | |
35.37 € | 1 | 13 giorni | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | 150 | NA | 80 | Gomma | - | 125 | - | - | - | - | Tipo fisso | Grigio | MR | RB | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali |
Loading...
Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro lungo |
---|---|---|---|---|---|
Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm) | 76(87) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm) | 57(60) | Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm) | 105 |
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm) | 80 | Larghezza carrello(mm) | 32 | Categoria di carico | Carico leggero |
Diametro foro di montaggio P(mm) | 8.6 | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Finitura cromata |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo ruota
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
V(mm)
K(mm)
Orientabile/fissa
Tono colore
Codice componente
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali