ruote con piastra piana 440G / 440R diametro ruota 65-125 mm

ruote con piastra piana 440G / 440R diametro ruota 65-125 mm
  • Sconto volumi elevati
A caster that has good stability, excellent traveling performance, and outstanding durability thanks its low mounting height and wide wheel. This popular caster is used for wood and steel export products, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
440G-C65
440G-C75
440G-C100
440G-C125
440G-N65
440G-N75
440G-N100
440G-R65
440G-R75
440G-R100
440G-R125
440R-C65
440R-C75
440R-C100
440R-C125
440R-N75
440R-N100
440R-R65
440R-R75
440R-R100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)
(mm)
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)
(mm)
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Categoria di carico Diametro foro di montaggio P
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
Orientabile/fissa Codice componente Vari veicoli Configurazione rotella

19.02 €

1 8 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile8280.01~140.0090Metallo fusoTermoresistenza / Resistenza al freddo76449570652556Carico leggero8.522.0OrientabileGCRotella in fusione integrata con boccola in resina

26.38 €

1 6 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile9380.01~140.00100Metallo fusoTermoresistenza / Resistenza al freddo876010580753160Carico medio8.521.0OrientabileGCRotella in fusione integrata con boccola in resina

47.60 €

1 8 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile12580.01~140.00120Metallo fusoTermoresistenza / Resistenza al freddo102761271021003578Carico medio10.527.0OrientabileGCRotella in fusione integrata con boccola in resina

85.87 €

1 11 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile15980.01~140.00140Metallo fusoTermoresistenza / Resistenza al freddo1338516514012545101Carico medio10.537.0OrientabileGCRotella in fusione integrata con boccola in resina

9.80 €

1 6 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile8280.01~140.0090[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)76449570652856Carico leggero8.522.0OrientabileGNRotella integrata in nylon

14.66 €

1 6 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile9380.01~140.00100[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)876010580753560Carico medio8.521.0OrientabileGNRotella integrata in nylon

27.03 €

1 11 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile12580.01~140.00120[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)102761271021004078Carico medio10.527.0OrientabileGNRotella integrata in nylon

13.32 €

1 6 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile8235.01~80.0070Gomma-76449570652856Carico leggero8.522.0OrientabileGRRotelle integrate in gomma con boccola in resina

16.81 €

1 6 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile9335.01~80.0080Gomma-876010580753360Carico leggero8.521.0OrientabileGRRotelle integrate in gomma con boccola in resina

33.02 €

1 6 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile12580.01~140.00100Gomma-102761271021004078Carico medio10.527.0OrientabileGRRotelle integrate in gomma con boccola in resina

62.32 €

1 6 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile15980.01~140.00120Gomma-1338516514012550101Carico medio10.537.0OrientabileGRRotelle integrate in gomma con boccola in resina

16.37 €

1 8 giorni Piastra a montaggio diretto per ruota fissa8280.01~140.0090Metallo fusoTermoresistenza / Resistenza al freddo8928113596525-Carico leggero8.5-Tipo fissoRCRotella in fusione integrata con boccola in resina

24.11 €

1 13 giorni Piastra a montaggio diretto per ruota fissa9380.01~140.00100Metallo fusoTermoresistenza / Resistenza al freddo10030127657531-Carico medio8.5-Tipo fissoRCRotella in fusione integrata con boccola in resina

39.22 €

1 13 giorni Piastra a montaggio diretto per ruota fissa12580.01~140.00120Metallo fusoTermoresistenza / Resistenza al freddo125511568210035-Carico medio10.5-Tipo fissoRCRotella in fusione integrata con boccola in resina

63.94 €

1 11 giorni Piastra a montaggio diretto per ruota fissa15980.01~140.00140Metallo fusoTermoresistenza / Resistenza al freddo125641569612545-Carico medio10.5-Tipo fissoRCRotella in fusione integrata con boccola in resina

10.64 €

1 6 giorni Piastra a montaggio diretto per ruota fissa9380.01~140.00100[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)10030127657535-Carico medio8.5-Tipo fissoRNRotella integrata in nylon

22.64 €

1 8 giorni Piastra a montaggio diretto per ruota fissa12580.01~140.00120[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)125511568210040-Carico medio10.5-Tipo fissoRNRotella integrata in nylon

10.77 €

1 13 giorni Piastra a montaggio diretto per ruota fissa8235.01~80.0070Gomma-8928113596528-Carico leggero8.5-Tipo fissoRRRotelle integrate in gomma con boccola in resina

15.00 €

1 11 giorni Piastra a montaggio diretto per ruota fissa9335.01~80.0080Gomma-10030127657533-Carico leggero8.5-Tipo fissoRRRotelle integrate in gomma con boccola in resina

28.20 €

1 6 giorni Piastra a montaggio diretto per ruota fissa12580.01~140.00100Gomma-125511568210040-Carico medio10.5-Tipo fissoRRRotelle integrate in gomma con boccola in resina

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro rotondo
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Finitura cromata lucida

Supporto tecnico