Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X) (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y) (mm) | Sede di montaggio A (Lunghezza piastra) (mm) | Sede di montaggio B (Lunghezza piastra) (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Colore rotella | Codice componente | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.02 € 19.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 132 | 80.01~140.00 | 120 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 30 | - | SR | C | Rotella in fusione integrata con boccola in resina | |
51.09 € | 1 | 6 giorni | 168 | 140.01~220.00 | 150 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 33 | - | SR | C | Rotella in fusione integrata con boccola in resina | ||
62.73 € | 1 | 13 giorni | 190 | 140.01~220.00 | 160 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 35 | - | SR | C | Rotella in fusione integrata con boccola in resina | ||
31.85 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 132 | 80.01~140.00 | 120 | Gomma | - | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | Nero | SR | CHR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila | |
45.94 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | 150 | Gomma | - | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 38 | Nero | SR | CHR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila | |
53.97 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | 160 | Gomma | - | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 40 | Nero | SR | CHR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila | |
51.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 132 | 140.01~220.00 | 120 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 33 | Nero | SR | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | |
79.32 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 43 | Nero | SR | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | |
94.82 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 190 | 220.01~320.00 | 160 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 43 | Nero | SR | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | |
19.51 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 132 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | Bianco/nero/grigio | SR | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | |
35.47 € | 1 | 5 giorni | 168 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 35 | Bianco/nero/grigio | SR | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | ||
40.87 € | 1 | 9 giorni | 190 | 140.01~220.00 | 160 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 35 | Bianco/nero/grigio | SR | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | ||
23.09 € | 1 | 11 giorni | 132 | 140.01~220.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 29 | Bianco/nero | SR | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | ||
37.71 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 35 | Bianco/nero | SR | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | |
44.49 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 190 | 220.01~320.00 | 160 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 35 | Bianco/nero | SR | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | |
33.91 € | 1 | 11 giorni | 132 | 80.01~140.00 | 120 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | - | SR | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
60.61 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | 150 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 38 | - | SR | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | |
93.74 € | 1 | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | 160 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 42 | - | SR | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
18.32 € 9.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 132 | 80.01~140.00 | 120 | Gomma | - | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | Nero | SR | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | |
37.01 € | 1 | 5 giorni | 168 | 140.01~220.00 | 150 | Gomma | - | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 38 | Nero | SR | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
30.52 € 16.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 190 | 140.01~220.00 | 160 | Gomma | - | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 40 | Nero | SR | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | |
26.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 132 | 80.01~140.00 | 120 | Gomma | - | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | Nero | SR | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | |
35.80 € | 1 | 6 giorni | 168 | 140.01~220.00 | 150 | Gomma | - | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 38 | Nero | SR | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | ||
43.40 € | 1 | 6 giorni | 190 | 140.01~220.00 | 160 | Gomma | - | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 40 | Nero | SR | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | ||
28.98 € | 1 | 6 giorni | 132 | 140.01~220.00 | 160 | Gomma | - | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | Nero | SR | RBB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
43.53 € | 1 | 14 giorni | 168 | 140.01~220.00 | 200 | Gomma | - | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 38 | Nero | SR | RBB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
52.01 € | 1 | 6 giorni | 190 | 220.01~320.00 | 230 | Gomma | - | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 40 | Nero | SR | RBB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
28.99 € 15.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 132 | 140.01~220.00 | 100 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | Nero | SR | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
49.44 € | 1 | 5 giorni | 168 | 140.01~220.00 | 130 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 38 | Nero | SR | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | ||
61.78 € | 1 | 5 giorni | 190 | 220.01~320.00 | 140 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 38 | Nero | SR | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | ||
36.99 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 132 | 140.01~220.00 | 160 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | Crema | SR | UBB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a sfere radiali | |
53.25 € | 1 | 9 giorni | 168 | 140.01~220.00 | 200 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 38 | Crema | SR | UBB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a sfere radiali | ||
63.31 € | 1 | 14 giorni | 190 | 220.01~320.00 | 230 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 40 | Crema | SR | UBB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a sfere radiali | ||
37.55 € | 1 | 6 giorni | 132 | 80.01~140.00 | 120 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | Crema | SR | URB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini | ||
55.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 168 | 140.01~220.00 | 150 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 38 | Crema | SR | URB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini | |
69.75 € | 1 | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | 160 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 40 | Crema | SR | URB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini | ||
23.81 € | 1 | 15 giorni | 132 | 80.01~140.00 | 120 | Gomma | - | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 34 | Nero | SR | WR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con boccola in resina | ||
36.77 € | 1 | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | 150 | Gomma | - | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 40 | Nero | SR | WR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con boccola in resina | ||
42.90 € | 1 | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | 160 | Gomma | - | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 40 | Nero | SR | WR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con boccola in resina | ||
26.77 € | 1 | 11 giorni | 132 | 80.01~140.00 | 120 | Gomma | - | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 34 | Nero | SR | WRB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con cuscinetti a rullini | ||
40.45 € | 1 | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | 150 | Gomma | - | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 40 | Nero | SR | WRB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con cuscinetti a rullini | ||
46.84 € | 1 | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | 160 | Gomma | - | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 40 | Nero | SR | WRB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con cuscinetti a rullini | ||
40.96 € | 1 | 11 giorni | 132 | 80.01~140.00 | 120 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 30 | - | SRP | C | Rotella in fusione integrata con boccola in resina | ||
47.59 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | 150 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 75(80) | 75(80) | 106 | 111 | 125 | 33 | - | SRP | C | Rotella in fusione integrata con boccola in resina | |
59.31 € | 1 | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | 160 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 75(80) | 75(80) | 106 | 111 | 150 | 35 | - | SRP | C | Rotella in fusione integrata con boccola in resina | ||
35.43 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 132 | 80.01~140.00 | 120 | Gomma | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | Nero | SRP | CHR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila | |
47.43 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | 150 | Gomma | - | 75(80) | 75(80) | 106 | 111 | 125 | 38 | Nero | SRP | CHR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila | |
55.37 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | 160 | Gomma | - | 75(80) | 75(80) | 106 | 111 | 150 | 40 | Nero | SRP | CHR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila | |
54.09 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 132 | 140.01~220.00 | 120 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 33 | Nero | SRP | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | |
79.72 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75(80) | 75(80) | 106 | 111 | 125 | 43 | Nero | SRP | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | |
94.74 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 190 | 220.01~320.00 | 160 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75(80) | 75(80) | 106 | 111 | 150 | 43 | Nero | SRP | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | |
20.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 132 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | Bianco/nero/grigio | SRP | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | |
35.09 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75(80) | 75(80) | 106 | 111 | 125 | 35 | Bianco/nero/grigio | SRP | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | |
40.31 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | 160 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75(80) | 75(80) | 106 | 111 | 150 | 35 | Bianco/nero/grigio | SRP | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | |
28.85 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 132 | 140.01~220.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 29 | Bianco/nero | SRP | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | |
38.92 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75(80) | 75(80) | 106 | 111 | 125 | 35 | Bianco/nero | SRP | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | |
45.08 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 190 | 220.01~320.00 | 160 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75(80) | 75(80) | 106 | 111 | 150 | 35 | Bianco/nero | SRP | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | |
36.17 € | 1 | 11 giorni | 132 | 80.01~140.00 | 120 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | - | SRP | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
62.28 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | 150 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75(80) | 75(80) | 106 | 111 | 125 | 38 | - | SRP | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | |
89.45 € | 1 | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | 160 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75(80) | 75(80) | 106 | 111 | 150 | 42 | - | SRP | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate |
Loading...
Tipo ruota | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro lungo | Categoria di carico | Carico medio | Diametro foro di montaggio P(mm) | 11 |
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Finitura cromata lucida | Orientabile/fissa | Tipo fisso | Conduttività elettrica | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm)
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm)
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Colore rotella
Codice componente
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali