Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X) (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y) (mm) | Sede di montaggio A (Lunghezza piastra) (mm) | Sede di montaggio B (Lunghezza piastra) (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 132 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 120 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 30 | 91 | 35 | C | Rotella in fusione integrata con boccola in resina | |
68.13 € | 1 | 14 giorni | 168 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 150 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 33 | 104 | 38 | C | Rotella in fusione integrata con boccola in resina | ||
80.36 € | 1 | 13 giorni | 190 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 160 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | 118 | 41 | C | Rotella in fusione integrata con boccola in resina | ||
43.79 € | 1 | 11 giorni | 132 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 120 | Gomma | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | CHR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila | ||
59.96 € | 1 | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 150 | Gomma | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 104 | 38 | CHR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila | ||
69.69 € | 1 | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 160 | Gomma | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | CHR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila | ||
64.11 € | 1 | 11 giorni | 132 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 120 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 33 | 91 | 35 | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | ||
93.37 € | 1 | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 150 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 43 | 104 | 38 | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | ||
110.63 € | 1 | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 160 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 43 | 118 | 41 | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | ||
30.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 132 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 120 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | |
45.49 € | 1 | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 150 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | 104 | 38 | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | ||
36.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 132 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 120 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 29 | 91 | 35 | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | |
49.66 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 150 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | 104 | 38 | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | |
56.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 190 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 160 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | 118 | 41 | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | |
47.15 € | 1 | 11 giorni | 132 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 120 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
72.64 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 150 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 104 | 38 | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | |
113.87 € | 1 | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 160 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 42 | 118 | 41 | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
31.73 € | 1 | 5 giorni | 132 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 120 | Gomma | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
40.87 € | 1 | 5 giorni | 168 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 150 | Gomma | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 104 | 38 | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
44.72 € | 1 | 5 giorni | 190 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 160 | Gomma | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
39.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 132 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 120 | Gomma | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | |
51.95 € | 1 | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 150 | Gomma | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 104 | 38 | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | ||
57.27 € | 1 | 6 giorni | 190 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 160 | Gomma | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | ||
45.58 € | 1 | 5 giorni | 132 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 100 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | ||
60.24 € | 1 | 5 giorni | 168 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 130 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 104 | 38 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | ||
72.58 € | 1 | 5 giorni | 190 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 140 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 38 | 118 | 41 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | ||
53.75 € 29.03 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 132 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 120 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | URB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini | |
62.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 150 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 104 | 38 | URB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini | |
84.67 € | 1 | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 160 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | URB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini | ||
34.72 € | 1 | 11 giorni | 132 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 120 | Gomma | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 34 | 91 | 35 | WR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con boccola in resina | ||
49.16 € | 1 | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 150 | Gomma | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 40 | 104 | 38 | WR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con boccola in resina | ||
55.24 € | 1 | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 160 | Gomma | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | WR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con boccola in resina | ||
37.38 € | 1 | 11 giorni | 132 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 120 | Gomma | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 34 | 91 | 35 | WRB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con cuscinetti a rullini | ||
53.50 € | 1 | 15 giorni | 168 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 150 | Gomma | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 40 | 104 | 38 | WRB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con cuscinetti a rullini | ||
59.55 € | 1 | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 160 | Gomma | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | WRB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con cuscinetti a rullini | ||
39.99 € | 1 | 6 giorni | 132 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 30 | 86 | 35 | C | Rotella in fusione integrata con boccola in resina | ||
57.45 € | 1 | 8 giorni | 168 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 33 | 102 | 38 | C | Rotella in fusione integrata con boccola in resina | ||
68.85 € | 1 | 13 giorni | 190 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | 118 | 41 | C | Rotella in fusione integrata con boccola in resina | ||
37.11 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 132 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Gomma | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | CHR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila | |
51.82 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Gomma | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | 38 | CHR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila | |
59.73 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Gomma | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | CHR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila | |
56.63 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 132 | 80.01~140.00 | NA | 120 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 33 | 86 | 35 | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | |
85.28 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | NA | 150 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 43 | 102 | 38 | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | |
100.36 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | NA | 160 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 43 | 118 | 41 | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | |
23.11 € | 1 | 5 giorni | 132 | 80.01~140.00 | NA | 120 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | ||
40.87 € | 1 | 12 giorni | 168 | 140.01~220.00 | NA | 150 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | 102 | 38 | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | ||
45.49 € | 1 | 5 giorni | 190 | 140.01~220.00 | NA | 160 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | 118 | 41 | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | ||
30.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 132 | 80.01~140.00 | NA | 120 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 29 | 86 | 35 | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | |
43.78 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | NA | 150 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | 102 | 38 | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | |
50.22 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | NA | 160 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | 118 | 41 | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | |
39.67 € | 1 | 6 giorni | 132 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
66.67 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | 38 | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | |
101.49 € | 1 | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 42 | 118 | 41 | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
26.03 € | 1 | 5 giorni | 132 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Gomma | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
42.41 € | 1 | 5 giorni | 168 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Gomma | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | 38 | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
49.66 € | 1 | 5 giorni | 190 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Gomma | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
30.75 € | 1 | 6 giorni | 132 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Gomma | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | ||
45.52 € | 1 | 6 giorni | 168 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Gomma | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | 38 | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | ||
50.76 € | 1 | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Gomma | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | ||
39.88 € | 1 | 5 giorni | 132 | 80.01~140.00 | NA | 100 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali |
Loading...
Tipo ruota | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro lungo |
---|---|---|---|---|---|
Categoria di carico | Carico medio | Diametro foro di montaggio P(mm) | 11 | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Finitura cromata lucida |
Orientabile/fissa | Orientabile | Codice componente | S | Conduttività elettrica | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm)
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm)
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali