ruote con piastra piana 400S / 419S diametro ruota 180 / 200 mm

ruote con piastra piana 400S / 419S diametro ruota 180 / 200 mm
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A high quality large caster that has strong resistance against loads and that turns smoothly.
· With a large mounting base, it is widely used for the transport of large machines and heavy objects

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
400S-NRB200
400S-RB180
400S-RB200
400S-UB200
400S-URB180
400S-URB200
419S-NRB200
419S-RB180
419S-RB200
419S-UB200
419S-URB180
419S-URB200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Finecorsa Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Vari veicoli Configurazione rotella

114.13 €

1 6 giorni 240NA220[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)20044157NRBRotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali

94.74 €

1 11 giorni 230NA220Gomma-18046147RBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini

99.39 €

1 6 giorni 240NA220Gomma-20046157RBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini

86.16 €

1 11 giorni 240NA200uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)20044157UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

124.23 €

1 11 giorni 230NA200uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)18046147URBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini

133.78 €

1 11 giorni 240NA200uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)20046157URBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini

121.32 €

1 Disponibile 11 giorni 240Con finecorsa di scorrimento220[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)20044157NRBRotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali

98.10 €

1 11 giorni 230Con finecorsa di scorrimento220Gomma-18046147RBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini

102.46 €

1 6 giorni 240Con finecorsa di scorrimento220Gomma-20046157RBRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini

93.66 €

1 Disponibile 11 giorni 240Con finecorsa di scorrimento200uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)20044157UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

96.04 €

1 11 giorni 230Con finecorsa di scorrimento200uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)18046147URBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini

102.58 €

1 9 giorni 240Con finecorsa di scorrimento200uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)20046157URBRotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile Gamma di carico(daN) 140.01~220.00 Materiale raccordo Acciaio
Con foro di montaggio Foro lungo Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm) 100(112) Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm) 100(112)
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm) 140 Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm) 140 Categoria di carico Carico medio
Diametro foro di montaggio P(mm) 13 Eccentricità E o E1, E2(mm) 55.0 (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Finitura cromata lucida
Orientabile/fissa Orientabile Codice componente S

Supporto tecnico