Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X) (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y) (mm) | Sede di montaggio A (Lunghezza piastra) (mm) | Sede di montaggio B (Lunghezza piastra) (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Codice componente | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.02 € | 1 | 11 giorni | 140 | 80.01~140.00 | 120 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | Foro rotondo | 80 | 45 | 110 | 78 | 100 | 30 | SR | C | Rotella in fusione integrata con boccola in resina | ||
49.52 € | 1 | 11 giorni | 174 | 140.01~220.00 | 150 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | Foro lungo | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 125 | 33 | SR | C | Rotella in fusione integrata con boccola in resina | ||
61.95 € | 1 | 11 giorni | 199 | 140.01~220.00 | 160 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | Foro lungo | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 150 | 35 | SR | C | Rotella in fusione integrata con boccola in resina | ||
33.33 € | 1 | 11 giorni | 140 | 80.01~140.00 | 120 | Gomma | - | Foro rotondo | 80 | 45 | 110 | 78 | 100 | 32 | SR | CHR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila | ||
48.60 € | 1 | 11 giorni | 174 | 140.01~220.00 | 150 | Gomma | - | Foro lungo | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 125 | 38 | SR | CHR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila | ||
57.64 € | 1 | 11 giorni | 199 | 140.01~220.00 | 160 | Gomma | - | Foro lungo | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 150 | 40 | SR | CHR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila | ||
50.95 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 140 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | Foro rotondo | 80 | 45 | 110 | 78 | 100 | 33 | SR | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | |
79.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 174 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | Foro lungo | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 125 | 43 | SR | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | |
94.23 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 199 | 140.01~220.00 | 160 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | Foro lungo | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 150 | 43 | SR | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | |
18.08 € | 1 | 11 giorni | 140 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | Foro rotondo | 80 | 45 | 110 | 78 | 100 | 32 | SR | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | ||
32.88 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 174 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | Foro lungo | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 125 | 35 | SR | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | |
38.62 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 199 | 140.01~220.00 | 160 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | Foro lungo | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 150 | 35 | SR | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | |
25.13 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 140 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | Foro rotondo | 80 | 45 | 110 | 78 | 100 | 29 | SR | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | |
37.58 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 174 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | Foro lungo | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 125 | 35 | SR | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | |
43.99 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 199 | 140.01~220.00 | 160 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | Foro lungo | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 150 | 35 | SR | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | |
32.91 € | 1 | 11 giorni | 140 | 80.01~140.00 | 120 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | Foro rotondo | 80 | 45 | 110 | 78 | 100 | 32 | SR | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
60.57 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 174 | 140.01~220.00 | 150 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | Foro lungo | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 125 | 38 | SR | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | |
92.97 € | 1 | 11 giorni | 199 | 140.01~220.00 | 160 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | Foro lungo | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 150 | 42 | SR | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
34.89 € | 1 | 9 giorni | 174 | 140.01~220.00 | 150 | Gomma | - | Foro lungo | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 125 | 38 | SR | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
42.69 € 21.77 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 199 | 140.01~220.00 | 160 | Gomma | - | Foro lungo | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 150 | 40 | SR | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | |
25.71 € | 1 | 6 giorni | 140 | 80.01~140.00 | 120 | Gomma | - | Foro rotondo | 80 | 45 | 110 | 78 | 100 | 32 | SR | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | ||
39.50 € | 1 | 13 giorni | 174 | 140.01~220.00 | 150 | Gomma | - | Foro lungo | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 125 | 38 | SR | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | ||
45.61 € | 1 | 11 giorni | 199 | 140.01~220.00 | 160 | Gomma | - | Foro lungo | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 150 | 40 | SR | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | ||
29.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 140 | 80.01~140.00 | 100 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | Foro rotondo | 80 | 45 | 110 | 78 | 100 | 32 | SR | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
46.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 174 | 80.01~140.00 | 130 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | Foro lungo | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 125 | 38 | SR | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
57.00 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 199 | 80.01~140.00 | 140 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | Foro lungo | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 150 | 38 | SR | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
37.04 € | 1 | 11 giorni | 140 | 80.01~140.00 | 120 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | Foro rotondo | 80 | 45 | 110 | 78 | 100 | 32 | SR | URB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini | ||
59.94 € | 1 | 11 giorni | 174 | 140.01~220.00 | 150 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | Foro lungo | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 125 | 38 | SR | URB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini | ||
24.34 € | 1 | 11 giorni | 140 | 80.01~140.00 | 120 | Gomma | - | Foro rotondo | 80 | 45 | 110 | 78 | 100 | 34 | SR | WR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con boccola in resina | ||
38.95 € | 1 | 11 giorni | 174 | 140.01~220.00 | 150 | Gomma | - | Foro lungo | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 125 | 40 | SR | WR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con boccola in resina | ||
45.21 € | 1 | 11 giorni | 199 | 140.01~220.00 | 160 | Gomma | - | Foro lungo | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 150 | 40 | SR | WR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con boccola in resina | ||
27.50 € | 1 | 11 giorni | 140 | 80.01~140.00 | 120 | Gomma | - | Foro rotondo | 80 | 45 | 110 | 78 | 100 | 34 | SR | WRB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con cuscinetti a rullini | ||
42.31 € | 1 | 11 giorni | 174 | 140.01~220.00 | 150 | Gomma | - | Foro lungo | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 125 | 40 | SR | WRB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con cuscinetti a rullini | ||
50.00 € | 1 | 11 giorni | 199 | 140.01~220.00 | 160 | Gomma | - | Foro lungo | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 150 | 40 | SR | WRB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con cuscinetti a rullini | ||
40.45 € | 1 | 11 giorni | 140 | 80.01~140.00 | 120 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | Foro lungo | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 30 | SRP | C | Rotella in fusione integrata con boccola in resina | ||
57.16 € | 1 | 11 giorni | 174 | 140.01~220.00 | 150 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | Foro lungo | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 33 | SRP | C | Rotella in fusione integrata con boccola in resina | ||
70.79 € | 1 | 11 giorni | 199 | 140.01~220.00 | 160 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | Foro lungo | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 35 | SRP | C | Rotella in fusione integrata con boccola in resina | ||
39.96 € | 1 | 11 giorni | 140 | 80.01~140.00 | 120 | Gomma | - | Foro lungo | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | SRP | CHR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila | ||
54.79 € | 1 | 11 giorni | 174 | 140.01~220.00 | 150 | Gomma | - | Foro lungo | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | SRP | CHR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila | ||
65.78 € | 1 | 11 giorni | 199 | 140.01~220.00 | 160 | Gomma | - | Foro lungo | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | SRP | CHR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila | ||
57.75 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 140 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | Foro lungo | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 33 | SRP | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | |
85.00 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 174 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | Foro lungo | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 43 | SRP | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | |
101.71 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 199 | 140.01~220.00 | 160 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | Foro lungo | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 43 | SRP | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | |
24.70 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 140 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | Foro lungo | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | SRP | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | |
39.26 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 174 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | Foro lungo | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 35 | SRP | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | |
46.39 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 199 | 140.01~220.00 | 160 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | Foro lungo | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 35 | SRP | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | |
32.21 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 140 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | Foro lungo | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 29 | SRP | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | |
43.50 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 174 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | Foro lungo | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 35 | SRP | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | |
51.68 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 199 | 140.01~220.00 | 160 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | Foro lungo | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 35 | SRP | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | |
40.10 € | 1 | 11 giorni | 140 | 80.01~140.00 | 120 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | Foro lungo | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | SRP | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
66.39 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 174 | 140.01~220.00 | 150 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | Foro lungo | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | SRP | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | |
102.94 € | 1 | 11 giorni | 199 | 140.01~220.00 | 160 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | Foro lungo | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 42 | SRP | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
29.46 € | 1 | 6 giorni | 140 | 80.01~140.00 | 120 | Gomma | - | Foro lungo | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | SRP | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
40.80 € | 1 | 16 giorni | 174 | 140.01~220.00 | 150 | Gomma | - | Foro lungo | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | SRP | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
48.60 € | 1 | 8 giorni | 199 | 140.01~220.00 | 160 | Gomma | - | Foro lungo | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | SRP | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
31.95 € | 1 | 11 giorni | 140 | 80.01~140.00 | 120 | Gomma | - | Foro lungo | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | SRP | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | ||
44.65 € | 1 | 11 giorni | 174 | 140.01~220.00 | 150 | Gomma | - | Foro lungo | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | SRP | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | ||
51.57 € | 1 | 11 giorni | 199 | 140.01~220.00 | 160 | Gomma | - | Foro lungo | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | SRP | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | ||
36.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 140 | 80.01~140.00 | 100 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | Foro lungo | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | SRP | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
52.57 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 174 | 80.01~140.00 | 130 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | Foro lungo | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | SRP | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali |
Loading...
Tipo ruota | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Categoria di carico | Carico medio | Diametro foro di montaggio P(mm) | 11 | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Finitura cromata lucida |
Orientabile/fissa | Tipo fisso |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Con foro di montaggio
Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm)
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm)
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Codice componente
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali