Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
550P-N38 |
550P-N50 |
550P-NRB38 |
550P-NRB50 |
550R-N38 |
550R-N50 |
550R-NRB38 |
550R-NRB50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso 1 pz (daN) | Sede di montaggio B (Lunghezza piastra) (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Orientabile/fissa | Codice componente | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile / Doppia rotella | 64 | 80.01~140.00 | 120 | 70 | 38 | 44 | 18.0 | Orientabile | P | N2 | Rotella integrata in nylon | |
22.18 € 10.20 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile / Doppia rotella | 77 | 140.01~220.00 | 150 | 70 | 50 | 50 | 18.0 | Orientabile | P | N2 | Rotella integrata in nylon | ||
20.82 € | 1 | 6 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile / Doppia rotella | 64 | 80.01~140.00 | 120 | 70 | 38 | 44 | 18.0 | Orientabile | P | BN2 | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | ||
22.04 € | 1 | 6 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile / Doppia rotella | 77 | 140.01~220.00 | 150 | 70 | 50 | 50 | 18.0 | Orientabile | P | BN2 | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | ||
12.46 € | 1 | 5 giorni | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa / Doppia rotella | 64 | 80.01~140.00 | 120 | 74 | 38 | - | - | Tipo fisso | R | N2 | Rotella integrata in nylon | ||
11.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa / Doppia rotella | 77 | 140.01~220.00 | 150 | 74 | 50 | - | - | Tipo fisso | R | N2 | Rotella integrata in nylon | |
13.20 € | 1 | 11 giorni | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa / Doppia rotella | 64 | 80.01~140.00 | 120 | 74 | 38 | - | - | Tipo fisso | R | BN2 | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | ||
15.20 € | 1 | 11 giorni | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa / Doppia rotella | 77 | 140.01~220.00 | 150 | 74 | 50 | - | - | Tipo fisso | R | BN2 | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini |
Loading...
Proprietà | A basso profilo | Finecorsa | NA | Materiale bozzello | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro rotondo |
Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm) | 52 | Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm) | 52 | Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm) | 70 |
Larghezza carrello(mm) | 21 | Categoria di carico | Carico medio | Diametro foro di montaggio P(mm) | 8.8 |
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Zincatura nera |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo ruota
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso 1 pz(daN)
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
Orientabile/fissa
Codice componente
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali