Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Finecorsa | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | V (mm) | K (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.78 € | 1 | 11 giorni | 79 | NA | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 50 | 40 | 48 | 20.0 | - | - | BAU | Rotella in alluminio rivestita in uretano espanso termoindurente con cuscinetti a sfere a doppia fila | ||
55.57 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 90 | NA | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 65 | 40 | 58 | 22.0 | - | - | BAU | Rotella in alluminio in uretano espanso termoindurente con cuscinetti a sfere radiali | |
58.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 100 | NA | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 75 | 40 | 63 | 23.0 | - | - | BAU | Rotella in alluminio in uretano espanso termoindurente con cuscinetti a sfere radiali | |
33.85 € | 1 | 11 giorni | 79 | NA | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 38 | 48 | 20.0 | - | - | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere | ||
39.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 90 | NA | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 40 | 58 | 22.0 | - | - | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere | |
42.20 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 100 | NA | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 40 | 63 | 23.0 | - | - | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere | |
38.86 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 79 | NA | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 43.5 | 48 | 20.0 | - | - | PB | Rotella integrata in resina fenolica con cuscinetti a rullini incorporati | |
47.79 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 90 | NA | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 40 | 58 | 22.0 | - | - | PB | Rotella integrata in resina fenolica con cuscinetti a rullini incorporati | |
52.69 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 100 | NA | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 40 | 63 | 23.0 | - | - | PB | Rotella integrata in resina fenolica con cuscinetti a rullini incorporati | |
72.39 € | 1 | 16 giorni | 79 | Con finecorsa di scorrimento | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 50 | 40 | 88 | 20.0 | 87 | 18 | BAU | Rotella in alluminio rivestita in uretano espanso termoindurente con cuscinetti a sfere a doppia fila | ||
77.56 € | 1 | 11 giorni | 90 | Con finecorsa di scorrimento | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 65 | 40 | 87 | 22.0 | 85 | 16 | BAU | Rotella in alluminio in uretano espanso termoindurente con cuscinetti a sfere radiali | ||
80.75 € | 1 | 11 giorni | 100 | Con finecorsa di scorrimento | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 75 | 40 | 88 | 23.0 | 86 | 19 | BAU | Rotella in alluminio in uretano espanso termoindurente con cuscinetti a sfere radiali | ||
54.08 € | 1 | 16 giorni | 79 | Con finecorsa di scorrimento | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 38 | 88 | 20.0 | 87 | 18 | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere | ||
58.54 € | 1 | 11 giorni | 90 | Con finecorsa di scorrimento | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 40 | 87 | 22.0 | 85 | 16 | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere | ||
61.61 € | 1 | 11 giorni | 100 | Con finecorsa di scorrimento | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 40 | 88 | 23.0 | 86 | 19 | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere | ||
57.39 € | 1 | 14 giorni | 79 | Con finecorsa di scorrimento | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 43.5 | 88 | 20.0 | 87 | 18 | PB | Rotella integrata in resina fenolica con cuscinetti a rullini incorporati | ||
61.81 € | 1 | 14 giorni | 90 | Con finecorsa di scorrimento | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 40 | 87 | 22.0 | 85 | 16 | PB | Rotella integrata in resina fenolica con cuscinetti a rullini incorporati | ||
73.97 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 100 | Con finecorsa di scorrimento | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 40 | 88 | 23.0 | 86 | 19 | PB | Rotella integrata in resina fenolica con cuscinetti a rullini incorporati |
Loading...
Tipo ruota | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | Proprietà | A basso profilo per carichi pesanti | Gamma di carico(daN) | 220.01~320.00 |
---|---|---|---|---|---|
Carico ammesso 1 pz(daN) | 300 | Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro lungo |
Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm) | 68(71) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm) | 68(71) | Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm) | 90 |
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm) | 90 | Categoria di carico | Carico pesante | Diametro foro di montaggio P(mm) | 11 |
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Zincatura nera | Orientabile/fissa | Orientabile | Codice componente | S |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Finecorsa
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
V(mm)
K(mm)
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali