Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.75 € | 1 | 14 giorni | 168 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 220 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 125 | 33 | 107 | 38 | C | Rotella in fusione integrata con boccola in resina | ||
97.17 € | 1 | 14 giorni | 190 | 220.01~320.00 | Con finecorsa di scorrimento | 230 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 150 | 35 | 115 | 39.0 | C | Rotella in fusione integrata con boccola in resina | ||
75.85 € | 1 | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 200 | Gomma | - | 125 | 38 | 107 | 38 | CHR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila | ||
86.49 € | 1 | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 210 | Gomma | - | 150 | 40 | 115 | 39.0 | CHR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila | ||
110.85 € | 1 | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 220 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 125 | 43 | 107 | 38 | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | ||
127.92 € | 1 | 11 giorni | 190 | 220.01~320.00 | Con finecorsa di scorrimento | 230 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 150 | 43 | 115 | 39.0 | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | ||
61.97 € | 1 | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 220 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 125 | 35 | 107 | 38 | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | ||
68.27 € | 1 | 11 giorni | 190 | 220.01~320.00 | Con finecorsa di scorrimento | 230 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 150 | 35 | 115 | 39.0 | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | ||
66.67 € | 1 | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 220 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 125 | 35 | 107 | 38 | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | ||
74.81 € | 1 | 11 giorni | 190 | 220.01~320.00 | Con finecorsa di scorrimento | 230 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 150 | 35 | 115 | 39.0 | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | ||
90.99 € | 1 | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 220 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 125 | 38 | 107 | 38 | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
129.43 € | 1 | 11 giorni | 190 | 220.01~320.00 | Con finecorsa di scorrimento | 230 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 150 | 42 | 115 | 39.0 | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
64.16 € | 1 | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 180 | Gomma | - | 125 | 38 | 107 | 38 | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
71.02 € | 1 | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 190 | Gomma | - | 150 | 40 | 115 | 39.0 | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
68.77 € | 1 | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 180 | Gomma | - | 125 | 38 | 107 | 38 | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | ||
75.72 € | 1 | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 190 | Gomma | - | 150 | 40 | 115 | 39.0 | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | ||
75.24 € | 1 | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 180 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 38 | 107 | 38 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | ||
84.73 € | 1 | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 190 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 150 | 38 | 115 | 39.0 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | ||
88.03 € | 1 | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 180 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 38 | 107 | 38 | URB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini | ||
100.82 € | 1 | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 190 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 150 | 40 | 115 | 39.0 | URB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini | ||
67.04 € | 1 | 15 giorni | 168 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 200 | Gomma | - | 125 | 40 | 107 | 38 | WR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con boccola in resina | ||
73.50 € | 1 | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 210 | Gomma | - | 150 | 40 | 115 | 39.0 | WR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con boccola in resina | ||
70.43 € | 1 | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 200 | Gomma | - | 125 | 40 | 107 | 38 | WRB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con cuscinetti a rullini | ||
82.60 € | 1 | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 210 | Gomma | - | 150 | 40 | 115 | 39.0 | WRB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con cuscinetti a rullini | ||
62.20 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 168 | 140.01~220.00 | NA | 220 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 125 | 33 | 102 | 38 | C | Rotella in fusione integrata con boccola in resina | |
75.37 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 190 | 220.01~320.00 | NA | 230 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 150 | 35 | 115 | 39.0 | C | Rotella in fusione integrata con boccola in resina | |
61.38 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | NA | 200 | Gomma | - | 125 | 38 | 102 | 38 | CHR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila | |
71.63 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | NA | 210 | Gomma | - | 150 | 40 | 115 | 39.0 | CHR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere a doppia fila | |
94.24 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | NA | 220 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 125 | 43 | 102 | 38 | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | |
111.67 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 190 | 220.01~320.00 | NA | 230 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 150 | 43 | 115 | 39.0 | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | |
49.89 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | NA | 220 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 125 | 35 | 102 | 38 | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | |
57.24 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 190 | 220.01~320.00 | NA | 230 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 150 | 35 | 115 | 39.0 | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | |
53.72 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | NA | 220 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 125 | 35 | 102 | 38 | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | |
62.70 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 190 | 220.01~320.00 | NA | 230 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 150 | 35 | 115 | 39.0 | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | |
77.09 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | NA | 220 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 125 | 38 | 102 | 38 | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | |
106.77 € | 1 | 11 giorni | 190 | 220.01~320.00 | NA | 230 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 150 | 42 | 115 | 39.0 | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
47.67 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | NA | 180 | Gomma | - | 125 | 38 | 102 | 38 | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | |
56.24 € | 1 | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | NA | 190 | Gomma | - | 150 | 40 | 115 | 39.0 | R | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
51.62 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | NA | 180 | Gomma | - | 125 | 38 | 102 | 38 | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | |
58.92 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | NA | 190 | Gomma | - | 150 | 40 | 115 | 39.0 | RB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | |
62.50 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | NA | 180 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 38 | 102 | 38 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
75.71 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | NA | 190 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 150 | 38 | 115 | 39.0 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
71.85 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | NA | 180 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 38 | 102 | 38 | URB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini | |
82.20 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | NA | 190 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 150 | 40 | 115 | 39.0 | URB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in uretano termoindurente con cuscinetti a rullini | |
50.19 € | 1 | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | NA | 200 | Gomma | - | 125 | 40 | 102 | 38 | WR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con boccola in resina | ||
58.36 € | 1 | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | NA | 210 | Gomma | - | 150 | 40 | 115 | 39.0 | WR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con boccola in resina | ||
55.00 € | 1 | 11 giorni | 168 | 140.01~220.00 | NA | 200 | Gomma | - | 125 | 40 | 102 | 38 | WRB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con cuscinetti a rullini | ||
69.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 190 | 140.01~220.00 | NA | 210 | Gomma | - | 150 | 40 | 115 | 39.0 | WRB | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma larga con cuscinetti a rullini |
Loading...
Tipo ruota | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro lungo |
---|---|---|---|---|---|
Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm) | 80(90) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm) | 80(90) | Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm) | 112 |
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm) | 112 | Categoria di carico | Carico medio | Diametro foro di montaggio P(mm) | 11 |
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Finitura cromata lucida | Orientabile/fissa | Orientabile | Codice componente | M |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali