ruote con piastra piana 500BPS / 519BPS / 500BPR diametro ruota 100-200 mm

ruote con piastra piana 500BPS / 519BPS / 500BPR diametro ruota 100-200 mm
[Features]
· A caster made of ultra-thick welded materials that satisfies requirements for both durability and load resistance.
· Ideal for large machinery, carts for transporting heavy objects, etc., that require a high load capacity and stability.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
500BPR-CR100
500BPR-CR125
500BPR-CR150
500BPR-CR200
500BPR-CU100
500BPR-CU125
500BPR-CU150
500BPR-CU200
500BPS-CR100
500BPS-CR125
500BPS-CR150
500BPS-CR200
500BPS-CU100
500BPS-CU125
500BPS-CU150
500BPS-CU200
519BPS-CR100
519BPS-CR125
519BPS-CR150
519BPS-CR200
519BPS-CU100
519BPS-CU125
519BPS-CU150
519BPS-CU200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)
(mm)
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)
(mm)
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
Orientabile/fissa Codice componente Vari veicoli Configurazione rotella

87.18 €

1 6 giorni Piastra a montaggio diretto per ruota fissa142320.01~485.00NA400Gomma-80(88)76(64)114102100--Tipo fissoBPRCRRotella in fusione rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

111.20 €

1 6 giorni Piastra a montaggio diretto per ruota fissa164320.01~485.00NA450Gomma-80(88)76(64)114102125--Tipo fissoBPRCRRotella in fusione rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

130.72 €

1 6 giorni Piastra a montaggio diretto per ruota fissa187485.01~750.00NA500Gomma-80(88)76(64)114102150--Tipo fissoBPRCRRotella in fusione rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

122.82 €

1 6 giorni Piastra a montaggio diretto per ruota fissa246485.01~750.00NA500Gomma-125.5(133.5)62(85.5)159115200--Tipo fissoBPRCRRotella in fusione rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

99.38 €

1 11 giorni Piastra a montaggio diretto per ruota fissa142320.01~485.00NA400uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)80(88)76(64)114102100--Tipo fissoBPRCURotella in fusione con uretano termoindurente con cuscinetti a sfere radiali

84.17 €

1 6 giorni Piastra a montaggio diretto per ruota fissa164320.01~485.00NA450uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)80(88)76(64)114102125--Tipo fissoBPRCURotella in fusione con uretano termoindurente con cuscinetti a sfere radiali

92.30 €

1 6 giorni Piastra a montaggio diretto per ruota fissa187485.01~750.00NA500uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)80(88)76(64)114102150--Tipo fissoBPRCURotella in fusione con uretano termoindurente con cuscinetti a sfere radiali

126.07 €

1 6 giorni Piastra a montaggio diretto per ruota fissa246485.01~750.00NA500uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)125.5(133.5)62(85.5)159115200--Tipo fissoBPRCURotella in fusione con uretano termoindurente con cuscinetti a sfere radiali

107.63 €

1 6 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile142320.01~485.00NA400Gomma-80(88)76(64)1141021009540.0OrientabileBPSCRRotella in fusione rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

132.00 €

1 13 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile164320.01~485.00NA450Gomma-80(88)76(64)11410212511245.0OrientabileBPSCRRotella in fusione rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

142.16 €

1 6 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile187485.01~750.00NA500Gomma-80(88)76(64)11410215011838OrientabileBPSCRRotella in fusione rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

137.80 €

1 14 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile246485.01~750.00NA500Gomma-125.5(133.5)62(85.5)15911520016358.0OrientabileBPSCRRotella in fusione rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

85.73 €

1 6 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile142320.01~485.00NA400uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)80(88)76(64)1141021009540.0OrientabileBPSCURotella in fusione con uretano termoindurente con cuscinetti a sfere radiali

99.09 €

1 11 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile164320.01~485.00NA450uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)80(88)76(64)11410212511245.0OrientabileBPSCURotella in fusione con uretano termoindurente con cuscinetti a sfere radiali

107.13 €

1 6 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile187485.01~750.00NA500uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)80(88)76(64)11410215011838OrientabileBPSCURotella in fusione con uretano termoindurente con cuscinetti a sfere radiali

148.43 €

1 14 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile246485.01~750.00NA500uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)125.5(133.5)62(85.5)15911520016358.0OrientabileBPSCURotella in fusione con uretano termoindurente con cuscinetti a sfere radiali

119.05 €

1 6 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile142320.01~485.00Con finecorsa di scorrimento400Gomma-80(88)76(64)11410210011240.0OrientabileBPSCRRotella in fusione rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

101.77 €

1 6 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile164320.01~485.00Con finecorsa di scorrimento450Gomma-80(88)76(64)11410212511545.0OrientabileBPSCRRotella in fusione rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

156.89 €

1 6 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile187485.01~750.00Con finecorsa di scorrimento500Gomma-80(88)76(64)11410215011838OrientabileBPSCRRotella in fusione rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

148.35 €

1 6 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile246485.01~750.00Con finecorsa di scorrimento500Gomma-125.5(133.5)62(85.5)15911520016358.0OrientabileBPSCRRotella in fusione rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

94.51 €

1 6 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile142320.01~485.00Con finecorsa di scorrimento400uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)80(88)76(64)11410210011240.0OrientabileBPSCURotella in fusione con uretano termoindurente con cuscinetti a sfere radiali

108.66 €

1 11 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile164320.01~485.00Con finecorsa di scorrimento450uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)80(88)76(64)11410212511545.0OrientabileBPSCURotella in fusione con uretano termoindurente con cuscinetti a sfere radiali

128.94 €

1 6 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile187485.01~750.00Con finecorsa di scorrimento500uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)80(88)76(64)11410215011838OrientabileBPSCURotella in fusione con uretano termoindurente con cuscinetti a sfere radiali

158.31 €

1 6 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile246485.01~750.00Con finecorsa di scorrimento500uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)125.5(133.5)62(85.5)15911520016358.0OrientabileBPSCURotella in fusione con uretano termoindurente con cuscinetti a sfere radiali

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro lungo Larghezza carrello(mm) 50
Categoria di carico Carico pesante Diametro foro di montaggio P(mm) 13 (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Finitura cromata lucida

Supporto tecnico