Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Sede di montaggio A×B o A×B×C (mm) | Dimensioni di montaggio X×Y o X×Y×Z (mm) | Diametro foro di montaggio P (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Tono colore | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.99 € | 1 | 11 giorni | 66 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 50 | 21 | 55 | 135×52×50 | 122×46×38 | 6.5 | 16.0 | - | C | Rotella in fusione integrata | ||
19.13 € | 1 | 11 giorni | 80 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 65 | 25 | 60 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | - | C | Rotella in fusione integrata | ||
21.80 € | 1 | 11 giorni | 90 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 75 | 25 | 60 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | - | C | Rotella in fusione integrata | ||
21.34 € | 1 | 11 giorni | 66 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 20 | 55 | 135×52×50 | 122×46×38 | 6.5 | 16.0 | Nero | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
27.51 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 80 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 25 | 60 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | Nero | MC | Rotella integrata in nylon MC | |
33.75 € | 1 | 11 giorni | 90 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 25 | 60 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | Nero | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
8.00 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 66 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 38 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 21 | 55 | 135×52×50 | 122×46×38 | 6.5 | 16.0 | Bianco/grigio/nero | N | Rotella integrata in nylon | |
11.33 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 80 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 55 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 25 | 60 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | Bianco/grigio/nero | N | Rotella integrata in nylon | |
11.97 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 90 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 65 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 25 | 60 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | Bianco/grigio/nero | N | Rotella integrata in nylon | |
9.73 € | 1 | 11 giorni | 66 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | Gomma | - | 50 | 20 | 55 | 135×52×50 | 122×46×38 | 6.5 | 16.0 | Nero | R | Rotella in nylon rivestita in gomma | ||
13.99 € | 1 | 11 giorni | 80 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | Gomma | - | 65 | 27 | 60 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | Nero | R | Rotella in nylon rivestita in gomma | ||
15.61 € | 1 | 11 giorni | 90 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 75 | 27 | 60 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | Nero | R | Rotella in nylon rivestita in gomma | ||
10.18 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 66 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 38 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 50 | 21 | 55 | 135×52×50 | 122×46×38 | 6.5 | 16.0 | - | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | |
15.58 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 80 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 55 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 65 | 27 | 60 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | - | UR | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina | |
17.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 90 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 65 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 75 | 27 | 60 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | - | UR | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina | |
11.87 € | 1 | 11 giorni | 66 | 35.01~80.00 | NA | 40 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 50 | 21 | 42 | 135×52×50 | 122×46×38 | 6.5 | 16.0 | - | C | Rotella in fusione integrata | ||
17.51 € | 1 | 11 giorni | 80 | 35.01~80.00 | NA | 60 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 65 | 25 | 55 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | - | C | Rotella in fusione integrata | ||
20.07 € | 1 | 11 giorni | 90 | 35.01~80.00 | NA | 70 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 75 | 25 | 60 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | - | C | Rotella in fusione integrata | ||
20.12 € | 1 | 11 giorni | 66 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 20 | 42 | 135×52×50 | 122×46×38 | 6.5 | 16.0 | Nero | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
26.42 € | 1 | 11 giorni | 80 | 35.01~80.00 | NA | 60 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 25 | 55 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | Nero | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
31.68 € | 1 | 11 giorni | 90 | 35.01~80.00 | NA | 70 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 25 | 60 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | Nero | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
7.67 € | 1 | 14 giorni | 66 | 35.01~80.00 | NA | 38 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 21 | 42 | 135×52×50 | 122×46×38 | 6.5 | 16.0 | Bianco/grigio/nero | N | Rotella integrata in nylon | ||
8.23 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 80 | 35.01~80.00 | NA | 55 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 25 | 55 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | Bianco/grigio/nero | N | Rotella integrata in nylon | |
11.08 € | 1 | 14 giorni | 90 | 35.01~80.00 | NA | 65 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 25 | 60 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | Bianco/grigio/nero | N | Rotella integrata in nylon | ||
8.61 € | 1 | 14 giorni | 66 | ~35.00 | NA | 30 | Gomma | - | 50 | 20 | 42 | 135×52×50 | 122×46×38 | 6.5 | 16.0 | Nero | R | Rotella in nylon rivestita in gomma | ||
10.24 € | 1 | 10 giorni | 80 | 35.01~80.00 | NA | 40 | Gomma | - | 65 | 27 | 55 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | Nero | R | Rotella in nylon rivestita in gomma | ||
13.69 € | 1 | 14 giorni | 90 | 35.01~80.00 | NA | 50 | Gomma | - | 75 | 27 | 60 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | Nero | R | Rotella in nylon rivestita in gomma | ||
8.51 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 66 | 35.01~80.00 | NA | 38 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 50 | 21 | 42 | 135×52×50 | 122×46×38 | 6.5 | 16.0 | - | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | |
13.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 80 | 35.01~80.00 | NA | 55 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 65 | 27 | 55 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | - | UR | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina | |
14.99 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 90 | 35.01~80.00 | NA | 65 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 75 | 27 | 60 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | - | UR | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina |
Loading...
Tipo ruota | Altro / Ruota per montaggio angolare | Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro rotondo |
---|---|---|---|---|---|
Categoria di carico | Carico leggero | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Trattamento chimico al cromo trivalente | Orientabile/fissa | Orientabile |
Codice componente | G |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Sede di montaggio A×B o A×B×C(mm)
Dimensioni di montaggio X×Y o X×Y×Z(mm)
Diametro foro di montaggio P(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
Tono colore
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali