ruote con piastra piana 220S / 213S diametro ruota 50-75 mm

ruote con piastra piana 220S / 213S diametro ruota 50-75 mm
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A corner caster that can be attached to angle frames, etc., even if there is no mounting base.
· For use on the corners of steel racks, lightweight machinery, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
213S-C65
213S-C75
213S-N50
213S-N65
213S-N75
213S-NRB50
213S-NRB65
213S-NRB75
213S-PB50
213S-PB65
213S-PB75
213S-PH50
213S-PH65
213S-PH75
213S-R65
213S-R75
213S-RD50
213S-RDB65
213S-RDB75
213S-UB50
213S-UB65
213S-UB75
220S-C65
220S-C75
220S-N50
220S-N65
220S-N75
220S-NRB50
220S-NRB65
220S-NRB75
220S-PB50
220S-PB65
220S-PB75
220S-PH50
220S-PH65
220S-PH75
220S-R65
220S-R75
220S-RD50
220S-RDB65
220S-RDB75
220S-UB50
220S-UB65
220S-UB75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Finecorsa Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
Vari veicoli Configurazione rotella

20.39 €

1 11 giorni 85Con finecorsa di scorrimento70Metallo fusoTermoresistenza / Resistenza al freddo65256929.0CRotella in fusione integrata

23.34 €

1 11 giorni 93Con finecorsa di scorrimento80Metallo fusoTermoresistenza / Resistenza al freddo75256928.0CRotella in fusione integrata

11.98 €

1 11 giorni 70Con finecorsa di scorrimento60[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)50256826.0NRotella integrata in nylon

12.40 €

1 11 giorni 85Con finecorsa di scorrimento70[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)65256929.0NRotella integrata in nylon

12.76 €

1 11 giorni 93Con finecorsa di scorrimento80[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)75256928.0NRotella integrata in nylon

15.25 €

1 11 giorni 70Con finecorsa di scorrimento60[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)50256826.0NRBRotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini

15.14 €

1 11 giorni 85Con finecorsa di scorrimento70[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)65256929.0NRBRotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini

16.00 €

1 11 giorni 93Con finecorsa di scorrimento80[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)75256928.0NRBRotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini

19.61 €

1 11 giorni 70Con finecorsa di scorrimento70Resina fenolicaResistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)50256826.0PBRotella integrata in resina fenolica con cuscinetti a rullini incorporati

22.53 €

1 11 giorni 85Con finecorsa di scorrimento70Resina fenolicaResistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)65276929.0PBRotella integrata in resina fenolica con cuscinetti a rullini incorporati

24.82 €

1 11 giorni 93Con finecorsa di scorrimento80Resina fenolicaResistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)75276928.0PBRotella integrata in resina fenolica con cuscinetti a rullini incorporati

17.29 €

1 11 giorni 70Con finecorsa di scorrimento70Resina fenolicaResistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)50256826.0PHRotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate

20.43 €

1 11 giorni 85Con finecorsa di scorrimento70Resina fenolicaResistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)65276929.0PHRotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate

21.55 €

1 11 giorni 93Con finecorsa di scorrimento80Resina fenolicaResistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)75276928.0PHRotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate

14.78 €

1 11 giorni 85Con finecorsa di scorrimento50Gomma-65266929.0RRotelle integrate in gomma con boccola in resina

15.92 €

1 11 giorni 93Con finecorsa di scorrimento60Gomma-75266928.0RRotelle integrate in gomma con boccola in resina

14.39 €

1 11 giorni 70Con finecorsa di scorrimento50Gomma-50266826.0RDRotelle integrate in gomma con boccola in resina

13.84 €

1 11 giorni 85Con finecorsa di scorrimento50Gomma-65266929.0NBRotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini

14.89 €

1 11 giorni 93Con finecorsa di scorrimento60Gomma-75266928.0NBRotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini

17.68 €

1 6 giorni 70Con finecorsa di scorrimento60uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)50256826.0UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini

18.88 €

1 13 giorni 85Con finecorsa di scorrimento70uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)65276929.0UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini

19.72 €

1 11 giorni 93Con finecorsa di scorrimento80uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)75276928.0UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini

18.46 €

1 11 giorni 85NA70Metallo fusoTermoresistenza / Resistenza al freddo65256329.0CRotella in fusione integrata

21.13 €

1 11 giorni 93NA80Metallo fusoTermoresistenza / Resistenza al freddo75256728.0CRotella in fusione integrata

10.12 €

1 11 giorni 70NA60[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)50255226.0NRotella integrata in nylon

10.29 €

1 11 giorni 85NA70[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)65256329.0NRotella integrata in nylon

10.74 €

1 11 giorni 93NA80[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)75256728.0NRotella integrata in nylon

13.27 €

1 11 giorni 70NA60[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)50255226.0NRBRotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini

13.80 €

1 11 giorni 85NA70[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)65256329.0NRBRotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini

14.67 €

1 11 giorni 93NA80[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)75256728.0NRBRotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini

16.87 €

1 11 giorni 70NA70Resina fenolicaResistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)50255226.0PBRotella integrata in resina fenolica con cuscinetti a rullini incorporati

20.51 €

1 11 giorni 85NA70Resina fenolicaResistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)65276329.0PBRotella integrata in resina fenolica con cuscinetti a rullini incorporati

22.80 €

1 11 giorni 93NA80Resina fenolicaResistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)75276728.0PBRotella integrata in resina fenolica con cuscinetti a rullini incorporati

14.74 €

1 11 giorni 70NA70Resina fenolicaResistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)50255226.0PHRotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate

18.39 €

1 11 giorni 85NA70Resina fenolicaResistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)65276329.0PHRotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate

19.25 €

1 11 giorni 93NA80Resina fenolicaResistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)75276728.0PHRotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate

12.70 €

1 11 giorni 85NA50Gomma-65266329.0RRotelle integrate in gomma con boccola in resina

14.04 €

1 11 giorni 93NA60Gomma-75266728.0RRotelle integrate in gomma con boccola in resina

11.47 €

1 11 giorni 70NA50Gomma-50265226.0RDRotelle integrate in gomma con boccola in resina

12.24 €

1 11 giorni 85NA50Gomma-65266329.0NBRotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini

13.27 €

1 11 giorni 93NA60Gomma-75266728.0NBRotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini

14.94 €

1 Disponibile 11 giorni 70NA60uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)50255226.0UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini

16.96 €

1 11 giorni 85NA70uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)65276329.0UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini

18.30 €

1 11 giorni 93NA80uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)75276728.0UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Altro Gamma di carico(daN) 35.01~80.00 Materiale raccordo Acciaio
Con foro di montaggio Foro rotondo Categoria di carico Carico leggero Sede di montaggio A×B o A×B×C(mm) 160×63×58
Dimensioni di montaggio X×Y o X×Y×Z(mm) 139×55×42 Diametro foro di montaggio P(mm) 8.8 (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Trattamento chimico al cromo trivalente
Orientabile/fissa Orientabile Codice componente S

Supporto tecnico