Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Vite T o foro filettato M | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Lunghezza assiale L (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.78 € | 1 | 11 giorni | 60 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | UNF1/2 | 40 | 17 | 51 | 20.0 | 14 | C | Rotella in fusione integrata | ||
11.45 € | 1 | 11 giorni | 68 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | UNF1/2 | 50 | 21 | 58 | 21.0 | 14 | C | Rotella in fusione integrata | ||
17.90 € | 1 | 11 giorni | 60 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | UNF1/2 | 40 | 17 | 51 | 20.0 | 14 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
20.35 € | 1 | 11 giorni | 68 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | UNF1/2 | 50 | 20 | 58 | 21.0 | 14 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
23.61 € | 1 | 11 giorni | 85 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | UNF1/2 | 65 | 20 | 62 | 24.0 | 14 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
29.96 € | 1 | 11 giorni | 95 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | UNF1/2 | 75 | 20 | 68 | 29.0 | 14 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
11.61 € | 1 | 11 giorni | 85 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | Gomma | - | UNF1/2 | 65 | 20 | 62 | 24.0 | 14 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
12.51 € | 1 | 11 giorni | 95 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | Gomma | - | UNF1/2 | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 14 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
6.22 € | 1 | 11 giorni | 60 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | UNF1/2 | 40 | 16 | 51 | 20.0 | 14 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | ||
7.94 € | 1 | 11 giorni | 68 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | UNF1/2 | 50 | 21 | 58 | 21.0 | 14 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | ||
10.74 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | UNF1/2 | 65 | 21 | 62 | 24.0 | 14 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | |
11.69 € | 1 | 11 giorni | 95 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | UNF1/2 | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 14 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | ||
8.42 € | 1 | 11 giorni | 60 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | W3/8 | 40 | 17 | 51 | 20.0 | 20 | C | Rotella in fusione integrata | ||
11.39 € | 1 | 11 giorni | 68 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | W3/8 | 50 | 21 | 58 | 21.0 | 20 | C | Rotella in fusione integrata | ||
17.54 € | 1 | 11 giorni | 60 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | W3/8 | 40 | 17 | 51 | 20.0 | 20 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
19.89 € | 1 | 11 giorni | 68 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | W3/8 | 50 | 20 | 58 | 21.0 | 20 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
23.53 € | 1 | 11 giorni | 85 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | W3/8 | 65 | 20 | 62 | 24.0 | 20 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
29.41 € | 1 | 11 giorni | 95 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | W3/8 | 75 | 20 | 68 | 29.0 | 20 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
5.31 € | 1 | 8 giorni | 60 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | W3/8 | 40 | 16 | 51 | 20.0 | 20 | N | Rotella integrata in nylon | ||
6.66 € | 1 | 13 giorni | 68 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | W3/8 | 50 | 21 | 58 | 21.0 | 20 | N | Rotella integrata in nylon | ||
7.11 € | 1 | 8 giorni | 85 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | W3/8 | 65 | 21 | 62 | 24.0 | 20 | N | Rotella integrata in nylon | ||
7.75 € | 1 | 6 giorni | 95 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | W3/8 | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 20 | N | Rotella integrata in nylon | ||
11.55 € | 1 | 11 giorni | 85 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | Gomma | - | W3/8 | 65 | 20 | 62 | 24.0 | 20 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
12.45 € | 1 | 11 giorni | 95 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | Gomma | - | W3/8 | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 20 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
8.17 € | 1 | 11 giorni | 68 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | Gomma | - | W3/8 | 50 | 20 | 58 | 21.0 | 20 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
8.99 € | 1 | 8 giorni | 85 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | Gomma | - | W3/8 | 65 | 21 | 62 | 24.0 | 20 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
10.29 € | 1 | 8 giorni | 95 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | Gomma | - | W3/8 | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 20 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
6.15 € | 1 | 11 giorni | 60 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | W3/8 | 40 | 16 | 51 | 20.0 | 20 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | ||
7.86 € | 1 | 6 giorni | 68 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | W3/8 | 50 | 21 | 58 | 21.0 | 20 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | ||
10.64 € | 1 | 11 giorni | 85 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | W3/8 | 65 | 21 | 62 | 24.0 | 20 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | ||
11.62 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 95 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | W3/8 | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 20 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | |
8.75 € | 1 | 11 giorni | 60 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | M12×1,25 | 40 | 17 | 51 | 20.0 | 14 | C | Rotella in fusione integrata | ||
11.42 € | 1 | 11 giorni | 68 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | M12×1,25 | 50 | 21 | 58 | 21.0 | 14 | C | Rotella in fusione integrata | ||
17.86 € | 1 | 11 giorni | 60 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | M12×1,25 | 40 | 17 | 51 | 20.0 | 14 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
20.21 € | 1 | 11 giorni | 68 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | M12×1,25 | 50 | 20 | 58 | 21.0 | 14 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
23.58 € | 1 | 11 giorni | 85 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | M12×1,25 | 65 | 20 | 62 | 24.0 | 14 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
29.93 € | 1 | 11 giorni | 95 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | M12×1,25 | 75 | 20 | 68 | 29.0 | 14 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
4.50 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 60 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | M12×1,25 | 40 | 16 | 51 | 20.0 | 14 | N | Rotella integrata in nylon | |
6.69 € | 1 | 6 giorni | 68 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | M12×1,25 | 50 | 21 | 58 | 21.0 | 14 | N | Rotella integrata in nylon | ||
7.16 € | 1 | 8 giorni | 85 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | M12×1,25 | 65 | 21 | 62 | 24.0 | 14 | N | Rotella integrata in nylon | ||
7.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 95 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | M12×1,25 | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 14 | N | Rotella integrata in nylon | |
11.58 € | 1 | 11 giorni | 85 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | Gomma | - | M12×1,25 | 65 | 20 | 62 | 24.0 | 14 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
12.48 € | 1 | 11 giorni | 95 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | Gomma | - | M12×1,25 | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 14 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
6.49 € | 1 | 6 giorni | 60 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 25 | Gomma | - | M12×1,25 | 40 | 17 | 51 | 20.0 | 14 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
8.20 € | 1 | 6 giorni | 68 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | Gomma | - | M12×1,25 | 50 | 20 | 58 | 21.0 | 14 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
9.03 € | 1 | 6 giorni | 85 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | Gomma | - | M12×1,25 | 65 | 21 | 62 | 24.0 | 14 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
10.32 € | 1 | 6 giorni | 95 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | Gomma | - | M12×1,25 | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 14 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
6.19 € | 1 | 11 giorni | 60 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | M12×1,25 | 40 | 16 | 51 | 20.0 | 14 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | ||
7.91 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 68 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | M12×1,25 | 50 | 21 | 58 | 21.0 | 14 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | |
10.71 € | 1 | 11 giorni | 85 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | M12×1,25 | 65 | 21 | 62 | 24.0 | 14 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | ||
11.66 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 95 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | M12×1,25 | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 14 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | |
7.69 € | 1 | 11 giorni | 60 | ~35.00 | NA | 30 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | UNF1/2 | 40 | 17 | 41 | 20.0 | 14 | C | Rotella in fusione integrata | ||
10.29 € | 1 | 11 giorni | 68 | 35.01~80.00 | NA | 40 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | UNF1/2 | 50 | 21 | 47 | 21.0 | 14 | C | Rotella in fusione integrata | ||
16.50 € | 1 | 11 giorni | 60 | ~35.00 | NA | 30 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | UNF1/2 | 40 | 17 | 41 | 20.0 | 14 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
18.94 € | 1 | 11 giorni | 68 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | UNF1/2 | 50 | 20 | 47 | 21.0 | 14 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
22.47 € | 1 | 11 giorni | 85 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | UNF1/2 | 65 | 20 | 58 | 24.0 | 14 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
28.35 € | 1 | 11 giorni | 95 | 35.01~80.00 | NA | 50 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | UNF1/2 | 75 | 20 | 68 | 29.0 | 14 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
10.63 € | 1 | 11 giorni | 85 | ~35.00 | NA | 30 | Gomma | - | UNF1/2 | 65 | 20 | 58 | 24.0 | 14 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
11.42 € | 1 | 11 giorni | 95 | 35.01~80.00 | NA | 40 | Gomma | - | UNF1/2 | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 14 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
5.10 € | 1 | 11 giorni | 60 | ~35.00 | NA | 30 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | UNF1/2 | 40 | 16 | 41 | 20.0 | 14 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico |
Loading...
Tipo ruota | A vite | Materiale raccordo | Acciaio | Categoria di carico | Carico leggero |
---|---|---|---|---|---|
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Finitura cromata | Orientabile/fissa | Orientabile | Codice componente | A |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Vite T o foro filettato M
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
Lunghezza assiale L(mm)
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali