ruote con vite incorporata, 420EA / 415EA, diametro ruota 80-150 mm

ruote con vite incorporata, 420EA / 415EA, diametro ruota 80-150 mm
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A chrome-plated screw-in caster that is ideal for equipment that requires a good design and ease-of-use. Widely used for applications in which a good design and ease-of-use is required, such as for office equipment, furniture, indoor transport carts, and lightweight racks.

[Features]
· 420EA: Swivel type, main body chrome-plated.
· 415EA: Swivel type, with stopper, main body chrome-plated (handle has undergone trivalent chromium conversion treatment)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
415EA-MC100
415EA-MC125
415EA-MC150
415EA-N85
415EA-N100
415EA-N125
415EA-PR100
415EA-PR125
415EA-PR150
415EA-R85
415EA-R100
415EA-R125
415EA-R150
415EA-RDB100
415EA-RDB125
415EA-RDB150
415EA-RN85
415EA-RN100
415EA-UB85
415EA-UB100
415EA-UB125
415EA-UR85
415EA-UR125
420EA-MC100
420EA-MC125
420EA-MC150
420EA-N85
420EA-PR125
420EA-PR150
420EA-R85
420EA-R100
420EA-R125
420EA-R150
420EA-RDB100
420EA-RDB125
420EA-RDB150
420EA-RN85
420EA-RN100
420EA-UB85
420EA-UB100
420EA-UB125
420EA-UR85
420EA-UR100
420EA-UR125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Finecorsa Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
Vari veicoli Configurazione rotella

46.11 €

1 11 giorni 126Con finecorsa di scorrimento60[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)100258332MCRotella integrata in nylon MC

62.54 €

1 11 giorni 152Con finecorsa di scorrimento70[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)1252510339.0MCRotella integrata in nylon MC

77.58 €

1 11 giorni 180Con finecorsa di scorrimento70[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)1502511842.0MCRotella integrata in nylon MC

14.07 €

1 6 giorni 107Con finecorsa di scorrimento60[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)85257428.0NRotella integrata in nylon

16.01 €

1 5 giorni 126Con finecorsa di scorrimento60[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)100258332NRotella integrata in nylon

23.11 €

1 12 giorni 152Con finecorsa di scorrimento70[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)1252510339.0NRotella integrata in nylon

20.85 €

1 6 giorni 126Con finecorsa di scorrimento50Gomma-100228332PRRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina

25.49 €

1 11 giorni 152Con finecorsa di scorrimento60Gomma-1252210339.0PRRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina

30.77 €

1 11 giorni 180Con finecorsa di scorrimento60Gomma-1502211842.0PRRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina

17.24 €

6.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

107Con finecorsa di scorrimento50Gomma-85277428.0RRotelle integrate in gomma con boccola in resina

20.53 €

8.21 €

1 Stesso giorno

Stock

126Con finecorsa di scorrimento50Gomma-100278332RRotelle integrate in gomma con boccola in resina

26.97 €

1 12 giorni 152Con finecorsa di scorrimento60Gomma-1252710339.0RRotelle integrate in gomma con boccola in resina

35.92 €

1 5 giorni 180Con finecorsa di scorrimento60Gomma-1502711842.0RRotelle integrate in gomma con boccola in resina

19.24 €

1 11 giorni 126Con finecorsa di scorrimento50Gomma-100278332NBRotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini

25.59 €

1 11 giorni 152Con finecorsa di scorrimento60Gomma-1252610339.0NBRotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini

31.06 €

1 11 giorni 180Con finecorsa di scorrimento60Gomma-1502611842.0NBRotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini

17.02 €

1 11 giorni 107Con finecorsa di scorrimento50Gomma-85277428.0RNRotella in nylon rivestita in gomma

19.17 €

1 11 giorni 126Con finecorsa di scorrimento50Gomma-100278332RNRotella in nylon rivestita in gomma

22.49 €

1 11 giorni 107Con finecorsa di scorrimento60uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)85277428.0UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini

24.20 €

1 11 giorni 126Con finecorsa di scorrimento60uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100278332UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini

28.52 €

1 11 giorni 152Con finecorsa di scorrimento70uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)1252710339.0UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini

19.87 €

1 Disponibile 6 giorni 107Con finecorsa di scorrimento60uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)85277428.0URRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina

27.75 €

1 12 giorni 152Con finecorsa di scorrimento70uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)1252710339.0URRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina

44.44 €

1 11 giorni 126NA60[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)100258332MCRotella integrata in nylon MC

60.08 €

1 11 giorni 152NA70[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)1252510339.0MCRotella integrata in nylon MC

76.08 €

1 11 giorni 180NA70[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)1502511842.0MCRotella integrata in nylon MC

12.09 €

1 Disponibile 6 giorni 107NA60[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)85257228.0NRotella integrata in nylon

23.76 €

1 11 giorni 152NA60Gomma-1252210339.0PRRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina

29.15 €

1 11 giorni 180NA60Gomma-1502211842.0PRRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina

14.89 €

1 6 giorni 107NA50Gomma-85277228.0RRotelle integrate in gomma con boccola in resina

17.71 €

1 5 giorni 126NA50Gomma-100278332RRotelle integrate in gomma con boccola in resina

21.83 €

13.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

152NA60Gomma-1252710339.0RRotelle integrate in gomma con boccola in resina

33.91 €

1 5 giorni 180NA60Gomma-1502711842.0RRotelle integrate in gomma con boccola in resina

17.60 €

1 11 giorni 126NA50Gomma-100278332NBRotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini

24.11 €

1 11 giorni 152NA60Gomma-1252610339.0NBRotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini

29.78 €

1 11 giorni 180NA60Gomma-1502611842.0NBRotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini

14.36 €

1 11 giorni 107NA50Gomma-85277228.0RNRotella in nylon rivestita in gomma

16.64 €

1 11 giorni 126NA50Gomma-100278332RNRotella in nylon rivestita in gomma

19.22 €

10.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

107NA60uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)85277228.0UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini

21.65 €

1 Disponibile 11 giorni 126NA60uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100278332UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini

25.93 €

1 Disponibile 11 giorni 152NA70uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)1252710339.0UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini

18.46 €

1 Disponibile 11 giorni 107NA60uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)85277228.0URRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina

21.57 €

1 5 giorni 126NA60uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100278332URRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina

26.21 €

1 9 giorni 152NA70uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)1252710339.0URRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Gamma di carico(daN) 35.01~80.00 Materiale raccordo Acciaio
Vite T o foro filettato M M16×2,0 Categoria di carico Carico leggero Lunghezza assiale L(mm) 40
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Finitura cromata Orientabile/fissa Orientabile Codice componente EA

Supporto tecnico