ruote con vite incorporata, 420MA / 415MA, diametro ruota 75-125mm

ruote con vite incorporata, 420MA / 415MA, diametro ruota 75-125mm
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A screw-in type caster with robustness and stability provided via its wide wheel.
· Widely used in various environments such as factories, shops, and offices.
· Total lock.
· Total lock is a stopper mechanism that can lock the swivel and rotation of the wheel simultaneously.
· Free.
· The swivel part and rotation of the wheel are free.
· Locked.
· The swivel part and rotation of the wheel are locked.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4150MA-KUB75
4150MA-KUB100
4150MA-KUB125
4150MA-RB75
4150MA-RB75-G
4150MA-RB100
4150MA-RB100-G
4150MA-RB125
4150MA-RB125-G
4151MA-KUB75
4151MA-KUB100
4151MA-KUB125
4151MA-RB75
4151MA-RB75-G
4151MA-RB100
4151MA-RB100-G
4151MA-RB125
4151MA-RB125-G
4200MA-KUB75
4200MA-KUB100
4200MA-KUB125
4200MA-RB75
4200MA-RB75-G
4200MA-RB100
4200MA-RB100-G
4200MA-RB125
4200MA-RB125-G
4201MA-KUB75
4201MA-KUB100
4201MA-KUB125
4201MA-RB75
4201MA-RB75-G
4201MA-RB100
4201MA-RB100-G
4201MA-RB125
4201MA-RB125-G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Finecorsa Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Vite T o foro filettato M Diam. rotella D
(Ø)
Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
Colore rotella V
(mm)
Lunghezza assiale L
(mm)
Vari veicoli Configurazione rotella

37.21 €

1 Disponibile 6 giorni 106Ruota con blocco totale60uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)M12×1,757510830Nero10820KUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

41.66 €

1 Disponibile 6 giorni 129Ruota con blocco totale70uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)M12×1,7510011732Nero11720KUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

49.35 €

1 Disponibile 6 giorni 154Ruota con blocco totale80uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)M12×1,7512512534.0Nero12320KUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

31.33 €

1 Disponibile 6 giorni 106Ruota con blocco totale60Gomma-M12×1,757510830Nero10820RBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

33.43 €

1 6 giorni 106Ruota con blocco totale60Gomma-M12×1,757510830Grigio10820RBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

39.42 €

1 6 giorni 129Ruota con blocco totale70Gomma-M12×1,7510011732Nero11720RBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

39.42 €

1 13 giorni 129Ruota con blocco totale70Gomma-M12×1,7510011732Grigio11720RBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

42.17 €

1 Disponibile 6 giorni 154Ruota con blocco totale80Gomma-M12×1,7512512534.0Nero12320RBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

46.39 €

1 13 giorni 154Ruota con blocco totale80Gomma-M12×1,7512512534.0Grigio12320RBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

37.47 €

1 Disponibile 11 giorni 106Ruota con blocco totale60uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)M16×2,07510830Nero10840KUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

41.95 €

1 Disponibile 11 giorni 129Ruota con blocco totale70uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)M16×2,010011732Nero11740KUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

49.63 €

1 Disponibile 11 giorni 154Ruota con blocco totale80uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)M16×2,012512534.0Nero12340KUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

34.19 €

1 8 giorni 106Ruota con blocco totale60Gomma-M16×2,07510830Nero10840RBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

34.19 €

1 13 giorni 106Ruota con blocco totale60Gomma-M16×2,07510830Grigio10840RBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

39.99 €

1 8 giorni 129Ruota con blocco totale70Gomma-M16×2,010011732Nero11740RBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

39.99 €

1 13 giorni 129Ruota con blocco totale70Gomma-M16×2,010011732Grigio11740RBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

46.98 €

1 8 giorni 154Ruota con blocco totale80Gomma-M16×2,012512534.0Nero12340RBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

46.98 €

1 13 giorni 154Ruota con blocco totale80Gomma-M16×2,012512534.0Grigio12340RBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

29.21 €

1 Disponibile 14 giorni 106NA60uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)M12×1,75756930Nero-20KUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

33.43 €

1 Disponibile 14 giorni 129NA70uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)M12×1,751008432Nero-20KUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

41.04 €

1 Disponibile 14 giorni 154NA80uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)M12×1,751259934.0Nero-20KUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

25.91 €

1 11 giorni 106NA60Gomma-M12×1,75756930Nero-20RBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

25.91 €

1 13 giorni 106NA60Gomma-M12×1,75756930Grigio-20RBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

32.51 €

1 11 giorni 129NA70Gomma-M12×1,751008432Nero-20RBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

32.51 €

1 13 giorni 129NA70Gomma-M12×1,751008432Grigio-20RBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

39.34 €

1 11 giorni 154NA80Gomma-M12×1,751259934.0Nero-20RBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

39.34 €

1 13 giorni 154NA80Gomma-M12×1,751259934.0Grigio-20RBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

29.47 €

1 Disponibile 11 giorni 106NA60uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)M16×2,0756930Nero-40KUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

33.71 €

1 Disponibile 11 giorni 129NA70uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)M16×2,01008432Nero-40KUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

41.32 €

1 Disponibile 11 giorni 154NA80uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)M16×2,01259934.0Nero-40KUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

26.75 €

1 8 giorni 106NA60Gomma-M16×2,0756930Nero-40RBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

26.75 €

1 13 giorni 106NA60Gomma-M16×2,0756930Grigio-40RBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

32.32 €

1 14 giorni 129NA70Gomma-M16×2,01008432Nero-40RBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

32.32 €

1 13 giorni 129NA70Gomma-M16×2,01008432Grigio-40RBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

39.06 €

1 8 giorni 154NA80Gomma-M16×2,01259934.0Nero-40RBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

39.06 €

1 13 giorni 154NA80Gomma-M16×2,01259934.0Grigio-40RBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Gamma di carico(daN) 35.01~80.00 Materiale raccordo Acciaio
Larghezza carrello(mm) 32 Categoria di carico Carico leggero (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Finitura cromata lucida
Orientabile/fissa Orientabile Codice componente MA

Supporto tecnico