ruote con perno innestos 420EK / 415EK / 420EKR diametro ruota 40-75mm

ruote con perno innestos 420EK / 415EK / 420EKR diametro ruota 40-75mm
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A chrome plated insertion caster that is ideal for equipment that requires a good design and ease-of-use.
· Widely used for applications in which a good design and ease-of-use are required, such as for office equipment, furniture, indoor transport carts, and lightweight racks

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
415EK-MC40
415EK-MC50
415EK-MC65
415EK-MC75
415EK-N40
415EK-N50
415EK-N65
415EK-N75
415EK-PR65
415EK-PR75
415EK-R50
415EK-R65
415EK-R75
415EK-UR40
415EK-UR50
415EK-UR65
415EK-UR75
420EK-MC40
420EK-MC50
420EK-MC65
420EK-MC75
420EK-N40
420EK-N50
420EK-N65
420EK-N75
420EK-PR65
420EK-PR75
420EK-R50
420EK-R65
420EK-R75
420EK-UR40
420EK-UR50
420EK-UR65
420EK-UR75
420EKR-MC65
420EKR-MC75
420EKR-N65
420EKR-N75
420EKR-PR65
420EKR-PR75
420EKR-R65
420EKR-R75
420EKR-UR65
420EKR-UR75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
Orientabile/fissa Codice componente Vari veicoli Configurazione rotella

19.30 €

1 11 giorni 56~35.00Con finecorsa di scorrimento30[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)40175120.0OrientabileEKMCRotella integrata in nylon MC

21.91 €

1 11 giorni 6435.01~80.00Con finecorsa di scorrimento40[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)50205821.0OrientabileEKMCRotella integrata in nylon MC

25.07 €

1 11 giorni 8135.01~80.00Con finecorsa di scorrimento40[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)65206224.0OrientabileEKMCRotella integrata in nylon MC

30.92 €

1 11 giorni 9135.01~80.00Con finecorsa di scorrimento50[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)75206829.0OrientabileEKMCRotella integrata in nylon MC

7.24 €

1 11 giorni 56~35.00Con finecorsa di scorrimento30[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)40165120.0OrientabileEKNRotella integrata in nylon

8.01 €

1 11 giorni 6435.01~80.00Con finecorsa di scorrimento40[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)50215821.0OrientabileEKNRotella integrata in nylon

9.23 €

1 11 giorni 8135.01~80.00Con finecorsa di scorrimento40[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)65216224.0OrientabileEKNRotella integrata in nylon

9.77 €

1 11 giorni 9135.01~80.00Con finecorsa di scorrimento50[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)75216829.0OrientabileEKNRotella integrata in nylon

14.15 €

1 11 giorni 81~35.00Con finecorsa di scorrimento30Gomma-65206224.0OrientabileEKPRRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina

15.34 €

1 11 giorni 9135.01~80.00Con finecorsa di scorrimento40Gomma-75216829.0OrientabileEKPRRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina

9.73 €

1 11 giorni 64~35.00Con finecorsa di scorrimento30Gomma-50205821.0OrientabileEKRRotelle integrate in gomma con boccola in resina

11.39 €

1 11 giorni 81~35.00Con finecorsa di scorrimento30Gomma-65216224.0OrientabileEKRRotelle integrate in gomma con boccola in resina

12.90 €

1 13 giorni 9135.01~80.00Con finecorsa di scorrimento40Gomma-75216829.0OrientabileEKRRotelle integrate in gomma con boccola in resina

7.92 €

1 11 giorni 56~35.00Con finecorsa di scorrimento30uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)40165120.0OrientabileEKURRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

9.23 €

1 Disponibile 11 giorni 6435.01~80.00Con finecorsa di scorrimento40uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)50215821.0OrientabileEKURRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

12.78 €

1 11 giorni 8135.01~80.00Con finecorsa di scorrimento40uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)65216224.0OrientabileEKURRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

13.76 €

1 11 giorni 9135.01~80.00Con finecorsa di scorrimento50uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)75216829.0OrientabileEKURRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

18.38 €

1 11 giorni 56~35.00NA30[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)40174120.0OrientabileEKMCRotella integrata in nylon MC

21.15 €

1 11 giorni 6435.01~80.00NA40[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)50204721.0OrientabileEKMCRotella integrata in nylon MC

23.95 €

1 11 giorni 8135.01~80.00NA40[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)65205824.0OrientabileEKMCRotella integrata in nylon MC

29.30 €

1 11 giorni 9135.01~80.00NA50[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)75206829.0OrientabileEKMCRotella integrata in nylon MC

6.12 €

1 11 giorni 56~35.00NA30[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)40164120.0OrientabileEKNRotella integrata in nylon

6.91 €

1 11 giorni 6435.01~80.00NA40[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)50214721.0OrientabileEKNRotella integrata in nylon

8.23 €

1 11 giorni 8135.01~80.00NA40[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)65215824.0OrientabileEKNRotella integrata in nylon

9.06 €

1 11 giorni 9135.01~80.00NA50[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)75216829.0OrientabileEKNRotella integrata in nylon

13.35 €

1 11 giorni 81~35.00NA30Gomma-65205824.0OrientabileEKPRRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina

14.24 €

1 11 giorni 9135.01~80.00NA40Gomma-75216829.0OrientabileEKPRRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina

8.51 €

1 11 giorni 64~35.00NA30Gomma-50204721.0OrientabileEKRRotelle integrate in gomma con boccola in resina

10.27 €

1 11 giorni 81~35.00NA30Gomma-65215824.0OrientabileEKRRotelle integrate in gomma con boccola in resina

11.67 €

1 13 giorni 9135.01~80.00NA40Gomma-75216829.0OrientabileEKRRotelle integrate in gomma con boccola in resina

6.80 €

1 11 giorni 56~35.00NA30uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)40164120.0OrientabileEKURRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

8.33 €

1 Disponibile 11 giorni 6435.01~80.00NA40uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)50214721.0OrientabileEKURRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

11.39 €

1 Disponibile 11 giorni 8135.01~80.00NA40uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)65215824.0OrientabileEKURRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

12.17 €

1 Disponibile 11 giorni 9135.01~80.00NA50uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)75216829.0OrientabileEKURRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

24.06 €

1 11 giorni 8135.01~80.00NA40[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)6520--Tipo fissoEKRMCRotella integrata in nylon MC

29.79 €

1 11 giorni 9135.01~80.00NA50[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)7520--Tipo fissoEKRMCRotella integrata in nylon MC

8.33 €

1 11 giorni 8135.01~80.00NA40[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)6521--Tipo fissoEKRNRotella integrata in nylon

9.15 €

1 11 giorni 9135.01~80.00NA50[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)7521--Tipo fissoEKRNRotella integrata in nylon

13.52 €

1 11 giorni 81~35.00NA30Gomma-6520--Tipo fissoEKRPRRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina

14.72 €

1 11 giorni 9135.01~80.00NA40Gomma-7521--Tipo fissoEKRPRRotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina

10.18 €

1 11 giorni 81~35.00NA30Gomma-6521--Tipo fissoEKRRRotelle integrate in gomma con boccola in resina

11.95 €

1 8 giorni 9135.01~80.00NA40Gomma-7521--Tipo fissoEKRRRotelle integrate in gomma con boccola in resina

11.67 €

1 11 giorni 8135.01~80.00NA40uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)6521--Tipo fissoEKRURRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

12.54 €

1 11 giorni 9135.01~80.00NA50uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)7521--Tipo fissoEKRURRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A inserimento Materiale raccordo Acciaio Categoria di carico Carico leggero
Lunghezza assiale L(mm) 35 Diametro albero T(mm) 18 (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Finitura cromata

Supporto tecnico