Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
915EK-FR75 |
915EK-FR100 |
915EK-FR125 |
915EK-PR75 |
915EK-PR100 |
915EK-PR125 |
920EK-FR75 |
920EK-FR100 |
920EK-FR125 |
920EK-PR75 |
920EK-PR100 |
920EK-PR125 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | V (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.82 € | 1 | 11 giorni | 110 | Ruota con blocco totale | 60 | 75 | 27 | 113 | 32 | 113 | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
34.03 € | 1 | 11 giorni | 135 | Ruota con blocco totale | 50 | 100 | 27 | 125 | 39.0 | 125 | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
43.06 € | 1 | 11 giorni | 163 | Ruota con blocco totale | 50 | 125 | 27 | 125 | 42.0 | 125 | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
27.23 € | 1 | 11 giorni | 110 | Ruota con blocco totale | 40 | 75 | 22 | 113 | 32 | 113 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
31.20 € | 1 | 11 giorni | 135 | Ruota con blocco totale | 60 | 100 | 22 | 125 | 39.0 | 125 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
38.05 € | 1 | 11 giorni | 163 | Ruota con blocco totale | 60 | 125 | 22 | 125 | 42.0 | 125 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
19.75 € | 1 | 11 giorni | 110 | NA | 60 | 75 | 27 | 71 | 32 | - | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
24.81 € | 1 | 11 giorni | 135 | NA | 50 | 100 | 27 | 90 | 39.0 | - | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
34.22 € | 1 | 11 giorni | 163 | NA | 50 | 125 | 27 | 106 | 42.0 | - | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
19.05 € | 1 | 11 giorni | 110 | NA | 40 | 75 | 22 | 71 | 32 | - | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
23.47 € | 1 | 11 giorni | 135 | NA | 60 | 100 | 22 | 90 | 39.0 | - | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
29.63 € | 1 | 11 giorni | 163 | NA | 60 | 125 | 22 | 106 | 42.0 | - | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina |
Loading...
Tipo ruota | A inserimento | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Materiale bozzello | Gomma |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio | Categoria di carico | Carico leggero | Lunghezza assiale L(mm) | 40 |
Diametro albero T(mm) | 22 | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Finitura cromata | Orientabile/fissa | Orientabile |
Codice componente | EK |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
V(mm)
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali