Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
916EK-FR75 |
916EK-FR100 |
916EK-PR75 |
916EK-PR100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Carico ammesso 1 pz (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | V (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.82 € | 1 | 11 giorni | 110 | 60 | 75 | 27 | 82 | 32 | 82 | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
33.63 € | 1 | 11 giorni | 135 | 50 | 100 | 27 | 95 | 39.0 | 95 | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
29.29 € | 1 | 11 giorni | 110 | 40 | 75 | 22 | 82 | 32 | 82 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
32.34 € | 1 | 11 giorni | 135 | 60 | 100 | 22 | 95 | 39.0 | 95 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina |
Loading...
Tipo ruota | A inserimento | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Finecorsa | Ruota con blocco totale |
---|---|---|---|---|---|
Materiale bozzello | Gomma | Materiale raccordo | Acciaio | Categoria di carico | Carico leggero |
Lunghezza assiale L(mm) | 40 | Diametro albero T(mm) | 22 | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Finitura cromata |
Orientabile/fissa | Orientabile | Codice componente | EK |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Carico ammesso 1 pz(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
V(mm)
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali