ruote con perno innestos 420MK / 415MK / 420MKR diametro ruota 75-125 mm

ruote con perno innestos 420MK / 415MK / 420MKR diametro ruota 75-125 mm
  • Sconto volumi elevati
An insertion type caster with robustness and stability provided via its wide wheel. Widely used in various environments such as factories, shops, and offices.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
415MK-KUB75
415MK-KUB100
415MK-KUB125
415MK-RB75
415MK-RB75-G
415MK-RB100
415MK-RB100-G
415MK-RB125
415MK-RB125-G
420MK-KUB75
420MK-KUB100
420MK-KUB125
420MK-RB75
420MK-RB75-G
420MK-RB100
420MK-RB100-G
420MK-RB125
420MK-RB125-G
420MKR-KUB75
420MKR-KUB100
420MKR-KUB125
420MKR-RB75
420MKR-RB75-G
420MKR-RB100
420MKR-RB100-G
420MKR-RB125
420MKR-RB125-G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Finecorsa Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
Colore rotella V
(mm)
Orientabile/fissa Codice componente Vari veicoli Configurazione rotella

39.96 €

1 Disponibile 11 giorni 102Ruota con blocco totale60uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)7510830Nero108OrientabileMKKUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

43.95 €

1 Disponibile 11 giorni 125Ruota con blocco totale70uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)10011732Nero117OrientabileMKKUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

51.63 €

1 Disponibile 11 giorni 150Ruota con blocco totale80uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)12512334.0Nero123OrientabileMKKUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

35.43 €

1 11 giorni 102Ruota con blocco totale60Gomma-7510830Nero108OrientabileMKRBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

35.43 €

1 13 giorni 102Ruota con blocco totale60Gomma-7510830Grigio108OrientabileMKRBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

42.06 €

1 11 giorni 125Ruota con blocco totale70Gomma-10011732Nero117OrientabileMKRBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

42.06 €

1 13 giorni 125Ruota con blocco totale70Gomma-10011732Grigio117OrientabileMKRBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

49.97 €

1 11 giorni 150Ruota con blocco totale80Gomma-12512334.0Nero123OrientabileMKRBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

49.97 €

1 13 giorni 150Ruota con blocco totale80Gomma-12512334.0Grigio123OrientabileMKRBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

31.11 €

1 Disponibile 11 giorni 102NA60uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)756930Nero-OrientabileMKKUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

35.31 €

1 Disponibile 11 giorni 125NA70uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)1008332Nero-OrientabileMKKUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

42.92 €

1 Disponibile 11 giorni 150NA80uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)1259834.0Nero-OrientabileMKKUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

29.05 €

1 11 giorni 102NA60Gomma-756930Nero-OrientabileMKRBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

29.05 €

1 13 giorni 102NA60Gomma-756930Grigio-OrientabileMKRBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

35.67 €

1 13 giorni 125NA70Gomma-1008332Nero-OrientabileMKRBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

35.67 €

1 13 giorni 125NA70Gomma-1008332Grigio-OrientabileMKRBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

42.58 €

1 11 giorni 150NA80Gomma-1259834.0Nero-OrientabileMKRBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

42.58 €

1 13 giorni 150NA80Gomma-1259834.0Grigio-OrientabileMKRBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

28.71 €

1 Disponibile 11 giorni 102NA60uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)75--Nero-Tipo fissoMKRKUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

33.05 €

1 Disponibile 11 giorni 125NA70uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100--Nero-Tipo fissoMKRKUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

40.57 €

1 Disponibile 11 giorni 150NA80uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)125--Nero-Tipo fissoMKRKUBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

28.38 €

1 11 giorni 102NA60Gomma-75-30Nero-Tipo fissoMKRRBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

28.38 €

1 13 giorni 102NA60Gomma-75--Grigio-Tipo fissoMKRRBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

34.73 €

1 11 giorni 125NA70Gomma-100-32Nero-Tipo fissoMKRRBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

34.73 €

1 13 giorni 125NA70Gomma-100--Grigio-Tipo fissoMKRRBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

40.69 €

1 11 giorni 150NA80Gomma-125-34.0Nero-Tipo fissoMKRRBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

40.69 €

1 13 giorni 150NA80Gomma-125--Grigio-Tipo fissoMKRRBRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A inserimento Gamma di carico(daN) 35.01~80.00 Materiale raccordo Acciaio
Larghezza carrello(mm) 32 Categoria di carico Carico leggero Lunghezza assiale L(mm) 50
Diametro albero T(mm) 22 (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Finitura cromata lucida

Supporto tecnico