Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Orientabile/fissa | Codice componente | Vari veicoli | Configurazione rotella |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.18 € | 1 | 11 giorni | 85 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 65 | 25 | 69 | 29.0 | Orientabile | SK | C | Rotella in fusione integrata | ||
25.04 € | 1 | 11 giorni | 93 | Con finecorsa di scorrimento | 80 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 75 | 25 | 69 | 28.0 | Orientabile | SK | C | Rotella in fusione integrata | ||
13.12 € | 1 | 11 giorni | 70 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 25 | 68 | 26.0 | Orientabile | SK | N | Rotella integrata in nylon | ||
13.32 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 25 | 69 | 29.0 | Orientabile | SK | N | Rotella integrata in nylon | |
13.88 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 93 | Con finecorsa di scorrimento | 80 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 25 | 69 | 28.0 | Orientabile | SK | N | Rotella integrata in nylon | |
16.68 € | 1 | 11 giorni | 70 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 25 | 68 | 26.0 | Orientabile | SK | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | ||
16.64 € | 1 | 11 giorni | 85 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 25 | 69 | 29.0 | Orientabile | SK | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | ||
17.51 € | 1 | 11 giorni | 93 | Con finecorsa di scorrimento | 80 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 25 | 69 | 28.0 | Orientabile | SK | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | ||
19.95 € | 1 | 11 giorni | 70 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 25 | 68 | 26.0 | Orientabile | SK | PB | Rotella integrata in resina fenolica con cuscinetti a rullini incorporati | ||
24.04 € | 1 | 11 giorni | 85 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 27 | 69 | 29.0 | Orientabile | SK | PB | Rotella integrata in resina fenolica con cuscinetti a rullini incorporati | ||
26.41 € | 1 | 11 giorni | 93 | Con finecorsa di scorrimento | 80 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 27 | 69 | 28.0 | Orientabile | SK | PB | Rotella integrata in resina fenolica con cuscinetti a rullini incorporati | ||
18.53 € | 1 | 11 giorni | 70 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 25 | 68 | 26.0 | Orientabile | SK | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
22.21 € | 1 | 11 giorni | 85 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 27 | 69 | 29.0 | Orientabile | SK | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
23.14 € | 1 | 11 giorni | 93 | Con finecorsa di scorrimento | 80 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 27 | 69 | 28.0 | Orientabile | SK | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
16.08 € | 1 | 11 giorni | 85 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 65 | 26 | 69 | 29.0 | Orientabile | SK | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
17.40 € | 1 | 11 giorni | 93 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | Gomma | - | 75 | 26 | 69 | 28.0 | Orientabile | SK | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
15.45 € | 1 | 11 giorni | 70 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 50 | 26 | 68 | 26.0 | Orientabile | SK | RD | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
18.11 € | 1 | 11 giorni | 85 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 65 | 26 | 69 | 29.0 | Orientabile | SK | NB | Rotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini | ||
19.53 € | 1 | 11 giorni | 93 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | Gomma | - | 75 | 26 | 69 | 28.0 | Orientabile | SK | NB | Rotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini | ||
18.24 € | 1 | 11 giorni | 70 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 50 | 25 | 68 | 26.0 | Orientabile | SK | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | ||
20.46 € | 1 | 11 giorni | 85 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 65 | 27 | 69 | 29.0 | Orientabile | SK | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | ||
21.79 € | 1 | 11 giorni | 93 | Con finecorsa di scorrimento | 80 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 75 | 27 | 69 | 28.0 | Orientabile | SK | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | ||
20.15 € | 1 | 11 giorni | 85 | NA | 70 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 65 | 25 | 63 | 29.0 | Orientabile | SK | C | Rotella in fusione integrata | ||
22.91 € | 1 | 11 giorni | 93 | NA | 80 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 75 | 25 | 67 | 28.0 | Orientabile | SK | C | Rotella in fusione integrata | ||
10.99 € | 1 | 11 giorni | 70 | NA | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 25 | 52 | 26.0 | Orientabile | SK | N | Rotella integrata in nylon | ||
11.80 € | 1 | 11 giorni | 85 | NA | 70 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 25 | 63 | 29.0 | Orientabile | SK | N | Rotella integrata in nylon | ||
12.14 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 93 | NA | 80 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 25 | 67 | 28.0 | Orientabile | SK | N | Rotella integrata in nylon | |
14.33 € | 1 | 11 giorni | 70 | NA | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 25 | 52 | 26.0 | Orientabile | SK | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | ||
14.92 € | 1 | 11 giorni | 85 | NA | 70 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 25 | 63 | 29.0 | Orientabile | SK | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | ||
15.80 € | 1 | 11 giorni | 93 | NA | 80 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 25 | 67 | 28.0 | Orientabile | SK | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | ||
17.40 € | 1 | 11 giorni | 70 | NA | 70 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 25 | 52 | 26.0 | Orientabile | SK | PB | Rotella integrata in resina fenolica con cuscinetti a rullini incorporati | ||
22.02 € | 1 | 11 giorni | 85 | NA | 70 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 27 | 63 | 29.0 | Orientabile | SK | PB | Rotella integrata in resina fenolica con cuscinetti a rullini incorporati | ||
24.48 € | 1 | 11 giorni | 93 | NA | 80 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 27 | 67 | 28.0 | Orientabile | SK | PB | Rotella integrata in resina fenolica con cuscinetti a rullini incorporati | ||
15.41 € | 1 | 11 giorni | 70 | NA | 70 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 25 | 52 | 26.0 | Orientabile | SK | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
20.18 € | 1 | 11 giorni | 85 | NA | 70 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 27 | 63 | 29.0 | Orientabile | SK | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
21.30 € | 1 | 11 giorni | 93 | NA | 80 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 27 | 67 | 28.0 | Orientabile | SK | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
14.39 € | 1 | 11 giorni | 85 | NA | 50 | Gomma | - | 65 | 26 | 63 | 29.0 | Orientabile | SK | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
15.72 € | 1 | 11 giorni | 93 | NA | 60 | Gomma | - | 75 | 26 | 67 | 28.0 | Orientabile | SK | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
12.90 € | 1 | 11 giorni | 70 | NA | 50 | Gomma | - | 50 | 26 | 52 | 26.0 | Orientabile | SK | RD | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
16.14 € | 1 | 11 giorni | 85 | NA | 50 | Gomma | - | 65 | 26 | 63 | 29.0 | Orientabile | SK | NB | Rotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini | ||
17.63 € | 1 | 11 giorni | 93 | NA | 60 | Gomma | - | 75 | 26 | 67 | 28.0 | Orientabile | SK | NB | Rotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini | ||
16.28 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 70 | NA | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 50 | 25 | 52 | 26.0 | Orientabile | SK | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | |
18.57 € | 1 | 11 giorni | 85 | NA | 70 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 65 | 27 | 63 | 29.0 | Orientabile | SK | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | ||
19.50 € | 1 | 11 giorni | 93 | NA | 80 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 75 | 27 | 67 | 28.0 | Orientabile | SK | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | ||
21.21 € | 1 | 11 giorni | 85 | NA | 70 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 65 | 25 | - | - | Tipo fisso | SKR | C | Rotella in fusione integrata | ||
23.67 € | 1 | 11 giorni | 93 | NA | 80 | Metallo fuso | Termoresistenza / Resistenza al freddo | 75 | 25 | - | - | Tipo fisso | SKR | C | Rotella in fusione integrata | ||
12.08 € | 1 | 11 giorni | 85 | NA | 70 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 25 | - | - | Tipo fisso | SKR | N | Rotella integrata in nylon | ||
12.62 € | 1 | 11 giorni | 93 | NA | 80 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 25 | - | - | Tipo fisso | SKR | N | Rotella integrata in nylon | ||
15.50 € | 1 | 11 giorni | 85 | NA | 70 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 25 | - | - | Tipo fisso | SKR | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | ||
15.80 € | 1 | 11 giorni | 93 | NA | 80 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 25 | - | - | Tipo fisso | SKR | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | ||
22.50 € | 1 | 11 giorni | 85 | NA | 70 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 27 | - | - | Tipo fisso | SKR | PB | Rotella integrata in resina fenolica con cuscinetti a rullini incorporati | ||
25.05 € | 1 | 11 giorni | 93 | NA | 80 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 27 | - | - | Tipo fisso | SKR | PB | Rotella integrata in resina fenolica con cuscinetti a rullini incorporati | ||
20.37 € | 1 | 11 giorni | 85 | NA | 70 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 27 | - | - | Tipo fisso | SKR | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
21.79 € | 1 | 11 giorni | 93 | NA | 80 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 27 | - | - | Tipo fisso | SKR | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
14.77 € | 1 | 11 giorni | 85 | NA | 50 | Gomma | - | 65 | 26 | - | - | Tipo fisso | SKR | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
16.20 € | 1 | 11 giorni | 93 | NA | 60 | Gomma | - | 75 | 26 | - | - | Tipo fisso | SKR | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
17.38 € | 1 | 11 giorni | 85 | NA | 50 | Gomma | - | 65 | 26 | - | - | Tipo fisso | SKR | NB | Rotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini | ||
18.99 € | 1 | 11 giorni | 93 | NA | 60 | Gomma | - | 75 | 26 | - | - | Tipo fisso | SKR | NB | Rotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini | ||
18.75 € | 1 | 11 giorni | 85 | NA | 70 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 65 | 27 | - | - | Tipo fisso | SKR | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | ||
19.59 € | 1 | 11 giorni | 93 | NA | 80 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 75 | 27 | - | - | Tipo fisso | SKR | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini |
Loading...
Tipo ruota | A inserimento | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Categoria di carico | Carico leggero | Lunghezza assiale L(mm) | 52 | Diametro albero T(mm) | 22 |
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Trattamento chimico al cromo trivalente |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
Orientabile/fissa
Codice componente
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali