Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Lunghezza assiale L (mm) | Diametro esterno innesto T (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.96 € | 1 | 11 giorni | 126 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100 | 25 | 83 | 32 | 52 | 19 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
65.45 € | 1 | 11 giorni | 152 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | 52 | 19 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
80.41 € | 1 | 11 giorni | 180 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 150 | 25 | 118 | 42.0 | 52 | 19 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
17.18 € | 1 | 11 giorni | 107 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 85 | 25 | 74 | 28.0 | 52 | 19 | N | Rotella integrata in nylon | ||
18.95 € | 1 | 11 giorni | 126 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100 | 25 | 83 | 32 | 52 | 19 | N | Rotella integrata in nylon | ||
24.79 € | 1 | 11 giorni | 152 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | 52 | 19 | N | Rotella integrata in nylon | ||
24.84 € | 1 | 11 giorni | 126 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 100 | 22 | 83 | 32 | 52 | 19 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
29.27 € | 1 | 11 giorni | 152 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | Gomma | - | 125 | 22 | 103 | 39.0 | 52 | 19 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
34.84 € | 1 | 11 giorni | 180 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | Gomma | - | 150 | 22 | 118 | 42.0 | 52 | 19 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
20.62 € | 1 | 11 giorni | 107 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 85 | 27 | 74 | 28.0 | 52 | 19 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
24.37 € | 1 | 11 giorni | 126 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 100 | 27 | 83 | 32 | 52 | 19 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
32.01 € | 1 | 11 giorni | 152 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | Gomma | - | 125 | 27 | 103 | 39.0 | 52 | 19 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
40.96 € | 1 | 11 giorni | 180 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | Gomma | - | 150 | 27 | 118 | 42.0 | 52 | 19 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
20.58 € | 1 | 11 giorni | 126 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 100 | 27 | 83 | 32 | 52 | 19 | NB | Rotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini | ||
26.53 € | 1 | 11 giorni | 152 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | Gomma | - | 125 | 26 | 103 | 39.0 | 52 | 19 | NB | Rotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini | ||
32.71 € | 1 | 11 giorni | 180 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | Gomma | - | 150 | 26 | 118 | 42.0 | 52 | 19 | NB | Rotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini | ||
16.76 € | 1 | 11 giorni | 107 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 85 | 27 | 74 | 28.0 | 52 | 19 | RN | Rotella in nylon rivestita in gomma | ||
19.64 € | 1 | 11 giorni | 126 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 100 | 27 | 83 | 32 | 52 | 19 | RN | Rotella in nylon rivestita in gomma | ||
25.60 € | 1 | 11 giorni | 107 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 85 | 27 | 74 | 28.0 | 52 | 19 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | ||
27.31 € | 1 | 11 giorni | 126 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 27 | 83 | 32 | 52 | 19 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | ||
31.73 € | 1 | 11 giorni | 152 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | 52 | 19 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | ||
22.80 € | 1 | 11 giorni | 107 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 85 | 27 | 74 | 28.0 | 52 | 19 | UR | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina | ||
24.79 € | 1 | 11 giorni | 126 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 27 | 83 | 32 | 52 | 19 | UR | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina | ||
28.65 € | 1 | 11 giorni | 152 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | 52 | 19 | UR | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina | ||
49.69 € | 1 | 11 giorni | 126 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100 | 25 | 83 | 32 | 52 | 21 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
65.52 € | 1 | 11 giorni | 152 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | 52 | 21 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
81.62 € | 1 | 11 giorni | 180 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 150 | 25 | 118 | 42.0 | 52 | 21 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
17.23 € | 1 | 11 giorni | 107 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 85 | 25 | 74 | 28.0 | 52 | 21 | N | Rotella integrata in nylon | ||
19.02 € | 1 | 11 giorni | 126 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100 | 25 | 83 | 32 | 52 | 21 | N | Rotella integrata in nylon | ||
24.85 € | 1 | 11 giorni | 152 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | 52 | 21 | N | Rotella integrata in nylon | ||
24.90 € | 1 | 11 giorni | 126 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 100 | 22 | 83 | 32 | 52 | 21 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
29.80 € | 1 | 11 giorni | 152 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | Gomma | - | 125 | 22 | 103 | 39.0 | 52 | 21 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
34.91 € | 1 | 11 giorni | 180 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | Gomma | - | 150 | 22 | 118 | 42.0 | 52 | 21 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
21.16 € | 1 | 11 giorni | 107 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 85 | 27 | 74 | 28.0 | 52 | 21 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
24.91 € | 1 | 11 giorni | 126 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 100 | 27 | 83 | 32 | 52 | 21 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
32.74 € | 1 | 11 giorni | 152 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | Gomma | - | 125 | 27 | 103 | 39.0 | 52 | 21 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
41.88 € | 1 | 11 giorni | 180 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | Gomma | - | 150 | 27 | 118 | 42.0 | 52 | 21 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
20.62 € | 1 | 11 giorni | 126 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 100 | 27 | 83 | 32 | 52 | 21 | NB | Rotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini | ||
26.58 € | 1 | 11 giorni | 152 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | Gomma | - | 125 | 26 | 103 | 39.0 | 52 | 21 | NB | Rotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini | ||
32.76 € | 1 | 11 giorni | 180 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | Gomma | - | 150 | 26 | 118 | 42.0 | 52 | 21 | NB | Rotelle integrate in gomma con cuscinetti a rullini | ||
17.43 € | 1 | 11 giorni | 107 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 85 | 27 | 74 | 28.0 | 52 | 21 | RN | Rotella in nylon rivestita in gomma | ||
23.20 € | 1 | 11 giorni | 126 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 100 | 27 | 83 | 32 | 52 | 21 | RN | Rotella in nylon rivestita in gomma | ||
25.65 € | 1 | 11 giorni | 107 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 85 | 27 | 74 | 28.0 | 52 | 21 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | ||
27.37 € | 1 | 11 giorni | 126 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 27 | 83 | 32 | 52 | 21 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | ||
31.78 € | 1 | 11 giorni | 152 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | 52 | 21 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | ||
23.34 € | 1 | 11 giorni | 107 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 85 | 27 | 74 | 28.0 | 52 | 21 | UR | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina | ||
24.26 € | 1 | 11 giorni | 126 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 27 | 83 | 32 | 52 | 21 | UR | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina | ||
28.32 € | 1 | 11 giorni | 152 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | 52 | 21 | UR | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina | ||
49.02 € | 1 | 11 giorni | 126 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100 | 25 | 83 | 32 | 52 | 22 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
65.52 € | 1 | 11 giorni | 152 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | 52 | 22 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
81.62 € | 1 | 11 giorni | 180 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 150 | 25 | 118 | 42.0 | 52 | 22 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
17.24 € | 1 | 11 giorni | 107 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 85 | 25 | 74 | 28.0 | 52 | 22 | N | Rotella integrata in nylon | ||
19.02 € | 1 | 11 giorni | 126 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100 | 25 | 83 | 32 | 52 | 22 | N | Rotella integrata in nylon | ||
25.04 € | 1 | 11 giorni | 152 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | 52 | 22 | N | Rotella integrata in nylon | ||
24.91 € | 1 | 6 giorni | 126 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 100 | 22 | 83 | 32 | 52 | 22 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
29.33 € | 1 | 11 giorni | 152 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | Gomma | - | 125 | 22 | 103 | 39.0 | 52 | 22 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
34.24 € | 1 | 11 giorni | 180 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | Gomma | - | 150 | 22 | 118 | 42.0 | 52 | 22 | PR | Rotella in lamiera di ferro rivestita in gomma con boccola in resina | ||
20.31 € | 1 | 11 giorni | 107 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 85 | 27 | 74 | 28.0 | 52 | 22 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
24.45 € | 1 | 11 giorni | 126 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 100 | 27 | 83 | 32 | 52 | 22 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
32.09 € | 1 | 11 giorni | 152 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | Gomma | - | 125 | 27 | 103 | 39.0 | 52 | 22 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina |
Loading...
Tipo ruota | A inserimento | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Categoria di carico | Carico leggero | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Finitura cromata | Orientabile/fissa | Orientabile |
Codice componente | EX |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
Lunghezza assiale L(mm)
Diametro esterno innesto T(mm)
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali