Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Lunghezza assiale L (mm) | Diametro albero T (mm) | Codice componente | Vari veicoli | Configurazione rotella |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.94 € | 1 | 11 giorni | 56 | Con finecorsa di scorrimento | 25 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 40 | 38 | 60 | 21.0 | 38 | 8 | 15B | N | Rotella integrata in nylon | ||
7.44 € | 1 | 11 giorni | 64 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 46 | 60 | 20.0 | 38 | 8 | 15B | N | Rotella integrata in nylon | ||
8.26 € | 1 | 11 giorni | 56 | Con finecorsa di scorrimento | 20 | Gomma | - | 40 | 38 | 60 | 21.0 | 38 | 8 | 15B | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
9.85 € | 1 | 11 giorni | 64 | Con finecorsa di scorrimento | 25 | Gomma | - | 50 | 46 | 60 | 20.0 | 38 | 8 | 15B | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
7.56 € | 1 | 11 giorni | 56 | Con finecorsa di scorrimento | 25 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 40 | 38 | 60 | 21.0 | 38 | 8 | 15B | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | ||
8.90 € | 1 | 11 giorni | 64 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 50 | 46 | 60 | 20.0 | 38 | 8 | 15B | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | ||
7.42 € | 1 | 11 giorni | 56 | Con finecorsa di scorrimento | 25 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 40 | 38 | 60 | 21.0 | 38.5 | 11 | 15K | N | Rotella integrata in nylon | ||
8.05 € | 1 | 11 giorni | 64 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 46 | 60 | 20.0 | 38.5 | 11 | 15K | N | Rotella integrata in nylon | ||
8.96 € | 1 | 11 giorni | 56 | Con finecorsa di scorrimento | 20 | Gomma | - | 40 | 38 | 60 | 21.0 | 38.5 | 11 | 15K | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
10.44 € | 1 | 11 giorni | 64 | Con finecorsa di scorrimento | 25 | Gomma | - | 50 | 46 | 60 | 20.0 | 38.5 | 11 | 15K | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
8.15 € | 1 | 11 giorni | 56 | Con finecorsa di scorrimento | 25 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 40 | 38 | 60 | 21.0 | 38.5 | 11 | 15K | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | ||
9.49 € | 1 | 11 giorni | 64 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 50 | 46 | 60 | 20.0 | 38.5 | 11 | 15K | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | ||
5.51 € | 1 | 11 giorni | 56 | NA | 25 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 40 | 38 | 46 | 21.0 | 38 | 8 | B | N | Rotella integrata in nylon | ||
6.15 € | 1 | 11 giorni | 64 | NA | 30 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 46 | 48 | 20.0 | 38 | 8 | B | N | Rotella integrata in nylon | ||
6.85 € | 1 | 6 giorni | 56 | NA | 20 | Gomma | - | 40 | 38 | 46 | 21.0 | 38 | 8 | B | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
8.34 € | 1 | 6 giorni | 64 | NA | 25 | Gomma | - | 50 | 46 | 48 | 20.0 | 38 | 8 | B | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
6.13 € | 1 | 11 giorni | 56 | NA | 25 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 40 | 38 | 46 | 21.0 | 38 | 8 | B | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | ||
7.49 € | 1 | 11 giorni | 64 | NA | 30 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 50 | 46 | 48 | 20.0 | 38 | 8 | B | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | ||
6.02 € | 1 | 11 giorni | 56 | Con finecorsa di scorrimento | 25 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 40 | 38 | 46 | 21.0 | 38.5 | 11 | K | N | Rotella integrata in nylon | ||
6.64 € | 1 | 11 giorni | 64 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 46 | 48 | 20.0 | 38.5 | 11 | K | N | Rotella integrata in nylon | ||
9.04 € | 1 | 6 giorni | 64 | Con finecorsa di scorrimento | 25 | Gomma | - | 50 | 46 | 48 | 20.0 | 38.5 | 11 | K | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
6.74 € | 1 | 11 giorni | 56 | Con finecorsa di scorrimento | 25 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 40 | 38 | 46 | 21.0 | 38.5 | 11 | K | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | ||
8.08 € | 1 | 11 giorni | 64 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 50 | 46 | 48 | 20.0 | 38.5 | 11 | K | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico |
Loading...
Tipo ruota | A inserimento | Gamma di carico(daN) | ~35.00 | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Categoria di carico | Carico leggero | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Finitura cromata | Orientabile/fissa | Orientabile |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
Lunghezza assiale L(mm)
Diametro albero T(mm)
Codice componente
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali