Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X) (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y) (mm) | Sede di montaggio A (Lunghezza piastra) (mm) | Sede di montaggio B (Lunghezza piastra) (mm) | Vite T o foro filettato M | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Diametro foro di montaggio P (mm) | Lunghezza assiale L (mm) | Codice componente | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.20 € | 1 | 11 giorni | A vite | 68 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | - | - | - | - | - | UNF1/2 | 21 | 60 | - | 14 | 15A | N | Rotella integrata in nylon | ||
9.34 € | 1 | 11 giorni | A vite | 68 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | Gomma | - | - | - | - | - | - | UNF1/2 | 20 | 60 | - | 14 | 15A | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
9.41 € | 1 | 11 giorni | A vite | 68 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | - | - | - | - | - | UNF1/2 | 21 | 60 | - | 14 | 15A | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | ||
8.15 € | 1 | 11 giorni | A vite | 68 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | - | - | - | - | - | W3/8 | 21 | 60 | - | 20 | 15A | N | Rotella integrata in nylon | ||
9.27 € | 1 | 11 giorni | A vite | 68 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | Gomma | - | - | - | - | - | - | W3/8 | 20 | 60 | - | 20 | 15A | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
9.37 € | 1 | 11 giorni | A vite | 68 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | - | - | - | - | - | W3/8 | 21 | 60 | - | 20 | 15A | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | ||
8.17 € | 1 | 11 giorni | A vite | 68 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | - | - | - | - | - | M12×1,25 | 21 | 60 | - | 14 | 15A | N | Rotella integrata in nylon | ||
9.31 € | 1 | 8 giorni | A vite | 68 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | Gomma | - | - | - | - | - | - | M12×1,25 | 20 | 60 | - | 14 | 15A | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
9.40 € | 1 | 11 giorni | A vite | 68 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | - | - | - | - | - | M12×1,25 | 21 | 60 | - | 14 | 15A | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | ||
8.11 € | 1 | 11 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 65 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | Foro rotondo | 40 | 20 | 51 | 31 | - | 21 | 60 | 5.5 | - | P | N | Rotella integrata in nylon | ||
9.93 € | 1 | 11 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 65 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | Gomma | - | Foro rotondo | 40 | 20 | 51 | 31 | - | 20 | 60 | 5.5 | - | P | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
9.13 € | 1 | 11 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 65 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | Foro rotondo | 40 | 20 | 51 | 31 | - | 21 | 60 | 5.5 | - | P | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | ||
6.83 € | 1 | 11 giorni | A vite | 68 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | - | - | - | - | - | UNF1/2 | 21 | 47 | - | 14 | A | N | Rotella integrata in nylon | ||
8.23 € | 1 | 11 giorni | A vite | 68 | ~35.00 | NA | 30 | Gomma | - | - | - | - | - | - | UNF1/2 | 20 | 47 | - | 14 | A | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
8.05 € | 1 | 11 giorni | A vite | 68 | 35.01~80.00 | NA | 40 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | - | - | - | - | - | UNF1/2 | 21 | 47 | - | 14 | A | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | ||
6.77 € | 1 | 11 giorni | A vite | 68 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | - | - | - | - | - | W3/8 | 21 | 47 | - | 20 | A | N | Rotella integrata in nylon | ||
8.15 € | 1 | 11 giorni | A vite | 68 | ~35.00 | NA | 30 | Gomma | - | - | - | - | - | - | W3/8 | 20 | 47 | - | 20 | A | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
7.98 € | 1 | 11 giorni | A vite | 68 | 35.01~80.00 | NA | 40 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | - | - | - | - | - | W3/8 | 21 | 47 | - | 20 | A | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | ||
6.80 € | 1 | 11 giorni | A vite | 68 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | - | - | - | - | - | M12×1,25 | 21 | 47 | - | 14 | A | N | Rotella integrata in nylon | ||
8.20 € | 1 | 8 giorni | A vite | 68 | ~35.00 | NA | 30 | Gomma | - | - | - | - | - | - | M12×1,25 | 20 | 47 | - | 14 | A | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
8.01 € | 1 | 11 giorni | A vite | 68 | 35.01~80.00 | NA | 40 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | - | - | - | - | - | M12×1,25 | 21 | 47 | - | 14 | A | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | ||
6.74 € | 1 | 10 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 65 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | Foro rotondo | 40 | 20 | 51 | 31 | - | 21 | 47 | 5.5 | - | P | N | Rotella integrata in nylon | ||
8.42 € | 1 | 11 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 65 | ~35.00 | NA | 30 | Gomma | - | Foro rotondo | 40 | 20 | 51 | 31 | - | 20 | 47 | 5.5 | - | P | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
7.95 € | 1 | 11 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 65 | 35.01~80.00 | NA | 40 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | Foro rotondo | 40 | 20 | 51 | 31 | - | 21 | 47 | 5.5 | - | P | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico |
Loading...
Materiale raccordo | Acciaio | Diam. rotella D(Ø) | 50 | Categoria di carico | Carico leggero |
---|---|---|---|---|---|
Eccentricità E o E1, E2(mm) | 19.0 | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Finitura cromata | Orientabile/fissa | Orientabile |
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Con foro di montaggio
Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm)
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm)
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm)
Vite T o foro filettato M
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Diametro foro di montaggio P(mm)
Lunghezza assiale L(mm)
Codice componente
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali