ruote per carichi leggeris 451P / 451K / 451A diametro ruota 50 mm

ruote per carichi leggeris 451P / 451K / 451A diametro ruota 50 mm
A caster for light loads that features a black body and unique main body shape. Ideal for equipment for which a good design and ease-of-use are required, such as furniture, indoor carriers and lightweight racks.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
451A-1N50
451A-1R50
451A-1UR50
451A-2N50
451A-2R50
451A-2UR50
451A-3N50
451A-3R50
451A-3UR50
451K-N50
451K-R50
451K-UR50
451P-N50
451P-R50
451P-UR50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)
(mm)
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)
(mm)
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)
(mm)
Vite T o foro filettato M Larghezza carrello
(mm)
Diametro foro di montaggio P
(mm)
Lunghezza assiale L
(mm)
Diametro albero T
(mm)
Codice componente Vari veicoli Configurazione rotella

6.85 €

1 13 giorni A inserimento6835.01~80.0040[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)-----UNF1/221-14-ANRotella integrata in nylon

8.36 €

1 13 giorni A inserimento68~35.0030Gomma------UNF1/220-14-ARRotelle integrate in gomma con boccola in resina

8.28 €

1 14 giorni A inserimento6835.01~80.0040uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)-----UNF1/221-14-AURRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

6.78 €

1 13 giorni A inserimento6835.01~80.0040[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)-----W3/821-20-ANRotella integrata in nylon

8.28 €

1 13 giorni A inserimento68~35.0030Gomma------W3/820-20-ARRotelle integrate in gomma con boccola in resina

8.20 €

1 14 giorni A inserimento6835.01~80.0040uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)-----W3/821-20-AURRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

6.83 €

1 13 giorni A inserimento6835.01~80.0040[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)-----M12×1,2521-14-ANRotella integrata in nylon

8.33 €

1 13 giorni A inserimento68~35.0030Gomma------M12×1,2520-14-ARRotelle integrate in gomma con boccola in resina

8.25 €

1 14 giorni A inserimento6835.01~80.0040uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)-----M12×1,2521-14-AURRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

7.17 €

1 14 giorni A vite6335.01~80.0040[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)------21-38.511KNRotella integrata in nylon

8.68 €

1 14 giorni A vite63~35.0030Gomma-------20-38.511KRRotelle integrate in gomma con boccola in resina

8.31 €

1 14 giorni A vite6335.01~80.0040uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)------21-38.511KURRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

6.77 €

1 14 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile6535.01~80.0040[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)Foro rotondo40205131-215.5--PNRotella integrata in nylon

8.36 €

1 14 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile65~35.0030Gomma-Foro rotondo40205131-205.5--PRRotelle integrate in gomma con boccola in resina

8.19 €

1 14 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile6535.01~80.0040uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)Foro rotondo40205131-215.5--PURRotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio Diam. rotella D(Ø) 50
Raggio di rotazione(mm) 53 Categoria di carico Carico leggero Eccentricità E o E1, E2(mm) 21.0
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Zincatura nera Orientabile/fissa Orientabile

Supporto tecnico