Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
145B-N50 |
145K-N50 |
146B-N50 |
146K-N50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Finecorsa | Raggio di rotazione (mm) | Lunghezza assiale L (mm) | Diametro albero T (mm) | Codice componente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.57 € | 1 | 14 giorni | NA | 54 | 42 | 9.5 | B | ||
9.29 € | 1 | 14 giorni | NA | 54 | 38.5 | 11 | K | ||
10.15 € | 1 | 14 giorni | Con finecorsa di scorrimento | 66 | 42 | 9.5 | B | ||
11.34 € | 1 | 14 giorni | Con finecorsa di scorrimento | 66 | 38.5 | 11 | K |
Loading...
Tipo ruota | A inserimento | Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm) | 62 | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Carico ammesso 1 pz(daN) | 70 | Materiale bozzello | Nylon | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) |
Materiale raccordo | Acciaio | Diam. rotella D(Ø) | 50 | Larghezza carrello(mm) | 57 |
Categoria di carico | Carico leggero | Eccentricità E o E1, E2(mm) | 20.0 | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Trattamento chimico al cromo trivalente |
Orientabile/fissa | Orientabile | Vari veicoli | N | Configurazione rotella | Rotella integrata in nylon |
Configura
Proprietà di base
Finecorsa
Raggio di rotazione(mm)
Lunghezza assiale L(mm)
Diametro albero T(mm)
Codice componente
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali