Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
413BBE-BLB100 |
413BBE-BLB125 |
413BBE-FR100 |
413BBE-FR125 |
420BBE-BLB100 |
420BBE-BLB125 |
420BBE-FR100 |
420BBE-FR125 |
420BER-BLB125 |
420BER-FR100 |
420BER-FR125 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Orientabile/fissa | Codice componente | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.61 € | 1 | 13 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 122 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 83 | 32 | Orientabile | BBE | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | ||
33.21 € | 1 | 13 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 148 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 98 | 34.0 | Orientabile | BBE | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | ||
27.59 € | 1 | 14 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 122 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 100 | 83 | 32 | Orientabile | BBE | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
32.66 € | 1 | 6 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 148 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | Gomma | - | 125 | 98 | 34.0 | Orientabile | BBE | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
23.79 € | 1 | 9 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 122 | NA | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 83 | 32 | Orientabile | BBE | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | ||
28.52 € | 1 | 11 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 148 | NA | 70 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 98 | 34.0 | Orientabile | BBE | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | ||
21.29 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 122 | NA | 50 | Gomma | - | 100 | 83 | 32 | Orientabile | BBE | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | |
26.55 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | 148 | NA | 60 | Gomma | - | 125 | 98 | 34.0 | Orientabile | BBE | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | |
22.97 € | 1 | 13 giorni | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | 148 | NA | 70 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | - | - | Tipo fisso | BER | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | ||
14.88 € | 1 | 11 giorni | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | 122 | NA | 50 | Gomma | - | 100 | - | - | Tipo fisso | BER | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
21.01 € | 1 | 12 giorni | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | 148 | NA | 60 | Gomma | - | 125 | - | - | Tipo fisso | BER | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali |
Loading...
Proprietà | Ruota silenziosa | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro rotondo | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm) | 82 | Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm) | 40 |
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm) | 100 | Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm) | 58 | Larghezza carrello(mm) | 27 |
Categoria di carico | Carico leggero | Diametro foro di montaggio P(mm) | 8.8 | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Trattamento chimico al cromo trivalente |
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
Orientabile/fissa
Codice componente
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali