• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

ruote a supporto statico 420BBS / 417BBS / 420BBR, diametro ruota 65 / 75 mm

ruote a supporto statico 420BBS / 417BBS / 420BBR, diametro ruota 65 / 75 mm
  • Sconto volumi elevati
A caster featuring a "silencing" mechanism that reduces noise generated during swiveling and traveling. Ideal for equipment, etc. that are used in environments where noise is unacceptable, such as office buildings and indoor warehouses.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
417BBS-FR65
417BBS-FR75
420BBR-FR65
420BBR-FR75
420BBS-FR65
420BBS-FR75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Finecorsa Carico ammesso 1 pz
(daN)
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
V
(mm)
K
(mm)
Codice componente

26.22 €

1 11 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile85Con finecorsa di scorrimento50586595329425BBS

27.56 €

1 11 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile95Con finecorsa di scorrimento60587596329624BBS

11.30 €

1 11 giorni Piastra a montaggio diretto per ruota fissa85NA506065----BBR

12.61 €

1 11 giorni Piastra a montaggio diretto per ruota fissa95NA606075----BBR

16.74 €

1 Disponibile 11 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile85NA5058656632--BBS

18.00 €

1 Disponibile 11 giorni Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile95NA6058757132--BBS

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Proprietà Ruota silenziosa Gamma di carico(daN) 35.01~80.00 Materiale bozzello Gomma
Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro rotondo Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm) 55
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm) 42 Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm) 70 Larghezza carrello(mm) 27
Categoria di carico Carico leggero Diametro foro di montaggio P(mm) 8.8 (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Trattamento chimico al cromo trivalente
Orientabile/fissa Orientabile Vari veicoli FR Configurazione rotella Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

Supporto tecnico