Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
413BEA-BLB100-M12X1.75 |
413BEA-BLB125-M12X1.75 |
413BEA-FR100-M12X1.75 |
413BEA-FR125-M12X1.75 |
420BEA-BLB100-M12X1.75 |
420BEA-BLB125-M12X1.75 |
420BEA-FR100-M12X1.75 |
420BEA-FR125-M12X1.75 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.51 € | 1 | 13 giorni | 126 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 83 | 32 | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | ||
29.07 € | 1 | 13 giorni | 152 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 98 | 34.0 | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | ||
22.81 € | 1 | 20 giorni | 126 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 100 | 83 | 32 | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
28.40 € | 1 | 13 giorni | 152 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | Gomma | - | 125 | 98 | 34.0 | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | ||
21.01 € | 1 | 13 giorni | 126 | NA | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 83 | 32 | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | ||
24.93 € | 1 | 13 giorni | 152 | NA | 70 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 98 | 34.0 | BLB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | ||
18.32 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 126 | NA | 50 | Gomma | - | 100 | 83 | 32 | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali | |
22.72 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 152 | NA | 60 | Gomma | - | 125 | 98 | 34.0 | FR | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali |
Loading...
Tipo ruota | A vite | Proprietà | Ruota silenziosa | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio | Vite T o foro filettato M | M12×1,75 | Larghezza carrello(mm) | 27 |
Categoria di carico | Carico leggero | Lunghezza assiale L(mm) | 20 | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Trattamento chimico al cromo trivalente |
Orientabile/fissa | Orientabile | Codice componente | BEA |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali