ruote a supporto statico 420BSA / 417BSA diametro ruota 65 / 75 mm

ruote a supporto statico 420BSA / 417BSA diametro ruota 65 / 75 mm
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A screw-in caster featuring a "silencing" mechanism that reduces noise generated during swiveling and traveling.
· Ideal for carts, equipment, etc., that are used in environments where noise is unacceptable, such as office equipment, furniture, and indoor transport carts.
· Radial ball bearings are employed for the swivel part and wheel bearing part.
· The wheel includes a resin wheel cover.
· Screws are selectable from M12 mm/UNF1/2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
417BSA-FR65-M12X1.75
417BSA-FR75-M12X1.75
420BSA-FR65-M12X1.75
420BSA-FR75-M12X1.75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Finecorsa Carico ammesso 1 pz
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Raggio di rotazione
(mm)

24.56 €

1 13 giorni 88Con finecorsa di scorrimento506595

25.41 €

1 13 giorni 98Con finecorsa di scorrimento607596

15.81 €

1 Disponibile 13 giorni 88NA506566

16.68 €

1 Disponibile 13 giorni 98NA607571

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Proprietà Ruota silenziosa Gamma di carico(daN) 35.01~80.00
Materiale bozzello Gomma Materiale raccordo Acciaio Vite T o foro filettato M M12×1,75
Larghezza carrello(mm) 27 Categoria di carico Carico leggero Eccentricità E o E1, E2(mm) 32
Lunghezza assiale L(mm) 20 (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Trattamento chimico al cromo trivalente Orientabile/fissa Orientabile
Codice componente BSA Vari veicoli FR Configurazione rotella Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

Supporto tecnico