ruote a supporto statico 940MA / 935MA, diametro ruota 100 / 125 mm

ruote a supporto statico 940MA / 935MA, diametro ruota 100 / 125 mm
  • Sconto volumi elevati
A screw-in cushion caster that can absorb vibration and shock on uneven surfaces. Ideal for semiconductor related equipment, precision equipment, and medical equipment used in environments where vibrations and shocks are unacceptable, such as clean rooms and hospitals.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
935MA-BLB100-2.0MM-M12X1.75
935MA-BLB100-2.3MM-M12X1.75
935MA-BLB100-2.6MM-M12X1.75
935MA-BLB100-2.9MM-M12X1.75
935MA-BLB100-3.2MM-M12X1.75
935MA-BLB100-3.4MM-M12X1.75
935MA-BLB100-3.8MM-M12X1.75
935MA-BLB125-2.0MM-M12X1.75
935MA-BLB125-2.3MM-M12X1.75
935MA-BLB125-2.6MM-M12X1.75
935MA-BLB125-2.9MM-M12X1.75
935MA-BLB125-3.2MM-M12X1.75
935MA-BLB125-3.4MM-M12X1.75
935MA-BLB125-3.8MM-M12X1.75
935MA-FR100-2.0MM-M12X1.75
935MA-FR100-2.3MM-M12X1.75
935MA-FR100-2.6MM-M12X1.75
935MA-FR100-2.9MM-M12X1.75
935MA-FR100-3.2MM-M12X1.75
935MA-FR100-3.4MM-M12X1.75
935MA-FR100-3.8MM-M12X1.75
935MA-FR125-2.0MM-M12X1.75
935MA-FR125-2.3MM-M12X1.75
935MA-FR125-2.6MM-M12X1.75
935MA-FR125-2.9MM-M12X1.75
935MA-FR125-3.2MM-M12X1.75
935MA-FR125-3.4MM-M12X1.75
935MA-FR125-3.8MM-M12X1.75
940MA-BLB100-2.0MM-M12X1.75
940MA-BLB100-2.3MM-M12X1.75
940MA-BLB100-2.6MM-M12X1.75
940MA-BLB100-2.9MM-M12X1.75
940MA-BLB100-3.2MM-M12X1.75
940MA-BLB100-3.4MM-M12X1.75
940MA-BLB100-3.8MM-M12X1.75
940MA-BLB125-2.0MM-M12X1.75
940MA-BLB125-2.3MM-M12X1.75
940MA-BLB125-2.6MM-M12X1.75
940MA-BLB125-2.9MM-M12X1.75
940MA-BLB125-3.2MM-M12X1.75
940MA-BLB125-3.4MM-M12X1.75
940MA-BLB125-3.8MM-M12X1.75
940MA-FR100-2.0MM-M12X1.75
940MA-FR100-2.3MM-M12X1.75
940MA-FR100-2.6MM-M12X1.75
940MA-FR100-2.9MM-M12X1.75
940MA-FR100-3.2MM-M12X1.75
940MA-FR100-3.4MM-M12X1.75
940MA-FR100-3.8MM-M12X1.75
940MA-FR125-2.0MM-M12X1.75
940MA-FR125-2.3MM-M12X1.75
940MA-FR125-2.6MM-M12X1.75
940MA-FR125-2.9MM-M12X1.75
940MA-FR125-3.2MM-M12X1.75
940MA-FR125-3.4MM-M12X1.75
940MA-FR125-3.8MM-M12X1.75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
V
(mm)
Diametro filo molla conica
(mm)
Vari veicoli Configurazione rotella

87.20 €

1 Disponibile 13 giorni 144~136~35.00Con finecorsa di scorrimento6uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100137~12552~54137~1252.0BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

87.20 €

1 Disponibile 13 giorni 144~136~35.00Con finecorsa di scorrimento12uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100137~12552~54137~1252.3BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

87.20 €

1 Disponibile 13 giorni 144~136~35.00Con finecorsa di scorrimento18uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100137~12552~54137~1252.6BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

87.20 €

1 Disponibile 13 giorni 144~136~35.00Con finecorsa di scorrimento24uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100137~12552~54137~1252.9BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

87.20 €

1 Disponibile 13 giorni 144~136~35.00Con finecorsa di scorrimento30uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100137~12552~54137~1253.2BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

87.20 €

1 Disponibile 13 giorni 144~13635.01~80.00Con finecorsa di scorrimento40uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100137~12552~54137~1253.4BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

87.20 €

1 Disponibile 13 giorni 144~13635.01~80.00Con finecorsa di scorrimento50uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100137~12552~54137~1253.8BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

96.83 €

1 Disponibile 13 giorni 170~161~35.00Con finecorsa di scorrimento6uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)125151~14057~62151~1402.0BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

96.83 €

1 Disponibile 13 giorni 170~161~35.00Con finecorsa di scorrimento12uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)125151~14057~62151~1402.3BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

96.83 €

1 Disponibile 13 giorni 170~161~35.00Con finecorsa di scorrimento18uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)125151~14057~62151~1402.6BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

96.83 €

1 Disponibile 13 giorni 170~161~35.00Con finecorsa di scorrimento24uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)125151~14057~62151~1402.9BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

96.83 €

1 Disponibile 13 giorni 170~161~35.00Con finecorsa di scorrimento30uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)125151~14057~62151~1403.2BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

96.83 €

1 Disponibile 13 giorni 170~16135.01~80.00Con finecorsa di scorrimento40uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)125151~14057~62151~1403.4BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

96.83 €

1 Disponibile 13 giorni 170~16135.01~80.00Con finecorsa di scorrimento50uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)125151~14057~62151~1403.8BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

114.04 €

1 13 giorni 144~136~35.00Con finecorsa di scorrimento6Gomma-100137~12552~54137~1252.0FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

114.04 €

1 13 giorni 144~136~35.00Con finecorsa di scorrimento12Gomma-100137~12552~54137~1252.3FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

114.04 €

1 13 giorni 144~136~35.00Con finecorsa di scorrimento18Gomma-100137~12552~54137~1252.6FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

114.04 €

1 13 giorni 144~136~35.00Con finecorsa di scorrimento24Gomma-100137~12552~54137~1252.9FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

114.04 €

1 13 giorni 144~136~35.00Con finecorsa di scorrimento30Gomma-100137~12552~54137~1253.2FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

114.04 €

1 13 giorni 144~13635.01~80.00Con finecorsa di scorrimento40Gomma-100137~12552~54137~1253.4FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

114.04 €

1 13 giorni 144~13635.01~80.00Con finecorsa di scorrimento50Gomma-100137~12552~54137~1253.8FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

88.40 €

1 13 giorni 170~161~35.00Con finecorsa di scorrimento6Gomma-125151~14057~62151~1402.0FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

88.40 €

1 13 giorni 170~161~35.00Con finecorsa di scorrimento12Gomma-125151~14057~62151~1402.3FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

88.40 €

1 13 giorni 170~161~35.00Con finecorsa di scorrimento18Gomma-125151~14057~62151~1402.6FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

88.40 €

1 13 giorni 170~161~35.00Con finecorsa di scorrimento24Gomma-125151~14057~62151~1402.9FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

88.40 €

1 13 giorni 170~161~35.00Con finecorsa di scorrimento30Gomma-125151~14057~62151~1403.2FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

88.40 €

1 13 giorni 170~16135.01~80.00Con finecorsa di scorrimento40Gomma-125151~14057~62151~1403.4FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

88.40 €

1 13 giorni 170~16135.01~80.00Con finecorsa di scorrimento50Gomma-125151~14057~62151~1403.8FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

98.68 €

1 Disponibile 13 giorni 144~136~35.00NA6uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100103~10552~54-2.0BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

98.68 €

1 Disponibile 13 giorni 144~136~35.00NA12uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100103~10552~54-2.3BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

98.68 €

1 Disponibile 13 giorni 144~136~35.00NA18uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100103~10552~54-2.6BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

98.68 €

1 Disponibile 13 giorni 144~136~35.00NA24uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100103~10552~54-2.9BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

98.68 €

1 Disponibile 13 giorni 144~136~35.00NA30uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100103~10552~54-3.2BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

98.68 €

1 Disponibile 13 giorni 144~13635.01~80.00NA40uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100103~10552~54-3.4BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

98.68 €

1 Disponibile 13 giorni 144~13635.01~80.00NA50uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100103~10552~54-3.8BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

83.58 €

1 Disponibile 13 giorni 170~161~35.00NA6uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)125121~12657~62-2.0BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

83.58 €

1 Disponibile 13 giorni 170~161~35.00NA12uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)125121~12657~62-2.3BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

83.58 €

1 Disponibile 13 giorni 170~161~35.00NA18uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)125121~12657~62-2.6BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

83.58 €

1 Disponibile 13 giorni 170~161~35.00NA24uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)125121~12657~62-2.9BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

83.58 €

1 Disponibile 13 giorni 170~161~35.00NA30uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)125121~12657~62-3.2BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

83.58 €

1 Disponibile 13 giorni 170~16135.01~80.00NA40uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)125121~12657~62-3.4BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

83.58 €

1 Disponibile 13 giorni 170~16135.01~80.00NA50uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)125121~12657~62-3.8BLBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali

98.68 €

1 13 giorni 144~136~35.00NA6Gomma-100103~10552~54-2.0FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

98.68 €

1 13 giorni 144~136~35.00NA12Gomma-100103~10552~54-2.3FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

98.68 €

1 13 giorni 144~136~35.00NA18Gomma-100103~10552~54-2.6FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

98.68 €

1 13 giorni 144~136~35.00NA24Gomma-100103~10552~54-2.9FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

98.68 €

1 13 giorni 144~136~35.00NA30Gomma-100103~10552~54-3.2FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

98.68 €

1 13 giorni 144~13635.01~80.00NA40Gomma-100103~10552~54-3.4FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

98.68 €

1 13 giorni 144~13635.01~80.00NA50Gomma-100103~10552~54-3.8FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

109.24 €

1 13 giorni 170~161~35.00NA6Gomma-125121~12657~62-2.0FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

109.24 €

1 13 giorni 170~161~35.00NA12Gomma-125121~12657~62-2.3FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

109.24 €

1 13 giorni 170~161~35.00NA18Gomma-125121~12657~62-2.6FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

109.24 €

1 13 giorni 170~161~35.00NA24Gomma-125121~12657~62-2.9FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

109.24 €

1 13 giorni 170~161~35.00NA30Gomma-125121~12657~62-3.2FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

109.24 €

1 13 giorni 170~16135.01~80.00NA40Gomma-125121~12657~62-3.4FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

109.24 €

1 13 giorni 170~16135.01~80.00NA50Gomma-125121~12657~62-3.8FRRotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a sfere radiali

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Ruota con smorzatore Materiale raccordo Acciaio Vite T o foro filettato M M12×1,75
Larghezza carrello(mm) 27 Categoria di carico Carico leggero Lunghezza assiale L(mm) 20
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Trattamento chimico al cromo trivalente Orientabile/fissa Orientabile Tipo di uretano speciale NA
Codice componente MA

Supporto tecnico