Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.51 € | 1 | 11 giorni | 122 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100 | 25 | 83 | 32 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
74.26 € | 1 | 11 giorni | 148 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
28.10 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 103 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 85 | 25 | 74 | 28.0 | N | Rotella integrata in nylon | |
29.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 122 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100 | 25 | 83 | 32 | N | Rotella integrata in nylon | |
35.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 148 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | N | Rotella integrata in nylon | |
29.44 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 103 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 85 | 27 | 74 | 28.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | |
33.83 € | 1 | 6 giorni | 122 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 100 | 27 | 83 | 32 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
41.77 € | 1 | 6 giorni | 148 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | Gomma | - | 125 | 27 | 103 | 39.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
28.62 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 103 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 85 | 27 | 74 | 28.0 | RN | Rotella in nylon rivestita in gomma | |
31.98 € | 1 | 11 giorni | 122 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 100 | 27 | 83 | 32 | RN | Rotella in nylon rivestita in gomma | ||
38.22 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 103 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 85 | 27 | 74 | 28.0 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | |
39.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 122 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 27 | 83 | 32 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | |
44.48 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 148 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | |
33.68 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 103 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 85 | 27 | 74 | 28.0 | UR | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina | |
34.84 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 122 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 27 | 83 | 32 | UR | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina | |
39.90 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 148 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | UR | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina | |
53.28 € | 1 | 11 giorni | 122 | NA | 60 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100 | 25 | 83 | 32 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
69.36 € | 1 | 11 giorni | 148 | NA | 70 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
25.60 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 103 | NA | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 85 | 25 | 72 | 28.0 | N | Rotella integrata in nylon | |
26.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 122 | NA | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100 | 25 | 83 | 32 | N | Rotella integrata in nylon | |
33.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 148 | NA | 70 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | N | Rotella integrata in nylon | |
27.19 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 103 | NA | 50 | Gomma | - | 85 | 27 | 72 | 28.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | |
29.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 122 | NA | 50 | Gomma | - | 100 | 27 | 83 | 32 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | |
36.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 148 | NA | 60 | Gomma | - | 125 | 27 | 103 | 39.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | |
26.38 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 103 | NA | 50 | Gomma | - | 85 | 27 | 72 | 28.0 | RN | Rotella in nylon rivestita in gomma | |
27.92 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 122 | NA | 50 | Gomma | - | 100 | 27 | 83 | 32 | RN | Rotella in nylon rivestita in gomma | |
35.39 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 103 | NA | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 85 | 27 | 72 | 28.0 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | |
36.71 € | 1 | 11 giorni | 122 | NA | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 27 | 83 | 32 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | ||
42.25 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 148 | NA | 70 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | |
31.05 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 103 | NA | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 85 | 27 | 72 | 28.0 | UR | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina | |
32.35 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 122 | NA | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 27 | 83 | 32 | UR | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina | |
37.88 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 148 | NA | 70 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | UR | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina |
Loading...
Tipo ruota | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Materiale raccordo | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro rotondo | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm) | 82 | Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm) | 40 |
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm) | 100 | Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm) | 58 | Categoria di carico | Carico leggero |
Diametro foro di montaggio P(mm) | 8.8 | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Tutto in acciaio inox | Orientabile/fissa | Orientabile |
Codice componente | E |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali