Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
300S-N200 |
300S-RB200 |
300S-UB200 |
300SR-N200 |
300SR-NRB200 |
300SR-RB200 |
300SR-UB200 |
319S-N200 |
319S-RB200 |
319S-UB200 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Finecorsa | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X) (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y) (mm) | Sede di montaggio A (Lunghezza piastra) (mm) | Sede di montaggio B (Lunghezza piastra) (mm) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Orientabile/fissa | Codice componente | Vari veicoli | Configurazione rotella |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.58 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | NA | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100(112) | 100(12) | 140 | 140 | 44 | 156 | 55.0 | Orientabile | S | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | |
132.31 € | 1 | 14 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | NA | Gomma | - | 100(112) | 100(12) | 140 | 140 | 46 | 156 | 55.0 | Orientabile | S | RB | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | ||
144.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | NA | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100(112) | 100(12) | 140 | 140 | 44 | 156 | 55.0 | Orientabile | S | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | |
91.73 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | NA | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 112(119) | 63(56) | 150 | 105 | 44 | - | - | Tipo fisso | SR | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | |
102.11 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | NA | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 112(119) | 63(56) | 150 | 105 | 44 | - | - | Tipo fisso | SR | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a sfere radiali | |
99.50 € | 1 | 14 giorni | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | NA | Gomma | - | 112(119) | 63(56) | 150 | 105 | 46 | - | - | Tipo fisso | SR | RB | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | ||
111.20 € | 1 | 14 giorni | Piastra a montaggio diretto per ruota fissa | NA | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 112(119) | 63(56) | 150 | 105 | 44 | - | - | Tipo fisso | SR | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali | ||
151.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | Con finecorsa di scorrimento | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100(112) | 100(12) | 140 | 140 | 44 | 156 | 55.0 | Orientabile | S | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | |
149.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | Con finecorsa di scorrimento | Gomma | - | 100(112) | 100(12) | 140 | 140 | 46 | 156 | 55.0 | Orientabile | S | RB | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | |
171.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Piastra di montaggio diretto per ruota orientabile | Con finecorsa di scorrimento | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100(112) | 100(12) | 140 | 140 | 44 | 156 | 55.0 | Orientabile | S | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a sfere radiali |
Loading...
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm) | 250 | Gamma di carico(daN) | 140.01~220.00 | Carico ammesso 1 pz(daN) | 220 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio inox | Con foro di montaggio | Foro lungo | Diam. rotella D(Ø) | 200 |
Categoria di carico | Carico medio | Diametro foro di montaggio P(mm) | 13 | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Tutto in acciaio inox |
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Finecorsa
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Passo fori di montaggio direzione longitudinale (X)(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale (Y)(mm)
Sede di montaggio A (Lunghezza piastra)(mm)
Sede di montaggio B (Lunghezza piastra)(mm)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
Orientabile/fissa
Codice componente
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali