ruote inox 220E / 215E diametro ruota 85-125 mm (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
215E-MC100-SUS
215E-MC125-SUS
215E-N85-SUS
215E-N100-SUS
215E-N125-SUS
215E-R85-SUS
215E-R100-SUS
215E-R125-SUS
215E-RN85-SUS
215E-RN100-SUS
215E-UB85-SUS
215E-UB100-SUS
215E-UB125-SUS
215E-UR85-SUS
215E-UR100-SUS
215E-UR125-SUS
220E-MC100-SUS
220E-MC125-SUS
220E-N85-SUS
220E-N100-SUS
220E-N125-SUS
220E-R85-SUS
220E-R100-SUS
220E-R125-SUS
220E-RN85-SUS
220E-RN100-SUS
220E-UB85-SUS
220E-UB100-SUS
220E-UB125-SUS
220E-UR85-SUS
220E-UR100-SUS
220E-UR125-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H o H1 e H2
(mm)
Finecorsa Carico ammesso 1 pz
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza carrello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Eccentricità E o E1, E2
(mm)
Vari veicoli Configurazione rotella

55.18 €

1 11 giorni 122Con finecorsa di scorrimento60[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)100258332MCRotella integrata in nylon MC

72.56 €

1 11 giorni 148Con finecorsa di scorrimento70[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)1252510339.0MCRotella integrata in nylon MC

26.84 €

1 11 giorni 103Con finecorsa di scorrimento60[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)85257428.0NRotella integrata in nylon

28.00 €

1 11 giorni 122Con finecorsa di scorrimento60[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)100258332NRotella integrata in nylon

33.29 €

1 11 giorni 148Con finecorsa di scorrimento70[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)1252510339.0NRotella integrata in nylon

28.10 €

1 11 giorni 103Con finecorsa di scorrimento50Gomma-85277428.0RRotelle integrate in gomma con boccola in resina

31.56 €

1 11 giorni 122Con finecorsa di scorrimento50Gomma-100278332RRotelle integrate in gomma con boccola in resina

37.52 €

1 11 giorni 148Con finecorsa di scorrimento60Gomma-1252710339.0RRotelle integrate in gomma con boccola in resina

27.25 €

1 11 giorni 103Con finecorsa di scorrimento50Gomma-85277428.0RNRotella in nylon rivestita in gomma

29.83 €

1 11 giorni 122Con finecorsa di scorrimento50Gomma-100278332RNRotella in nylon rivestita in gomma

34.83 €

1 11 giorni 103Con finecorsa di scorrimento60uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)85277428.0UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini

35.50 €

1 11 giorni 122Con finecorsa di scorrimento60uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100278332UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini

39.43 €

1 11 giorni 148Con finecorsa di scorrimento70uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)1252710339.0UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini

32.71 €

1 11 giorni 103Con finecorsa di scorrimento60uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)85277428.0URRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina

34.24 €

1 11 giorni 122Con finecorsa di scorrimento60uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100278332URRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina

38.08 €

1 11 giorni 148Con finecorsa di scorrimento70uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)1252710339.0URRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina

52.40 €

1 11 giorni 122NA60[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)100258332MCRotella integrata in nylon MC

65.84 €

1 11 giorni 148NA70[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)1252510339.0MCRotella integrata in nylon MC

24.56 €

1 11 giorni 103NA60[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)85257228.0NRotella integrata in nylon

25.60 €

1 11 giorni 122NA60[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)100258332NRotella integrata in nylon

30.98 €

1 11 giorni 148NA70[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini)1252510339.0NRotella integrata in nylon

24.93 €

1 11 giorni 103NA50Gomma-85277228.0RRotelle integrate in gomma con boccola in resina

28.10 €

1 11 giorni 122NA50Gomma-100278332RRotelle integrate in gomma con boccola in resina

33.86 €

1 11 giorni 148NA60Gomma-1252710339.0RRotelle integrate in gomma con boccola in resina

24.93 €

1 11 giorni 103NA50Gomma-85277228.0RNRotella in nylon rivestita in gomma

27.25 €

1 11 giorni 122NA50Gomma-100278332RNRotella in nylon rivestita in gomma

33.97 €

1 11 giorni 103NA60uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)85277228.0UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini

34.83 €

1 11 giorni 122NA60uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100278332UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini

39.14 €

1 11 giorni 148NA70uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)1252710339.0UBRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini

29.93 €

1 11 giorni 103NA60uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)85277228.0URRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina

31.47 €

1 11 giorni 122NA60uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)100278332URRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina

35.40 €

1 11 giorni 148NA70uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina)1252710339.0URRotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con boccola in resina

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Ruota per montaggio angolare Gamma di carico(daN) 35.01~80.00 Materiale raccordo Acciaio inox
Con foro di montaggio Foro rotondo Categoria di carico Carico leggero Sede di montaggio A×B o A×B×C(mm) 160×63×58
Dimensioni di montaggio X×Y o X×Y×Z(mm) 139×55×42 Diametro foro di montaggio P(mm) 8.8 (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura Tutto in acciaio inox
Orientabile/fissa Orientabile Codice componente E

Supporto tecnico