Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.24 € | 1 | 11 giorni | 68 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 20 | 57 | 21.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
31.73 € | 1 | 11 giorni | 85 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 20 | 62 | 24.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
37.08 € | 1 | 11 giorni | 95 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 20 | 68 | 29.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
13.96 € | 1 | 6 giorni | 68 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 21 | 57 | 21.0 | N | Rotella integrata in nylon | ||
15.42 € | 1 | 11 giorni | 85 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 21 | 62 | 24.0 | N | Rotella integrata in nylon | ||
17.02 € | 1 | 6 giorni | 95 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | N | Rotella integrata in nylon | ||
16.15 € | 1 | 6 giorni | 68 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | Gomma | - | 50 | 20 | 57 | 21.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
17.68 € | 1 | 11 giorni | 85 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 30 | Gomma | - | 65 | 21 | 62 | 24.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
19.36 € | 1 | 6 giorni | 95 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | Gomma | - | 75 | 21 | 68 | 29.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
15.75 € | 1 | 6 giorni | 68 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 50 | 21 | 57 | 21.0 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | ||
18.69 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 40 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 65 | 21 | 62 | 24.0 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | |
19.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 95 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | |
24.67 € | 1 | 11 giorni | 68 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 20 | 47 | 21.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
28.34 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 20 | 58 | 24.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | |
33.60 € | 1 | 11 giorni | 95 | 35.01~80.00 | NA | 50 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 20 | 68 | 29.0 | MC | Rotella integrata in nylon MC | ||
11.36 € | 1 | 6 giorni | 68 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 21 | 47 | 21.0 | N | Rotella integrata in nylon | ||
13.01 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 21 | 58 | 24.0 | N | Rotella integrata in nylon | |
13.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 95 | 35.01~80.00 | NA | 50 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | N | Rotella integrata in nylon | |
13.15 € | 1 | 11 giorni | 68 | ~35.00 | NA | 30 | Gomma | - | 50 | 20 | 47 | 21.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
14.95 € | 1 | 6 giorni | 85 | ~35.00 | NA | 30 | Gomma | - | 65 | 21 | 58 | 24.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
16.62 € | 1 | 9 giorni | 95 | 35.01~80.00 | NA | 40 | Gomma | - | 75 | 21 | 68 | 29.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
13.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 68 | 35.01~80.00 | NA | 40 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 50 | 21 | 47 | 21.0 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | |
16.57 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 35.01~80.00 | NA | 40 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 65 | 21 | 58 | 24.0 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico | |
17.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 95 | 35.01~80.00 | NA | 50 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | UR | Rotella in nylon, rotella avvolgente in uretano espanso termoplastico |
Loading...
Tipo ruota | A vite | Materiale raccordo | Acciaio inox | Vite T o foro filettato M | M12×1,75 |
---|---|---|---|---|---|
Categoria di carico | Carico leggero | Lunghezza assiale L(mm) | 35 | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Tutto in acciaio inox |
Orientabile/fissa | Orientabile | Codice componente | EA |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali