Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.61 € | 1 | 6 giorni | 74 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 25 | 61 | 26.0 | N | Rotella integrata in nylon | ||
26.70 € | 1 | 8 giorni | 89 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 25 | 71 | 29.0 | N | Rotella integrata in nylon | ||
27.42 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 97 | Con finecorsa di scorrimento | 80 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 25 | 68 | 28.0 | N | Rotella integrata in nylon | |
33.05 € | 1 | 11 giorni | 74 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 25 | 61 | 26.0 | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | ||
31.12 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 89 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 25 | 71 | 29.0 | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | |
31.73 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 97 | Con finecorsa di scorrimento | 80 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 25 | 68 | 28.0 | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | |
31.96 € | 1 | 11 giorni | 74 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 25 | 61 | 26.0 | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
36.17 € | 1 | 11 giorni | 89 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 27 | 71 | 29.0 | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
37.38 € | 1 | 11 giorni | 97 | Con finecorsa di scorrimento | 80 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 27 | 68 | 28.0 | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
29.72 € | 1 | 8 giorni | 89 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 65 | 26 | 71 | 29.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
31.92 € | 1 | 6 giorni | 97 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | Gomma | - | 75 | 26 | 68 | 28.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
28.04 € | 1 | 11 giorni | 74 | Con finecorsa di scorrimento | 50 | Gomma | - | 50 | 26 | 61 | 26.0 | RD | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
29.64 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 74 | Con finecorsa di scorrimento | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 50 | 25 | 61 | 26.0 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | |
34.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 89 | Con finecorsa di scorrimento | 70 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 65 | 27 | 71 | 29.0 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | |
36.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 97 | Con finecorsa di scorrimento | 80 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 75 | 27 | 68 | 28.0 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | |
22.42 € | 1 | 11 giorni | 74 | NA | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 25 | 52 | 26.0 | N | Rotella integrata in nylon | ||
22.60 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 89 | NA | 70 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 25 | 63 | 29.0 | N | Rotella integrata in nylon | |
24.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 97 | NA | 80 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 25 | 67 | 28.0 | N | Rotella integrata in nylon | |
28.54 € | 1 | 11 giorni | 74 | NA | 60 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 25 | 52 | 26.0 | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | ||
27.47 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 89 | NA | 70 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 25 | 63 | 29.0 | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | |
28.37 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 97 | NA | 80 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 25 | 67 | 28.0 | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | |
27.26 € | 1 | 11 giorni | 74 | NA | 70 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 50 | 25 | 52 | 26.0 | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
32.04 € | 1 | 11 giorni | 89 | NA | 70 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 65 | 27 | 63 | 29.0 | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
32.70 € | 1 | 11 giorni | 97 | NA | 80 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 75 | 27 | 67 | 28.0 | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
25.68 € | 1 | 8 giorni | 89 | NA | 50 | Gomma | - | 65 | 26 | 63 | 29.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
27.65 € | 1 | 8 giorni | 97 | NA | 60 | Gomma | - | 75 | 26 | 67 | 28.0 | R | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
23.95 € | 1 | 11 giorni | 74 | NA | 50 | Gomma | - | 50 | 26 | 52 | 26.0 | RD | Rotelle integrate in gomma con boccola in resina | ||
29.80 € | 1 | 11 giorni | 74 | NA | 60 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 50 | 25 | 52 | 26.0 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | ||
31.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 89 | NA | 70 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 65 | 27 | 63 | 29.0 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | |
33.29 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 97 | NA | 80 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 75 | 27 | 67 | 28.0 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini |
Loading...
Tipo ruota | A vite | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Materiale raccordo | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Vite T o foro filettato M | M16×2,0 | Categoria di carico | Carico leggero | Lunghezza assiale L(mm) | 40 |
(Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Tutto in acciaio inox | Orientabile/fissa | Orientabile | Codice componente | SA |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali