Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H o H1 e H2 (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso 1 pz (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza carrello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Eccentricità E o E1, E2 (mm) | V (mm) | Vari veicoli | Configurazione rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.40 € | 1 | 11 giorni | 138 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 120 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100 | 33 | 91 | 35 | - | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | ||
136.66 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 173 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 150 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 125 | 43 | 107 | 38 | - | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | |
143.24 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 196 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 160 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 150 | 43 | 117 | 41 | - | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | |
80.49 € | 1 | 11 giorni | 138 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 120 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100 | 32 | 91 | 35 | - | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | ||
87.98 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 173 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 150 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 125 | 35 | 107 | 38 | - | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | |
91.40 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 196 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 160 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 150 | 35 | 117 | 41 | - | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | |
90.80 € | 1 | 11 giorni | 138 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 120 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100 | 29 | 91 | 35 | - | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | ||
124.35 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 173 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 150 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 125 | 35 | 107 | 38 | - | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | |
92.16 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 196 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 160 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 150 | 35 | 117 | 41 | - | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | |
99.84 € | 1 | 11 giorni | 138 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 120 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100 | 32 | 91 | 35 | - | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
96.88 € | 1 | 11 giorni | 173 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 150 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 125 | 38 | 107 | 38 | - | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
123.90 € | 1 | 11 giorni | 196 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 160 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 150 | 42 | 117 | 41 | - | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
92.51 € | 1 | 11 giorni | 138 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 120 | Gomma | - | 100 | 32 | 91 | 35 | - | RBU | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | ||
128.03 € | 1 | 11 giorni | 173 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 150 | Gomma | - | 125 | 38 | 107 | 38 | - | RBU | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | ||
135.23 € | 1 | 11 giorni | 196 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 160 | Gomma | - | 150 | 40 | 117 | 41 | - | RBU | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | ||
85.12 € | 1 | 11 giorni | 138 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 120 | Gomma | - | 100 | 32 | 91 | 35 | - | RU | Rotella in nylon rivestita in gomma con boccole in resina | ||
84.20 € | 1 | 11 giorni | 173 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 150 | Gomma | - | 125 | 38 | 107 | 38 | - | RU | Rotella in nylon rivestita in gomma con boccole in resina | ||
94.17 € | 1 | 11 giorni | 196 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 160 | Gomma | - | 150 | 40 | 117 | 41 | - | RU | Rotella in nylon rivestita in gomma con boccole in resina | ||
96.67 € | 1 | 6 giorni | 138 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 100 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 32 | 91 | 35 | - | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | ||
91.99 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 173 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 130 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 38 | 107 | 38 | - | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | |
102.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 196 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 140 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 150 | 38 | 117 | 41 | - | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | |
92.60 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 138 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 120 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100 | 33 | 129 | 35 | 129 | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | |
133.56 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 173 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 150 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 125 | 43 | 144 | 38 | 144 | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | |
148.12 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 196 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 160 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 150 | 43 | 152 | 41 | 152 | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | |
77.19 € | 1 | 11 giorni | 138 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 120 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100 | 32 | 129 | 35 | 129 | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | ||
84.55 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 173 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 150 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 125 | 35 | 144 | 38 | 144 | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | |
88.71 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 196 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 160 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 150 | 35 | 152 | 41 | 152 | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | |
84.81 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 138 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 120 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100 | 29 | 129 | 35 | 129 | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | |
88.29 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 173 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 150 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 125 | 35 | 144 | 38 | 144 | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | |
90.07 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 196 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 160 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 150 | 35 | 152 | 41 | 152 | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | |
90.23 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 138 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 120 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100 | 32 | 129 | 35 | 129 | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | |
89.11 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 173 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 150 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 125 | 38 | 144 | 38 | 144 | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | |
116.44 € | 1 | 11 giorni | 196 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 160 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 150 | 42 | 152 | 41 | 152 | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
88.66 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 138 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 120 | Gomma | - | 100 | 32 | 129 | 35 | 129 | RBU | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | |
86.21 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 173 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 150 | Gomma | - | 125 | 38 | 144 | 38 | 144 | RBU | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | |
90.65 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 196 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 160 | Gomma | - | 150 | 40 | 152 | 41 | 152 | RBU | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | |
79.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 138 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 120 | Gomma | - | 100 | 32 | 129 | 35 | 129 | RU | Rotella in nylon rivestita in gomma con boccole in resina | |
112.18 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 173 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 150 | Gomma | - | 125 | 38 | 144 | 38 | 144 | RU | Rotella in nylon rivestita in gomma con boccole in resina | |
87.51 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 196 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 160 | Gomma | - | 150 | 40 | 152 | 41 | 152 | RU | Rotella in nylon rivestita in gomma con boccole in resina | |
94.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 138 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 100 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 100 | 32 | 129 | 35 | 129 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | |
87.25 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 173 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 130 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 125 | 38 | 144 | 38 | 144 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | |
98.95 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 196 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 140 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) | 150 | 38 | 152 | 41 | 152 | UB | Rotella in nylon rivestita in uretano espanso termoplastico con cuscinetti a rullini | |
103.63 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 138 | 80.01~140.00 | NA | 120 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100 | 33 | 86 | 35 | - | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | |
115.19 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 173 | 140.01~220.00 | NA | 150 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 125 | 43 | 102 | 38 | - | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | |
126.19 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 196 | 140.01~220.00 | NA | 160 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 150 | 43 | 117 | 41 | - | MCB | Rotella integrata in nylon MC con cuscinetto a sfere radiale | |
50.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 138 | 80.01~140.00 | NA | 120 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100 | 32 | 86 | 35 | - | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | |
94.20 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 173 | 140.01~220.00 | NA | 150 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 125 | 35 | 102 | 38 | - | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | |
99.47 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 196 | 140.01~220.00 | NA | 160 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 150 | 35 | 117 | 41 | - | N | Rotella integrata in nylon con boccola in resina | |
63.12 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 138 | 80.01~140.00 | NA | 120 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100 | 29 | 86 | 35 | - | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | |
99.32 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 173 | 140.01~220.00 | NA | 150 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 125 | 35 | 102 | 38 | - | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | |
103.08 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 196 | 140.01~220.00 | NA | 160 | [Nylon] Nylon | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 150 | 35 | 117 | 41 | - | NRB | Rotella integrata in nylon con cuscinetti a rullini | |
71.51 € | 1 | 11 giorni | 138 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 100 | 32 | 86 | 35 | - | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
104.62 € | 1 | 11 giorni | 173 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 125 | 38 | 102 | 38 | - | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
99.39 € | 1 | 11 giorni | 196 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Resina fenolica | Resistente alla benzina / Resistenza agli oli (Olio macchina) / Resistente agli agenti chimici (Acidi deboli/alcalini) | 150 | 42 | 117 | 41 | - | PH | Rotella integrata in resina fenolica con boccole in resina incorporate | ||
67.07 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 138 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Gomma | - | 100 | 32 | 86 | 35 | - | RBU | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | |
98.21 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 173 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Gomma | - | 125 | 38 | 102 | 38 | - | RBU | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | |
104.09 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 196 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Gomma | - | 150 | 40 | 117 | 41 | - | RBU | Rotella in nylon rivestita in gomma con cuscinetti a rullini | |
62.08 € | 1 | 11 giorni | 138 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Gomma | - | 100 | 32 | 86 | 35 | - | RU | Rotella in nylon rivestita in gomma con boccole in resina | ||
87.49 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 173 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Gomma | - | 125 | 38 | 102 | 38 | - | RU | Rotella in nylon rivestita in gomma con boccole in resina | |
100.92 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 196 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Gomma | - | 150 | 40 | 117 | 41 | - | RU | Rotella in nylon rivestita in gomma con boccole in resina |
Loading...
Tipo ruota | A vite | Materiale raccordo | Acciaio inox | Vite T o foro filettato M | M20×2,5 |
---|---|---|---|---|---|
Categoria di carico | Carico pesante | Lunghezza assiale L(mm) | 40 | (Componente in metallo / Corpo principale) Lavorazione – Finitura | Tutto in acciaio inox |
Orientabile/fissa | Orientabile | Codice componente | SA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H o H1 e H2(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso 1 pz(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza carrello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Eccentricità E o E1, E2(mm)
V(mm)
Vari veicoli
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali